ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
強制アクション ミキサー 3 相 <350 リットル
Baron M300 は、必要なすべてのパワーと効率を提供します。 4 kW の非常に強力なモーターを搭載した M300 は、他に類を見ません。 M300 は、多くの重要な製品の利点を提供します。優れた品質、デザイン、耐久性と相まって、選択は簡単です。そのサイズにもかかわらず、M300 は 1 人で簡単に移動できます。建設現場でも、大型で頑丈な空気式の層のおかげで移動が簡単です。 3 つの調節可能なサポート レッグで達成される安定性 持ち上げブラケット、フォークリフト ブラケット、およびトレーラー カップリング付きの強力なトランスポート アームを備えています。パワーロスを防ぐダイレクト&メンテナンスフリーのギアボックス。強力なミキサー アーム、交換が簡単なスチール ミキサー シャベルを装備しています。堅牢な金属カバーにより、衝突による損傷から保護されています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |
ノルウェー |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。