製品の公開
Concrete Mixers: BARON - M80
Cramo

Concrete Mixers: BARON - M80

Google翻訳”,

強制アクションミキサー1-フェーズ230V<150リットル

Baron M80は、強力で効率的な強制アクションミキサーです。 M80は、土に湿ったコンクリートまたはスクリード材料を問わず、すべての材料の最適な混合品質を実現します。ユーザーフレンドリーなデザインと完璧なバランスにより、安全で便利な取り扱いが保証されます。余剰電力と事実上静かなモーターを備えたBaronM80は、独自のクラスに属しています。ローラーが簡単で安全なロードを保証し、人間工学的に正しい運転ハンドル、低電圧保護付きの手動メインリレー、足で操作するバケットシェルフ、頑丈で交差強化されたフレーム構造、蓋が開いたときに緊急カットアウトスイッチがエンジンを停止します。位置決めボルトは、蓋、メンテナンスフリーのギアとモーター、および取り外しが簡単なミキサーヘッドを固定します。すべての電気部品はしっかりと収納され、衝突による損傷から保護されています。

仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 850 x 620 x 1080
技術仕様
  • Unique refBARONM80
  • コレクションセットConcrete and Mortar machines
  • コレクションConcrete Mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類オブジェクト