製品の公開
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI

Google翻訳”,
最大100kWの大容量と6000m3の風量により、大容量をカバーしながら、恒久的な換気ダクトへの接続に優れています。これを後押しするために、マシンには必要に応じてより良い品質を提供するM5バッグフィルターが取り付けられています。フィルタと気流を制御する機能により、プロセスをより簡単でより良い方法で制御できるようになりました。フィルタの動作時間は、通常の建物環境で約7〜8Vになります。フィルターガードは、マシンのパフォーマンスを最大化するために、フィルターを時間内に交換することを保証します。この設計には、標準の90ドアを介して輸送できる幅寸法があり、これはプロジェクトの最終段階での大きな利点です。エアアウトレットは標準化された400mmの寸法を持ち、新しく開発されたテキスタイルディストリビューターはスローの長さを最適化し、360度の広がりを保証します。ビルトインの室内サーモスタットを使用すると、簡単に希望の室温を得ることができます。
仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
技術仕様
  • Unique refELBJORNTF100HWI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-27
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ