製品の公開
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL

Google翻訳”,
TF18EL-350m2までのエリアに適しています。機械に埋め込まれ、垂直耐久性のために内側のスチールスパイラルを備えた膨張可能なファブリックエアディストリビューター。ファブリックディストリビューターは、95 mmの6つのエア出力を備えており、追加のファブリックで使用できます。温度は、最小および最大の両方の調整された設定で動作するように制御されます。シンプルなデザインにより、フィルターの交換が迅速かつ簡単になります。輸送用ハンドルには保護絶縁が装備されています。マシンはSマークが付けられ、ルームヒーターとして分類され、CEが宣言されています。 TF18は、350m2または1225m3の領域をカバーするように設計されており、外側は-13°C、内側は15-18°Cで、建物の通常の断熱壁は通常の天井の高さが約3mです。
仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
技術仕様
  • Unique refELBJORNTF18EL
  • コレクションセットHeaters - Ventilation
  • コレクションHeaters Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ