製品の公開
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

Google翻訳”,
TF 3ELは、完全な2.8 kWの暖房を提供し、全体の消費量は3kWです。乾燥ファンには、連続可変の5〜35°Cサーモスタットと自動過熱保護装置が装備されています。乾燥ファンは屋内でも屋外でも使用できるため、イベントの用途にも非常に役立ちます。 TF 3ELは、統合された空気分配器のおかげで360°以上に加熱された空気を拡散します。これにより、床面積が70〜80平方メートルのアパートでの使用に最適です。
仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
技術仕様
  • Unique refELBJORNTF3EL
  • コレクションセットHeaters - Ventilation
  • コレクションHeaters Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-27
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ