製品の公開
Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF15
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF15

Google翻訳”,
強力で低ノイズのファンモーターと発熱体の高度な設計により、高い気流と急速な加熱が保証されます。フロントのディレクティンググリルは空気の流れを集中させ、スローの長さを長くします。ファンは、時折または恒久的な加熱を目的としています。それらは、建設作業、倉庫、ワークショップ、保管室、別荘、洗面所とすすぎ室、店、および同様の湿った場所と乾いた場所に理想的です。ファンには、発熱体とファンを制御する無段階の+ 5〜+45°Cサーモスタットが取り付けられています。 VF 3-VF 15ファンでは、サーモスタットがヒーターとファン、または発熱体のみを制御します。必要な機能は、コントロールパネルのトグルスイッチで選択します。 VF 3-VF 15では、過熱保護はコントロールパネルで手動でリセットされます(RESET)。これらのファンにはアフタークーリングが装備されています。ファンにはCEラベルが付けられ、SemkoによってCBテスト証明書を使用してタイプテストされています。保護クラスIP44。
仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 470 x 410 x 490
技術仕様
  • Unique refELBJORNVF15
  • コレクションセットHeaters - Ventilation
  • コレクションHeaters Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-27
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ