製品の公開
Scissor Lifts Electric: GENIE - GS3246
Cramo

Scissor Lifts Electric: GENIE - GS3246

Google翻訳”,

シザーリフト、自走式、プラットフォーム幅≤120CM、ELEC。 <10 M

Genie®自走式電動スラブシザーリフトは、作業現場の生産性を向上させるための業界ソリューションです。狭いスペースでの操縦に理想的で、堅固で水平な表面を備えた屋内および屋外の建設、メンテナンス、設置アプリケーションに最適です。低ノイズレベルで排出物がないことを特徴とし、倉庫、ショッピングモール、オフィスビル、ホテル、学校など、多くの屋内排出物に敏感なアプリケーションに理想的なツールです。これらのリフトは、優れた容量と広いプラットフォームワークスペースを提供します。これらのコンパクトなユニットは、標準のシングルドアまたはダブルドアを簡単に通過し、頑丈なノンマーキングタイヤが標準装備されています。オンボード診断は、オペレーターがその場でトラブルシューティングを行い、稼働時間を最大化するために現場で調整を行うのに役立ちます。スイングアウトバッテリーボックスとパワーモジュールトレイにより、便利なサービスのためにコンポーネントに簡単にアクセスできます。すべてのモデルは前輪駆動を備えており、ほとんどのモデルは、混雑した建設現場、エレベータ、狭い通路などの狭いスペースで優れた操作性を実現するために、内側の回転半径がゼロです。

仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 2410 x 1170 x 2330
技術仕様
  • Unique refGENIEGS3246
  • コレクションセットScissor and Vertical mast Lifts
  • コレクションScissor Lifts Electric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-15
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 高所作業車
  • IFC分類オブジェクト