製品の公開
Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS5390RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: GENIE - GS5390RT

Google翻訳”,

シザーリフト、自走式、ディーゼル<18 M、ダブルエクステンション、アウトリガー付き


Genie®ラフテレーンシザーリフトは、全体的なパフォーマンスが優れた工業デザインを提供します。四輪駆動/ブレーキ、ポジティブトラクションコントロール、標準のフロントアクティブオシレーティングアクスルを装備し、極端な現場条件でより優れた地形能力とパワーを提供し、操作中に4つの車輪すべてを地面に保ち、砂の中を運転できるようにします。泥やオーバーカーブが簡単になり、現場のパフォーマンスが向上します。オンボード診断は、オペレーターがその場でトラブルシューティングを行い、稼働時間を最大化するために現場で調整を行うのに役立ちます。さらに、スイングアウトエンジントレイにより、コンポーネントに簡単にアクセスできます。

仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 7400 x 2570 x 3150
技術仕様
  • Unique refGENIEGS5390RT
  • コレクションセットScissor and Vertical mast Lifts
  • コレクションScissor Lifts Diesel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-15
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 高所作業車
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ