製品の公開
Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180
Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: GENIE - SX180

    Google翻訳”,

    伸縮式ブームリフト、ディーゼル < 57 M

    Genie® Super Booms™ リフトは、最大限のリーチと優れた操作性を兼ね備えています。高高度でもパワーとパフォーマンスを向上させる頑丈なディーゼル エンジン、4 輪駆動と 4 輪操舵機能、フォーム充填ラフテレーン タイヤが優れた地形性、トラクション、耐久性を備えており、必要な場所に素早く配置できます。仕事。延長可能な車軸により、運転中に車軸をプラットフォームから伸ばしたり縮めたりして、安定性、操作の容易さ、および便利な輸送を実現できます。これらの機械は、市場に出回っている他のブームの性能と操作の基準を設定します。これらのモデルにはディーゼル エンジンが搭載されており、高地でも出力とパフォーマンスが向上します。 360 度連続回転するターンテーブルは、完全な円を描くようにスイングし、すばやく柔軟に配置できます。テールスイングが減るため、狭い作業スペースでの操縦が可能になります。 Genie Super Boom ラインの水平方向のアウトリーチは、業界最高の部類に入ります。

    仕様
    • Length x Width x Height (mm) - 16180 x 5030 x 3050
    技術仕様
    • Unique refGENIESX180
    • コレクションセットBoomlifts Telescopic
    • コレクションBoomlifts Telescopic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    リンク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 高所作業車
    • IFC分類オブジェクト