製品の公開
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: GENIE - Z45/25JRT

    Google翻訳”,

    アーティキュレートブームリフトディーゼル≤14,5m

    Genie®エンジンを搭載した関節式Z™ブームは、アップ、アウト、オーバーポジショニング機能と広範なアウトリーチの見事な組み合わせにより、持ち上げの多様性を提供します。このZ-45/25は、より優れた地形性と直感的な操作、そして真の4WDと4輪ブレーキを備えています。狭い回転半径とゼロテールスイングにより、限られた作業エリアで比類のない操縦性が可能になります。スピードと採点性の強力な組み合わせにより、仕事をより速く、より効率的に完了します。 Z™-45/25JRTセルフレベリングプラットフォーム機能は、160°の油圧回転で、可動範囲全体にわたって同じプラットフォームレベルを提供します。

    仕様
      • LENGTH: 6650 MM
      • WIDTH: 2290 MM
      • HEIGHT: 2130 MM
      • WEIGHT: 6123 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.52 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    技術仕様
    • Unique refGENIEZ4525JRT
    • コレクションセットBoomlifts Articulated
    • コレクションBoomlifts Articulated Diesel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-15
    • エディション1
    リンク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 高所作業車
    • IFC分類オブジェクト