製品の公開
Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000

Google翻訳”,

換気扇、<4000 M3 / H

HeyloファンVortex3000は空気を動かし、それによって建設ファンは後部コーナーでも換気と乾燥のプロセスを開始します。この建設用ファンの重量はわずか15kgであるため、持ち運びが簡単です。最大38mの長さのホースをVortex3000建設ファンに接続できます。このファンは、新鮮な空気を最も離れた部屋に運び、そこから使用済みの空気を抽出することもできます。実用的な3ウェイディストリビューターにより、換気がさらに容易になります。ほこりを取り除くために、Mクラスのダストバッグを接続することが可能です。

仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 480 x 400 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 490W
    • Max flow - 3600m³/h

技術仕様
  • Unique refHEYLOVORTEX3000
  • コレクションセットHeaters - Ventilation
  • コレクションVentilation Fans
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ