製品の公開
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ

    Google翻訳”,

    アーティキュレーテッド ブーム リフト ディーゼル ≤16m

    180 ATJ 高所作業車を装備して、障害物を簡単に回避し、最も離れた場所でも高所で作業できます。関節式伸縮ブームのおかげで、このモデルは非常に正確な動きを提供し、作業エリアに簡単に配置できます。そのコンパクトさとオフロード機能により、でこぼこの地面、ぬかるみ、または砂地での屋外走行に理想的なソリューションにもなります。 ATJ 高所作業車のすべての性能を活用して、快適性と安全性の最適な条件で高所作業を行います。

    仕様
      • LENGTH: 7631 MM
      • WIDTH: 2298 MM
      • HEIGHT: 2522 MM
      • WEIGHT: 7550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 16.1 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 10.5 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    技術仕様
    • Unique refMANITOU180ATJ
    • コレクションセットBoomlifts Articulated
    • コレクションBoomlifts Articulated Diesel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-09
    • エディション1
    リンク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 高所作業車
    • IFC分類オブジェクト