製品の公開
Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT 45
Cramo

Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT 45

Google翻訳”,

Polar WHTモバイル水から空気へのヒーターは、主に地域暖房ネットワークのある建設現場で使用されます。ヒーターには、カムロックカプラー、1 "(AL)との流入水接続があります。上部接続(リターン)には、カムロックアダプター、循環水用の調整可能なバルブ、およびブリードスクリューがあります。ユニットには、内部フロストプロテクターサーモスタット( + 4°Cに設定)気温が低くなりすぎた場合にファンを停止します。流入するエアフィルターが熱交換器のフィンをほこりから保護します。WHTヒーターには可動性のホイールが装備されています。熱は熱交換器を使用して吹き飛ばされた空気に伝達されます。銅パイプとアルミフィン付き。熱交換器はお湯にのみ適しています(蒸気ではありません)。

PolarWHT45水から空気へのヒーター。 WHT 45がWHヒーターに対して持つ最大の利点は、加熱された空気を上から吹き付けるため、ほこりの循環を促進しないことです。ヒーターには4つの排気口があり、任意の方向に回転させることができます。効果的な遠心ファンは、加熱された空間の隅々まで空気を送り、熱風を均等に分配します。 WHT 45は水平に設置でき、必要に応じて熱風をさらに導くためにエアホースを取り付けることもできます。 WHT 45には4つのホイールが装備されており、そのうちの2つはロックできます。

仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 950 x 650 x 2775
技術仕様
  • Unique refPOLARTHERMWHT45
  • コレクションセットExplore our Eco Choice fleet
  • コレクションA better choice for our environment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-27
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類オブジェクト