製品の公開
Heaters LPG: REMKO - PGT60
Cramo

Heaters LPG: REMKO - PGT60

Google翻訳”,
屋内および屋外で使用するための急速スポット加熱。 REMKO PGTシリーズの暖房システムは、問題なく、信頼性が高く、万能に使用できるように設計されています。建設現場の職人、換気の良い工場ホールのワークステーションの労働者、農民、庭師のために。排気ガスを失うことなく、これらのデバイスは、屋外での高速スポット暖房や、閉鎖されているが換気の良い部屋での効果的な即時暖房が望まれる場所ならどこでも使用できます。実用的で普遍的。暖房システムは、プラグアセンブリの準備ができて提供されます。 230ボルトのAC電源とエネルギー節約のためのプロパンガスボンベに接続すると、すぐに使用できるようになります。デバイスは、プラグアセンブリの準備ができている室内サーモスタットを備えた自動設計で納品できます。
仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 650 x 320 x 510
技術仕様
  • Unique refREMKOPGT60
  • コレクションセットHeaters - Ventilation
  • コレクションHeaters LPG
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-27
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他
  • IFC分類オブジェクト

対応地域

ヨーロッパ