製品の公開
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    Google翻訳”,

    壁に取り付けられたPoE駆動の3シリーズコントロールシステム®とコントロールパネルが1つになっています。カスタマイズ可能なバックライト付き静電容量式ボタンを備えたモダンな外観が特徴です。シングルギャングのヨーロッパの電気ボックスまたは卓上エンクロージャに取り付けます。 2ギャングの米国壁取り付けオプションも利用できます。

    3-Series®MediaPresentationController201(MPC3-201)は、壁に取り付けられたPoE駆動の3-SeriesControlSystem®とコントロールパネルを1つにまとめたものです。そのモダンな外観とカスタマイズ可能なバックライト付き静電容量式ボタンは、AVやその他の機能を制御するための理想的なユーザーインターフェイスを提供します。完全にプログラム可能な機能を提供し、Webおよびクラウドベースの構成と管理をサポートし、完全なマネージドエンタープライズソリューションの一部としてCrestronFusion®と統合します。

    Crestron®MPC3シリーズコントローラーは、教室、会議室、講堂、トレーニング施設など、シンプルでありながら強力なコントローラーが必要であるがスペースが限られている場所に最適です。 MPC3-201を使用して、ビデオディスプレイやAVシステムを制御したり、照明やブラインドを調整したり、その他のカスタムアプリケーションを使用したりできます。

    MPC3-201は、シングルギャングのヨーロッパの電気ボックス(含まれていません)を使用して壁にフラッシュマウントで設置するように設計されています。また、バックボックスのない表彰台に設置したり、オプションの卓上キットを使用してテーブルに配置したりすることもできます。後付けの取り付けブラケットも利用可能で、2ギャングの米国電気ボックスに取り付けることができます。これにより、古いMPC-M5シリーズコントローラーを簡単にアップグレードできるソリューションが提供されます。

    カスタマイズ可能なバックライト付き静電容量式ボタン
    MPC3-201は、6つのバックライト付き静電容量式ボタンを備えており、それぞれに付属のアイコンチップを使用してラベルを付けるか、レーザー彫刻可能なチップ(別売り)を使用してカスタムラベルを付けることができます。各ボタンは、非アクティブの場合は白、アクティブの場合は青にバックライトで照らされ、現在選択されているメディアソースまたは照明シーンを明確に示します。音量、ミュート、電源を制御するための音量計とともに、4つの追加ボタンが下部に含まれています。キークリック音を有効にして、ボタンが押されたときに音声で保証することができます。

    MPC3-201のすべてのボタンは、任意のデバイスまたは機能を制御するためにカスタムプログラム可能です。ボタンのバックライトは、アイドル時に暗くするかオフにするように設定できます。内蔵の近接センシングにより、近づくとボタンがウェイクアップし、自動輝度制御により、さまざまな照明条件でボタンの最適な視認性が維持されます。

    カスタムアイコンチップの注文については、MPB3 / MPC3-BTN3-BENGRAVEDWebページを参照してください。提供されているアイコンチップのリストについては、PDF版のMPC3-201-Bスペックシートを参照してください。

    ラックは必要ありません
    MPC3-201は、業界最高の制御技術を1つのコンパクトなウォールマウントデバイスにカプセル化しており、かさばる機器ラックの必要性を軽減できます。高速イーサネットは、建物のネットワークに接続し、Crestron AVスイッチャー、オーディオプロセッサー、およびその他のIP制御可能な機器を制御するための重要なインターフェイスを提供します。拡張接続は、DIN-CENCN-2またはDIN-CENCN-2-POEイーサネットからCresnet®ブリッジ、CEN-GWEXERまたはCENI-GWEXERinfiNETEX®ワイヤレスゲートウェイ、またはCEN-CI3-1またはCEN-CI3-3を使用して利用できます。制御カードインターフェイス。すべてのタイプのサードパーティ機器と、Crestron照明制御、電動シェード、センサー、サーモスタット、ドアロック、キーパッドなどの全製品ラインとの統合を可能にします。

    3-Series®コントロールエンジン
    MPC3-201は、統合されたエンタープライズグレードの3シリーズ制御プロセッサを備えています。 Crestron 3-Seriesは、異種のテクノロジーでいっぱいの部屋を忠実に管理できる、独特の堅牢で動的かつ安全な制御システムプラットフォームを提供します。そのモジュラープログラミングアーキテクチャ(オプション[1])により、MPC3-201は複数のプログラムを同時に実行して、効率と柔軟性を向上させることができます。堅固なネットワーキングとIP制御により、他のシステムやデバイスとのシームレスな統合が可能になり、Crestronタッチスクリーン、ワイヤレスリモート、モバイルデバイスアプリを使用したアドオン制御機能、およびCrestronFusionとXiOCloud™によるリモート管理が可能になります。

    プログラミングは必要ありません!
    組み込みの.AVFramework™テクノロジーは、簡素化されたWebベースの構成と、制御オプションおよびアドオンの選択を備えた、完全に機能するAVプレゼンテーションシステムを提供します。

    CrestronFusion®ルームの監視とスケジューリング
    Crestron Fusionは、エネルギーを節約し、労働者の生産性を高め、貴重な機器の寿命を延ばす真にスマートな建物を作成するための統合プラットフォームを提供します。 MPC3-201は、企業、大学のキャンパス、コンベンションセンター、またはその他の施設の完全な管理ネットワークの一部として、Crestron Fusionと統合的に機能し、中央のヘルプデスクから部屋とテクノロジーのリモートスケジューリング、監視、および制御を可能にします。またはモバイルアプリ。また、組織は、リアルタイムの使用状況を追跡し、AV、照明、シェード、およびHVACの制御を自動化することにより、エネルギー消費を削減できます。

    XiOCloud™のプロビジョニングと管理
    XiO Cloudは、企業全体またはクライアントベース全体でCrestronデバイスをリモートでプロビジョニング、監視、および管理するためのCrestronの統合クラウドベースのプラットフォームです。 XiOクラウドを使用すると、インストーラーとITマネージャーは、通常1つだけを管理するのにかかる時間で数千のデバイスを展開および管理できます。ハードウェアを使用せずにデバイス設定を完全に構成できるゼロタッチソリューションを提供し、サイト上の各デバイスを接続するだけで、XiOクラウドに設定、ライセンス、ドライバー、ファームウェアの更新を自動的かつ安全にプッシュさせることができます。迅速で痛みのない、すぐに使用できる展開。

    継続的なXiOクラウドサービスは、包括的なレポートとロギング、ライブステータスの表示とアラート、パフォーマンスメトリックと分析、スケジュールされたアクションと更新などを備えた単一のダッシュボードを通じて、すべてのデバイスの毎日の管理と監視を容易にします。要件が拡大および進化するにつれて、新しい機能を1つまたは複数のデバイスに、現場に出向くことなくいつでも簡単に追加できます。 XiOクラウドはサブスクリプションベースのサービスであり、段階的なレベルの機能と無制限のスケーラビリティを備えた適応可能なSaaS(サービスとしてのソフトウェア)ソリューションを提供します。

    エンタープライズグレードのセキュリティ
    MPC3-201は、数百のスペースに展開でき、Webブラウザー、ツールボックスソフトウェア、Crestron Fusion、またはXiOCloudを使用して簡単にセットアップできるエンタープライズクラスの制御プロセッサーです。 802.1Xネットワークアクセス制御、ActiveDirectory®認証、SSH、TLS、HTTPSなどの標準のネットワークセキュリティプロトコルを採用して、組織のITポリシーの信頼性とコンプライアンスを確保します。

    SNMPサポート
    組み込みのSNMPサポートにより、サードパーティのIT管理ソフトウェアとの統合が可能になり、ネットワーク管理者はネットワーク上のCrestronシステムをITに適した形式で管理および制御できます。

    Power over Ethernet
    MPC-201は、PoEテクノロジーを使用して、LAN配線を介して動作電力を取得します。 PoE(Power over Ethernet)により、ローカル電源や専用の電源配線が不要になります。 PoEインジェクター(PWE-4803RU)は、LANケーブルに沿って任意の便利な場所に接続するだけです。 Crestron PoEスイッチ(CEN-SW-POE-5またはCEN-SWPOE-16)を使用して、PoEが組み込まれたトータルネットワーキングソリューションを提供することもできます。すべてのPoEインジェクターとスイッチは別売りです。

    フラッシュマウントの取り付け
    MPC3-201は、シングルギャングのヨーロッパの電気ボックス(含まれていません)を使用して壁にフラッシュマウントするように設計されています。また、バックボックスなしで演台や表彰台に設置することもできます。オプションのレトロフィット取り付けブラケット(MPC3-101 / 102 / 201-RMBは別売り)を使用すると、MPC3-201-Bを2ギャングのUS電気ボックスに取り付けることができ、既存のMPC-M5シリーズコントローラーを簡単に交換できます。取り付け後は、フロントカバーを外すだけでいつでもボタンラベルを変更できます。不正な取り外しを防ぐためのセキュリティネジが含まれています。

    卓上オプション
    オプションの卓上キット(MPC3 / MPB3-TTK-SQR-Bは別売り)を使用すると、MPC3-201は、テーブル、デスク、またはカウンタートップに完全にフィットするスタイリッシュな自立型コントローラーになります。


    仕様
    • Key Features

      • Wall mount Crestron® 3-Series Control System® and control panel
      • Mounts flush on a wall or lectern
      • Fits in a single-gang European electrical box
      • Retrofit 2-gang US electrical box adapter available
      • Tabletop enclosure available
      • Stylish blue and white backlit capacitive buttons
      • Six buttons customizable with replaceable icon chips
      • Additional power, volume, and mute buttons plus volume gauge
      • Fully-programmable functionality
      • Auto-brightness control
      • Wakes on proximity detection
      • Adjustable key-click sound
      • Enterprise-class 3-Series® control engine
      • Modular programming architecture (optional).AV Framework™ system configuration — no programming required!
      • Built-in real-time clock
      • Astronomical time clock for scheduled events
      • High-speed 10/100 Ethernet LAN port
      • Add-on Cresnet® and infiNET EX® interface options
      • Add-on RS-232, IR, relay, and Versiport interface options
      • iPhone®, iPad®, and Android® control app support
      • XPanel computer and web based control with Smart Graphics®
      • Crestron Fusion® room monitoring and scheduling support
      • XiO Cloud™ provisioning and management support
      • SNMP remote IT management support
      • Native BACnet™/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or XiO Cloud
      • Drag-and-drop, C#, and symbol based programming environments
      • Full Unicode (multi-language) support
      • Secure access through full user/group management or Active Directory® integration
      • Hardware level security using 802.1X authentication
      • TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • FIPS 140-2 compliant encryption
      • Built-in web server and SMTP e-mail client
      • IPv6 ready
      • PoE network powered
    技術仕様
    • Unique ref3-series-media-presentation-controller-201-mpc3-201
    • コレクションセットControl Surfaces
    • コレクションKeypads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.42
    • 幅(inch)3.42
    • 奥行き(inch)1.88
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    • 正味重量(lbs)0.46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEG000037
    • ETIM 名Data and telecommunication
    • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC4322
    • Uniclass2015コードSs_75_10_21
    • Uniclass2015詳細Data distribution and telecommunications systems
    • MasterFormat 2014 コード27 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
    • OmniClassNumber23-37 25 15
    • OmniClassタイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment