製品の公開
HD-TX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Wall Plate
HD-TX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Wall Plate
HD-TX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Wall Plate
HD-TX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Wall Plate

    HD-TX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Wall Plate

    Google翻訳”,

    HD-TX-101-C-1G-E(-BTまたは-WT)は、DMLiteレシーバーとペアリングしてHDMI®信号用のポイントツーポイントシグナルエクステンダーを形成するように設計されたウォールプレートDMLiteトランスミッターです。 DM Liteファミリーの製品は、HD、UHD、2K、および4Kビデオ信号をステレオまたはサラウンドサウンドオーディオで1本のCAT5e(またはそれ以上)ケーブルで拡張するための非常にシンプルで用途の広いソリューションを提供します。 HD 1080p、WUXGA、および2K信号の場合は最大230フィート(70 m)のケーブル長がサポートされ、UHDおよび4Kの場合は最大130フィート(40 m)のケーブル長がサポートされます。[1]

    表面実装バージョンが必要なアプリケーションについては、HD-TX-101-CEを参照してください。
    IRまたはRS-232信号拡張が必要なアプリケーションについては、HD-TXC-101-C-1G-EBTまたはHD-TXC-101-C-1G-EWTを参照してください。

    USB電源ポートは電力のみ(最大500 mA)を供給し、USB電源デバイスに電力を供給するための一般的な使用に適しています。この接続ではUSBデータは渡されません。 USBデータ、ビデオ、またはオーディオ信号を拡張するために使用することはできません。

    HD-TX-101-C-1G-Eシリーズは黒または白で提供され、シングルギャングの電気ボックスまたは石膏リング(含まれていません)に取り付けるように設計されています。表面実装レシーバーを使用する場合、通常はリンクケーブルを介してレシーバーから電力が供給されます。ウォールプレートレシーバーを使用する場合は、送信機または受信機のいずれかに接続できる単一のパワーパックを購入する必要があります(別売り、モデルTBA)。[2]

    重要:この製品は制御システムからアドレス指定できず、プログラム可能な機能を提供しません。 AV信号とCEC信号は、単一の送信機と受信機のペアの間を通過するだけです。この製品のRJ45リンクポートは、単一のDMLiteレシーバーとのリンク専用です。他の機器やネットワークへの接続には使用しないでください。 DM Liteは、PoE、PoDM、DigitalMedia8G +®(DM8G +®)、またはHDBaseT®とは互換性がありません。

    仕様
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode
      • DisplayPort sources [3]
      • USB power port supplies power to USB powered devices
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Flush wall mount design
      • Installs in a single-gang U.S. electrical box (2-1/4” deep) or plaster ring
      • Decorator style faceplates sold separately
      • Normally powered by the receiver (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate receiver[2]
    技術仕様
    • Unique refHD-TX-101-C-1G-E-dm-lite-hdmi-over-catx
    • コレクションセットVideo
    • コレクションHDMI Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment