製品を公開する
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate

    HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate

    Google翻訳,

    HD-TX-201-C-2G-E(-BTまたは-WT)は、DMLiteレシーバーとペアリングしてHDMI®信号用のポイントツーポイント信号エクステンダーを形成するように設計されたウォールプレートDMLiteトランスミッターです。 DM Liteファミリーの製品は、HD、UHD、2K、および4Kビデオ信号をステレオまたはサラウンドサウンドオーディオで1本のCAT5e(またはそれ以上)ケーブルで拡張するための非常にシンプルで用途の広いソリューションを提供します。 HD 1080p、WUXGA、および2K信号の場合は最大230フィート(70 m)のケーブル長がサポートされ、UHDおよび4Kの場合は最大130フィート(40 m)のケーブル長がサポートされます。[1]

    HDMI入力に加えて、HD-TX-201-C-2G-Eには、ステレオアナログオーディオ入力を伴うVGA入力も含まれています。 HDMIとVGAの自動切り替えにより、プラグアンドプレイが簡単になります。フロントパネルの「INPUTSEL」ボタンを使用して、手動で入力を選択することもできます。 VGA入力は、適切なブレークアウトケーブルまたはアダプタ(含まれていません)を使用して、RGBおよびコンポーネントビデオ信号を受け入れることができます。オーディオ入力はVGA入力と並行して選択され、ビデオソースが接続されていなくても単独で使用できます。ただし、HDMIビデオ入力とペアリングすることはできません。

    注:HD-RX-201-CEレシーバーとペアリングすると、ローカル入力はレシーバーのHDMI入力と組み合わせて切り替えられ、Crestron®制御システムとの統合によりリモートで制御することもできます。

    コンピュータやその他のデバイスに1000Base-Tネットワーク接続を提供するために、CAT6aRJ45サービスジャックが含まれています。フロントパネルのジャックは、お客様のLANの使用可能なポートに接続する背面のパラレルジャックに接続するだけです。このLANジャックは、個別のRJ45ウォールジャックの必要性に取って代わる便利な機能として提供されています。 DM Liteシステムとのインターフェースはなく、イーサネット信号の拡張や制御システムとのインターフェースには使用できません。

    HD-TX-201-C-2G-Eシリーズは黒または白で提供され、2ギャングの電気ボックスまたは石膏リング(含まれていません)に取り付けるように設計されています。表面実装レシーバーを使用する場合、通常はリンクケーブルを介してレシーバーから電力が供給されます。ウォールプレートレシーバーを使用する場合は、送信機または受信機のいずれかに接続できる単一のパワーパックを購入する必要があります(別売り、モデルTBA)。[2]

    重要:この製品は制御システムからアドレス指定できず、HD-RX-201-CEレシーバーとペアリングされている場合を除いてプログラム可能な機能を提供しません。それ以外の場合、AV信号とCEC信号は、送信機と受信機の間を通過するだけです。この製品のRJ45リンクポートは、単一のDMLiteレシーバーとのリンク専用です。他の機器やネットワークへの接続には使用しないでください。 DM Liteは、PoE、PoDM、DigitalMedia8G +®(DM8G +®)、またはHDBaseT®とは互換性がありません。

    仕様
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender and switcher
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Also converts and extends VGA and analog audio signals
      • Auto-switches between one HDMI input and one VGA input
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources[3]
      • Compatible with VGA, RGBHV, RGBS, RGsB, and YPbPr component sources up to HD 1080p and WUXGA[4]
      • HDCP 1.4 complian
      • Passes CEC and EDID signals
      • Allows control system integration when paired with an HD-RX-201-C-E receiver
      • Courtesy LAN jack
      • Flush wall mount design
      • Installs in a 2-gang U.S. electrical box (2-1/4” deep) or plaster ring
      • Decorator style faceplates sold separately (type FP-G2-DM only)
      • Normally powered by the receiver (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate receiver[2]
    技術仕様
    • 固有参照番号HD-TX-201-C-2G-E-dm-lite-hdmi-over-catx-2x1-auto-switcher
    • 製品ファミリVideo
    • 製品グループHDMI Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-13
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 説明Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClass 番号23-37 23 00
    • OmniClass タイトルTelecommunications Equipment