製品を公開する
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    Google翻訳,

    IV-CAM-I20 は、ビジュアル AI を使用してプレゼンターを自動的に追跡またはフレーミングする高品質のインテリジェント PTZ カメラです。IV‑CAM‑I20 は、大規模から特大のトレーニング ルームや教室でのプレゼンター追跡、および大規模から特大の会議室でのグループ ミーティング参加者追跡に最適です。IV‑CAM‑I20 はデュアル カメラ設計で、広角リファレンス カメラはビジュアル AI を使用して PTZ カメラを操作します。すべてのビジュアル AI はカメラに組み込まれているため、外部システムは必要ありません。

    プレゼンター追跡機能
    Visual AI は、指定されたプレゼンテーション エリア内を移動するプレゼンター 1 名をスムーズに追跡するために使用されます。ブロック ゾーンを使用して、他の対象やディスプレイの追跡を防止するように簡単に設定できます。推奨される追跡範囲は、プレゼンテーション エリアから 15 ~ 50 フィートです。

    グループ追跡技術
    グループ トラッキングは、ビジュアル AI を活用して、大規模なトレーニング ルームや教室で複数のプレゼンターをスムーズに追跡します。広角リファレンス カメラは、参加者がプレゼンテーション エリアに出入りするタイミングを継続的に検出し、PTZ カメラはパン、チルト、ズームを行って、すべてのプレゼンターをフレーム内に収めます。

    プリセットゾーン
    プリセット ゾーンは、視覚 AI を利用して部屋の専用エリアをフレームします。参加者がプリセット ゾーンに入ると、誰が現在話しているか、他の参加者がどこにいるかに関係なく、カメラは自動的にそのエリアを表示します。

    自動化VX互換
    IV‑CAM‑I20 カメラは、Automate VX マルチカメラ スピーカー トラッキング システムと互換性があります。IV‑CAM‑I20 は、50 フィート以内の指定エリア内でプレゼンターを追跡するために使用します。

    高品質ビデオ
    高品質の Sony® CMOS センサーにより、カメラは最大 1080p60 解像度のビデオを出力できます。

    ネットワーク化された電源、表示、制御
    1 本のイーサネット ケーブルを接続するだけで、IV‑CAM‑I20 カメラに電源 (PoE) を供給し、表示、セットアップ、制御を行うことができます。

    取り付けオプション
    標準の取り付け穴により、カメラの取り付けが簡単になります。IV‑CAM‑I20 には、色がマッチした IVA‑WMT‑BRKT‑1B 壁取り付けブラケットが付属しており、IV‑CAMA‑UMB ユニバーサル取り付けブラケットおよび IVA‑CMT‑BRKT‑1B J マウント天井ブラケット (両方とも別売) と互換性があります。

    仕様
    • Key Features

        • Visual AI for Presenter Tracking
        • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
        • Automatically pans, tilts, and zooms with dual camera technology, no external computer required
        • Supports 20x optical zoom for tracking distances up to 50 ft from participants
        • Connects directly to a codec or recording/streaming device
        • Single Ethernet connection provides power (PoE), viewing, control, and NDI®|HX video
        • Easily configured with Crestron 1 Beyond Camera Manager software
        • Compatible with Automate VX multi-camera systems
        • Available in Moon Gray and Bright White colors
      技術仕様
      • 固有参照番号IV-CAM-i20
      • 製品ファミリAudio Visual Workspace Solutions
      • 製品グループIntelligent Video
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-01-03
      • 版番号1
      • 高さ(インチ)6.51
      • 幅(インチ)8.9
      • 奥行き(インチ)5.86
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)4.11
      分類
      • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
      • Uniclass 2015 コードPr_40_10_27_88
      • Uniclass 2015 説明Telecommunications equipment and outlets labels
      • CSI MasterFormat 2014 コード27 20 00
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルData Communications
      • OmniClass 番号23-37 23 00
      • OmniClass タイトルTelecommunications Equipment