製品の公開
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    Google翻訳”,

    IV‑CAMFL‑N‑W‑1B は、中小規模の部屋向けに設計された、シンプルだが強力なインテリジェント IP カメラです。 IV‑CAMFL‑N‑W‑1B は、顔と動きの検出を使用して、プレゼンターを自動的に追跡し、フレームに収めます。すべての追跡インテリジェンスはカメラに組み込まれているため、外部システムは必要ありません。 IV‑CAMFL‑N‑W‑1B カメラは、単一のイーサネット接続をサポートし、電力 (PoE)、モニタリング、制御、NDI®|HX ビデオを提供します。

    スマートトラッキング
    IV‑CAMFL‑N‑W‑1B は、他の移動物体や人々の影響を受けることなく、最大 7 フィート離れたプレゼンターを追跡してフレームに収めます。プレゼンターが追跡ゾーンを離れ、別のプレゼンターが入ってくると、IV-CAMFL-N-W-1B は 2 番目のプレゼンターの追跡を開始します。トラッキング ゾーンに誰もいない場合、カメラは指定されたホーム ポジションに戻ります。

    手動制御オプション
    VISCA over IP を使用して、Crestron® 制御システムでカメラを制御します。 1B Cam Manager ソフトウェアが付属しており、ネットワーク上のコンピュータから簡単に設定できます。

    高品質ビデオ
    IV‑CAMFL‑N‑W‑1B は、4K ルーム全体ビューを使用して、プレゼンターをインテリジェントかつシームレスに追跡します。高品質 CMOS センサーにより、カメラは最大 1080p60 解像度のビデオを出力できます。

    プリセット間の静かで素早い切り替え
    最大 256 のパン、チルト、ズームの組み合わせプリセットを設定できます。カメラは選択したプリセット ポイントにデジタル的に移動します。 IV-CAMFL-N-W-1B はデジタル PTZ テクノロジーを利用しているため、プリセット間の切り替えは無音です。

    高品質ネットワーク ビデオ用の NDI|HX
    NDI|HX は、ネットワークに接続された他の NDI 対応デバイスとの効率的かつ柔軟な IP 構成をサポートします。 NDI|HX を使用すると、単一のネットワーク プルによる簡単なインストールと拡張性が可能になります。

    オプションの手動制御
    自動追跡をオフにすると、カメラは標準の PTZ カメラのように動作し、USB または IP 経由で制御できます。

    仕様
    • Key Features

      • Automatically tracks the presenter
      • Uses advanced AI tracking technology
      • Optimal for small to medium sized rooms
      • Up to 1080p60 resolution output from a 4K ePTZ camera
      • Locks on a single presenter, not distracted by others
      • Single Ethernet connection provides power (PoE), monitoring, control, and NDI®|HX compatible video
      • Smooth tracking and quiet operation
      • Optional manual control for digital PTZ camera functionality
    技術仕様
    • Unique refIV-CAMFL-N
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションIntelligent Video
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.99
    • 幅(inch)5.87
    • 奥行き(inch)2.28
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)0.92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment