CHV-TSTAT - Heating/Cooling Thermostat

CHV-TSTAT - Heating/Cooling Thermostat

Google翻訳”,

CHV-TSTATは、強制空気、放射、およびヒートポンプHVACシステムの1段階および2段階制御用の多用途の加熱および冷却サーモスタットです。相対湿度機能は、外部のリモート湿度センサー(別売り)を介して追加できます。 CHV-TSTATはスタンドアロンのサーモスタットとして機能しますが、Crestron®の完全なホームオートメーションシステムの一部として大幅に強化された機能を提供します。白、黒、またはアーモンドで利用できるスタイリッシュなウォールマウントデザインは、あらゆる装飾を補完します。

4つのシンプルなプッシュボタンを使用してナビゲートできる大型のバックライト付きLCDディスプレイにより、屋内および屋外の温度と湿度の読み取り、設定値の調整、システムモードとファンのステータスインジケーター、およびセットアップメニューに簡単にアクセスできます。気候制御機能には、個別の暖房、冷房、湿度の設定値が含まれ、オプションで暖房モードと冷房モードを自動的に切り替えます。調整可能な予測装置は、設定温度のオーバーシュートを防ぎ、循環を増やすために必要な場合は、連続ファン操作を選択できます。

自動化システム統合
複数のCrestronサーモスタットは、Cresnet®を介してDIN-AP3を含む任意の3-Series®制御システムにネットワーク接続でき、任意のサーモスタットからのグローバルな温度と湿度の調整を可能にします。照明、電動ブラインド、芝生のスプリンクラーなどの自動化機能には、2つのカスタムリモート機能ページからアクセスできます。カスタマイズされたテキストメッセージをLCDディスプレイに送信して、メンテナンスのリマインダーやその他のアラートを提供できます。
制御システムへの接続により、家庭全体のタッチスクリーンやコンピューターからのCHV-TSTATの完全な制御とスケジューリングが可能になり、他のデバイスやシステムとの統合のための広範な柔軟性がサポートされます。制御システムとの通信が何らかの理由で中断された場合でも、CHV-TSTATはHVACシステムを制御するために動作可能なままになります。

リモートセンサー
オプションのリモート温度および湿度センサーをCHV-TSTATに接続して、柔軟性を高め、パフォーマンスを最適化することができます。複数のセンサーの平均に従って気候を調整することも、内蔵センサーを完全に無効にして、CHV-TSTATを視界の外に設置できるようにすることもできます。屋外の気候も監視できるため、屋外の低温補正により、寒い時期に窓に凝縮するのを防ぐことができます。 CHV-TSTATは、最大4つのリモート温度センサー、2つのリモート温度/湿度センサー、または1つの温度/湿度センサーと2つの温度センサーの組み合わせを受け入れます。

特徴
機能の概要

強制空気、放射およびヒートポンプHVACシステムの1段階および2段階制御用の壁取り付け型熱/冷却サーモスタット
複数のCrestron®サーモスタットをCresnet®経由でネットワーク化できます
リモート湿度センサーと屋外温度センサーをサポート
バックライト付きLCDディスプレイ
セットアップ、構成、および温度と湿度の調整のためのフロントパネルボタン[1]
白、黒、またはアーモンド仕上げで利用可能

ノート:
1.湿度検知と屋外の温度/湿度検知には、別売りの追加のリモートセンサーが必要です。モデル名については、「使用可能なアクセサリ」を参照してください。

仕様
  • Measurement Range
     
    Indoor Temperature: 0° to 110°F (-18° to 43°C)
    Outdoor Temperature: -40° to 170°F (-40° to 77°C)[1]
    Humidity: 0% to 100% RH[1]

    Temperature Tolerance
    Over Full Range: ±1°F (±0.5°C)
    At Room Temperatures: ±1°F (+0.1/-0.4°C)

    Setpoint Range
    Auto Setpoint: 38° to 99°F (3° to 37°C)
    Heat only Setpoint: 38° to 89°F (3° to 32°C)
    Cool only Setpoint: 59° to 99°F (15° to 37°C), or 38° to 99°F (3° to 37°C) extended cool mode enabled
    Humidity Setpoint: 5% to 70% RH[1]

    Relay Rating
    1 Amp @ 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

    Power Requirements
    24V: 2 Watts (0.083 Amps) @ 24 Volts AC, supplied by heating or cooling system
    Cresnet Power Usage: ‹1 Watts (‹0.05 Amps @ 24 Volts DC), required for Cresnet® communication only

    Buttons
    MODE: Accesses user controls - system mode, fan mode, humidifier[1], Crestron® system, and global update
    VIEW: Accesses humidity reading[1], outdoor temperature reading[1], system messages, and remote functions
    UP: Selects user modes and increments selection in setup modes
    DOWN: Selects user modes and decrements selection in setup modes

    Display
    Type: Transflective LCD, backlit
    Size: 2.75 in (6.99 cm)
    Resolution: 128 x 64
    Viewing Angle: ±50° horizontal (@0° vertical), ±50° vertical (@0° horizontal)
    Displays current indoor temperature and relative humidity[1], outdoor temperature and relative humidity[1], setpoints, activity, function, Cresnet system information, internal relay status, setup menus, and control system messages.

    Connectors
    HVAC
    (2) 9-position terminal blocks comprising the following: Power Connections (Required):
    24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
    24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to RH or RC by P4 jumper setting, or tied directly to power source HVAC Control Connections (System Dependent):
    HUM: Energized to RHU during humidity call;
    RHU: Reference for humidifier;
    RH: Reference Heat – Used for calls to heating system;
    RC: Reference Cool – Used for calls to cooling system;
    G: Fan – Energized to RC during call for fan;
    Y/Y1: Compressor (stage one) – Energized to RC when compressor (or first stage) is run;
    Y2: Compressor (stage two) – Energized to RC on two-stage systems on call for second stage;
    O: Changeover control – Energized to RC during cooling modes;
    B: Energized to RC during non-cooling modes;
    W/W1: Heat (single stage)/heat (stage one) – Energized to RH during a call for heat in heat/cool systems or aux heat in heat pump systems;
    W2: Heat (stage two) – Energized to RH during a call for second stage heat in heat/cool systems

    Remote Sensing Connections (Optional):
    RSR: Remote Sensor Returns – Common sensor terminal;
    RS1: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS1 to RSR;
    RS2: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS2 to RSR
     
    NETWORK
    (1) 4-position terminal block;
    Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

    Enclosure
    Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally oriented 1-gang electrical box

    Dimensions
    Height: 3.75 in (96 mm)
    Width: 5.00 in (127 mm)
    Depth: 1.04 in (27 mm)
    Weight: 5.80 oz (165 g)

    Notes:
    1. Humidity sensing and outdoor temperature/humidity sensing require additional remote sensors, sold separately. See “Available Accessories” for model names.

技術仕様
  • Unique refcrestron-CHV-TSTAT
  • 製品ファミリLighting & Environment
  • 製品グループClimate Control
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.75
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)1.04
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国メキシコ
  • 製造国メキシコ
  • 正味重量(lbs)0.3625
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
  • IFC分類電気素子
  • Uniclass1_4 コードL7551
  • Uniclass1_4詳細Temperature controls
  • MasterFormat 2014 コード40 74 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTemperature Measurement
  • OmniClassNumber23-27 11 11 15 11

対応地域

北米 ヨーロッパ」 アジア」 アフリカ」 「オセアニア」 南アメリカ
アメリカ合衆国
アルバニア
アフガニスタン
エジプト
アメリカ領サモア
アルゼンチン
アングィラ
アンドラ
バーレーン
アルジェリア
オーストラリア
ボリビア
アンティグア・バーブーダ
オーストリア
イラン
アンゴラ
クック諸島
ブラジル
アルバ
ベラルーシ
イラク
ベナン
ミクロネシア連邦
チリ
バルバドス
ベルギー
イスラエル
ボツワナ
フィジー
コロンビア
ベリーズ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ヨルダン
ブルキナ・ファソ
フランス領ポリネシア
エクアドル
バミューダ諸島
ブルガリア
クウェート
ブルンジ
グアム
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
イギリス領バージン諸島
クロアチア共和国
レバノン
カメルーン
キリバス
フランス領ギアナ
カナダ
キプロス
オマーン
カーボベルデ
マーシャル諸島
ガイアナ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
チェコ共和国
パレスチナ
中央アフリカ共和国
ナウル
パラグアイ
ケイマン諸島
デンマーク
カタール
チャド
ニューカレドニア
ペルー
サン・マルタン
エストニア
サウジアラビア
コモロ
ニュージーランド
スリナム
コスタリカ
フェロー諸島
シリア
コートジボワール
ニウエ
ウルグアイ
キューバ
フィンランド
トルコ
コンゴ民主共和国
ノーフォーク島
ベネズエラ
キュラソー島
フランス
アラブ首長国連邦
ジブチ
北マリアナ諸島
ドミニカ
ドイツ
イエメン
赤道ギニア
パラオ
ドミニカ共和国
ジブラルタル
アルメニア
エリトリア
パプアニューギニア
エルサルバドル
ギリシャ
アゼルバイジャン
エチオピア
ピトケアン諸島
グリーンランド
ガーンジー島
バングラデシュ
ガボン
サモア
グレナダ
ハンガリー
ブータン
ガーナ
ソロモン諸島
グアドループ
アイスランド
イギリス領インド洋地域
ギニア
東ティモール
グアテマラ
アイルランド
ブルネイ・ダルサラーム
ギニア・ビサウ
トケラウ
ハイチ
マン島
カンボジア
ケニア
トンガ
ホンジュラス
イタリア
中華人民共和国
レソト
ツバル
ジャマイカ
ジャージー島
クリスマス島
リベリア
合衆国領有小離島
マルティニーク
ラトビア
ココス諸島
リビア
ウォリス・フツナ
メキシコ
リヒテンシュタイン
ジョージア
マダガスカル
バヌアツ
モントセラト
リトアニア
香港
マラウイ
ニカラグア
ルクセンブルク
インド
マリ
パナマ
マケドニア共和国
インドネシア
モーリタニア
プエルトリコ
マルタ
日本
モーリシャス
セントクリストファー・ネービス
モルドバ
カザフスタン
マヨット
セントルシア
モナコ
キルギス
モロッコ
サンピエール島・ミクロン島
モンテネグロ
ラオス
モザンビーク
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
オランダ
マカオ
ナミビア
サン・バルテルミー島
ノルウェー
マレーシア
ニジェール
シント・マールテン
ポーランド
モルディブ
ナイジェリア
バハマ
ポルトガル
モンゴル
コンゴ
トリニダード・ドバゴ
ルーマニア
ミャンマー
レユニオン
タークス・カイコス諸島
ロシア
ネパール
ルワンダ
アメリカ領ヴァージン諸島
サン・マリノ
北朝鮮
セントヘレナ
セルビア
パキスタン
サントメ・プリンシペ
スロバキア
フィリピン
セネガル
スロベニア
シンガポール
セーシェル
スペイン
大韓民国
シエラレオネ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
スリランカ
ソマリア
スウェーデン
台湾
南アフリカ
スイス
タジキスタン
南スーダン
ウクライナ
タイ
スーダン
イギリス
トルクメニスタン
スワジランド
ローマ教皇庁 (バチカン)
ウズベキスタン
タンザニア
オーランド諸島
ベトナム
ガンビア
トーゴ
チュニジア
ウガンダ
西サハラ
ザンビア
ジンバブエ