MP-B20 - Media Presentation Button Panel B20MP-B20 - Media Presentation Button Panel B20MP-B20 - Media Presentation Button Panel B20
前の画像を見る
次の画像を見る

MP-B20 - Media Presentation Button Panel B20

Google翻訳”,

MP-B20は、壁や表彰台に設置するために設計された拡張プッシュボタンコントロールパネルです。 Crestron®制御システムまたはプレゼンテーションスイッチャーで使用でき、CrestronMPCメディアを完全に補完します。

プレゼンテーションコントローラー。 MP-B20は、白または黒で利用でき、一般的な教室、会議室、講堂、またはトレーニング施設での日常的な使用の厳しさを処理するように構築されています。

その15個の「ハードキー」ボタンは、システム電源、入力ソースの選択、トランスポート制御、照明プリセットなどの機能を制御するようにカスタムプログラムできます。 5方向ナビゲーションパッドを使用すると、画面上のメニューを利用するディスプレイやその他のデバイスを完全に制御できます。音量やその他のパラメータは、コントロールノブとLEDバーグラフを使用して調整できます。各ボタンのカスタムバックライトラベルは、事前に印刷されたラベルまたはCrestronEngraverソフトウェアの品揃えを使用して容易になります。

内蔵のIRレシーバーは、RC-5およびCrestron互換のIRワイヤレスリモコンのゲートウェイを提供します。 MP-B20のバックライト強度およびその他の顧客機能を制御するようにプログラムできる環境光センサーも含まれています。 MP-B20は、Cresnet®またはPoE(Power over Ethernet)のいずれかを使用してネットワーク配線を介して電力を供給でき、操作に必要な配線は1本だけです。

特徴
機能の概要

壁取り付け押しボタンコントロールパネル
LEDフィードバック付きの15個のプログラム可能なボタン
カスタマイズ可能なバックライト付きボタンラベル
5方向ナビゲーションパッド
ボリュームコントロールノブとLED棒グラフ
内蔵のIRレシーバーと光センサー
高速イーサネットまたはCresnet®通信
PoEまたはCresnetネットワークを利用
3ギャングウォールボックス-取り付け可能

仕様
  • Communications
    Ethernet: 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, DHCP, IEEE 802.3af and 802.3at Type 1 compliant
    Cresnet®: Cresnet slave mode
    USB: USB 1.1 device port for computer console (firmware update)
    IR: Built-in RC-5 compatible IR receiver

    Connectors
    NET: (2) sets of (4) captive screw terminals;
    Cresnet slave port with parallel pass-through
    LAN PoE: (1) 8-wire RJ45, female;
    10Base-T/100Base-TX Ethernet port, Power over Ethernet compliant
    Computer: (1) USB Type B, female (behind front cover);
    USB 1.1 computer console port for firmware update
    Ground: (1) flying lead, chassis ground wire

    Controls & Indicators
    Hard Keys: (15) Programmable pushbuttons with backlit labeling
    Feedback Indicators: (15) Programmable red LEDs (1 per hard key)
    Navigation Pad: (5) Programmable pushbuttons for 4-way directional navigation and “enter”
    VOLUME: (1) Programmable continuous turn rotary encoder
    Bargraph: (1) Programmable red 5-segment LED bargraph
    HW-R: (1) Recessed miniature pushbutton for hardware reset
    SETUP: (1) Recessed miniature pushbutton (behind front cover) for setting up connection with the control system via Cresnet or Ethernet
    LAN PoE (rear): (2) green LEDs, bottom LED indicates link status, top LED indicates Ethernet activity

    Light Sensor
    Photosensor, programmable for auto-dimming of the backlight and other functions

    IR Receiver
    Reception Frequency: 36 to 38 kHz IR
    Formats: Crestron format, RC-5
    Range: Up to 50 ft line of sight (typical), dependent upon angle, obstructions, IR interference, and IR remote signal strength

    Power Requirements
    Cresnet Power Usage: 4 Watts (0.17 Amps @ 24 Volts DC)
    Power over Ethernet: IEEE 802.3at Type 1 (802.3af compatible) Class 2 (6.49W) PoE Powered Device
    Note: If both PoE and Cresnet power are connected, power will be drawn from Cresnet.

    Environmental
    Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
    Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)
    Heat Dissipation: 14 BTU/hr

    Enclosure
    Faceplate: Plastic, black or white, with polycarbonate label overlay
    Chassis: Plastic with metal mounting plate
    Mounting: Mounts in a 3-gang electrical box or mud ring, 2 inch (51 mm) or greater mounting depth recommended

    Dimensions
    Height: 4.50 in (115 mm)
    Width: 6.70 in (171 mm)
    Depth: 2.23 in (57 mm)
    Weight: 17 oz (467 g)

技術仕様
  • Unique refcrestron-MP-B20
  • 製品ファミリControl Surfaces
  • 製品グループKeypads
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.5
  • 幅(inch)6.7
  • 奥行き(inch)2.23
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国メキシコ
  • 製造国メキシコ
  • 正味重量(lbs)1.0625
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • Uniclass1_4 コードJW31
  • Uniclass1_4詳細Data distribution systems
  • Uniclass2_0コードSS-75-10-20
  • Uniclass2_0詳細Data Distribution Systems
  • Uniclass2015コードSs_75_10_21
  • Uniclass2015詳細Data distribution and telecommunications systems
  • NBSReferenceコード75-10-20
  • NBSReference詳細Data Distribution Systems
  • MasterFormat 2014 コード27 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
  • OmniClassNumber23-37 25 15

対応地域

北米 ヨーロッパ」 アジア」 アフリカ」 「オセアニア」 南アメリカ
アメリカ合衆国
アルバニア
アフガニスタン
エジプト
アメリカ領サモア
アルゼンチン
アングィラ
アンドラ
バーレーン
アルジェリア
オーストラリア
ボリビア
アンティグア・バーブーダ
オーストリア
イラン
アンゴラ
クック諸島
ブラジル
アルバ
ベラルーシ
イラク
ベナン
ミクロネシア連邦
チリ
バルバドス
ベルギー
イスラエル
ボツワナ
フィジー
コロンビア
ベリーズ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ヨルダン
ブルキナ・ファソ
フランス領ポリネシア
エクアドル
バミューダ諸島
ブルガリア
クウェート
ブルンジ
グアム
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
イギリス領バージン諸島
クロアチア共和国
レバノン
カメルーン
キリバス
フランス領ギアナ
カナダ
キプロス
オマーン
カーボベルデ
マーシャル諸島
ガイアナ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
チェコ共和国
パレスチナ
中央アフリカ共和国
ナウル
パラグアイ
ケイマン諸島
デンマーク
カタール
チャド
ニューカレドニア
ペルー
サン・マルタン
エストニア
サウジアラビア
コモロ
ニュージーランド
スリナム
コスタリカ
フェロー諸島
シリア
コートジボワール
ニウエ
ウルグアイ
キューバ
フィンランド
トルコ
コンゴ民主共和国
ノーフォーク島
ベネズエラ
キュラソー島
フランス
アラブ首長国連邦
ジブチ
北マリアナ諸島
ドミニカ
ドイツ
イエメン
赤道ギニア
パラオ
ドミニカ共和国
ジブラルタル
アルメニア
エリトリア
パプアニューギニア
エルサルバドル
ギリシャ
アゼルバイジャン
エチオピア
ピトケアン諸島
グリーンランド
ガーンジー島
バングラデシュ
ガボン
サモア
グレナダ
ハンガリー
ブータン
ガーナ
ソロモン諸島
グアドループ
アイスランド
イギリス領インド洋地域
ギニア
東ティモール
グアテマラ
アイルランド
ブルネイ・ダルサラーム
ギニア・ビサウ
トケラウ
ハイチ
マン島
カンボジア
ケニア
トンガ
ホンジュラス
イタリア
中華人民共和国
レソト
ツバル
ジャマイカ
ジャージー島
クリスマス島
リベリア
合衆国領有小離島
マルティニーク
ラトビア
ココス諸島
リビア
ウォリス・フツナ
メキシコ
リヒテンシュタイン
ジョージア
マダガスカル
バヌアツ
モントセラト
リトアニア
香港
マラウイ
ニカラグア
ルクセンブルク
インド
マリ
パナマ
マケドニア共和国
インドネシア
モーリタニア
プエルトリコ
マルタ
日本
モーリシャス
セントクリストファー・ネービス
モルドバ
カザフスタン
マヨット
セントルシア
モナコ
キルギス
モロッコ
サンピエール島・ミクロン島
モンテネグロ
ラオス
モザンビーク
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
オランダ
マカオ
ナミビア
サン・バルテルミー島
ノルウェー
マレーシア
ニジェール
シント・マールテン
ポーランド
モルディブ
ナイジェリア
バハマ
ポルトガル
モンゴル
コンゴ
トリニダード・ドバゴ
ルーマニア
ミャンマー
レユニオン
タークス・カイコス諸島
ロシア
ネパール
ルワンダ
アメリカ領ヴァージン諸島
サン・マリノ
北朝鮮
セントヘレナ
セルビア
パキスタン
サントメ・プリンシペ
スロバキア
フィリピン
セネガル
スロベニア
シンガポール
セーシェル
スペイン
大韓民国
シエラレオネ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
スリランカ
ソマリア
スウェーデン
台湾
南アフリカ
スイス
タジキスタン
南スーダン
ウクライナ
タイ
スーダン
イギリス
トルクメニスタン
スワジランド
ローマ教皇庁 (バチカン)
ウズベキスタン
タンザニア
オーランド諸島
ベトナム
ガンビア
トーゴ
チュニジア
ウガンダ
西サハラ
ザンビア
ジンバブエ