製品の公開
CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

Google翻訳”,

CHV-TSTAT-FCUは、ファンコイルユニット(FCU)HVACシステム用の用途の広い冷暖房サーモスタットです。相対湿度機能は、外部のリモート湿度センサー(別売り)を介して追加できます。 CHV-TSTATはスタンドアロンのサーモスタットとして機能しますが、Crestron®の完全なホームオートメーションシステムの一部として大幅に強化された機能を提供します。白、黒、またはアーモンドで利用できるスタイリッシュなウォールマウントデザインは、あらゆる装飾を補完します。

4つのシンプルなプッシュボタンを使用してナビゲートできる大型のバックライト付きLCDディスプレイにより、屋内および屋外の温度と湿度の読み取り、設定値の調整、システムモードとファンのステータスインジケーター、およびセットアップメニューに簡単にアクセスできます。気候制御機能には、個別の暖房、冷房、湿度の設定値が含まれ、オプションで暖房モードと冷房モードを自動的に切り替えます。調整可能な予測装置は、設定温度のオーバーシュートを防ぎ、循環を増やすために必要な場合は、連続ファン操作を選択できます。

自動化システム統合
複数のCrestronサーモスタットは、Cresnet®を介してDIN-AP3を含む任意の3-Series®制御システムにネットワーク接続でき、任意のサーモスタットからのグローバルな温度と湿度の調整を可能にします。照明、電動ブラインド、芝生のスプリンクラーなどの自動化機能には、2つのカスタムリモート機能ページからアクセスできます。カスタマイズされたテキストメッセージをLCDディスプレイに送信して、メンテナンスのリマインダーやその他のアラートを提供できます。

制御システムへの接続により、家中のタッチスクリーンやコンピューターからのCHV-TSTAT-FCUの完全な制御とスケジューリングも可能になり、他のデバイスやシステムとの統合のための広範な柔軟性がサポートされます。制御システムとの通信が何らかの理由で中断された場合でも、CHV-TSTAT-FCUはHVACシステムを制御するために動作可能なままになります。

リモートセンサー
オプションのリモート温度および湿度センサーをCHV-TSTAT-FCUに接続して、柔軟性を高め、パフォーマンスを最適化することができます。複数のセンサーの平均に従って気候を調整することも、内蔵センサーを完全に無効にして、CHV-TSTAT-FCUを視界の外に設置できるようにすることもできます。屋外の気候も監視できるため、屋外の低温補正により、寒い時期に窓に凝縮するのを防ぐことができます。 CHV-TSTAT-FCUは、最大4つのリモート温度センサー、2つのリモート温度/湿度センサー、または1つの温度/湿度センサーと2つの温度センサーの組み合わせを受け入れます。

特徴
機能の概要

ファンコイルユニットHVACシステム用の壁取り付けサーモスタット
複数のCrestron®サーモスタットをCresnet®経由でネットワーク化できます
リモート湿度センサーと屋外温度センサーをサポート
バックライト付きLCDディスプレイ
セットアップ、構成、および温度と湿度の調整のためのフロントパネルボタン[1]
白、黒、またはアーモンド仕上げで利用可能

ノート:
1.湿度検知と屋外の温度/湿度検知には、別売りの追加のリモートセンサーが必要です。モデル名については、「使用可能なアクセサリ」を参照してください。

仕様
  • Measurement Range
     
    Indoor Temperature: 0° to 110°F (-18° to 43°C)
    Outdoor Temperature: -40° to 170°F (-40° to 77°C)[1]
    Humidity: 0% to 100% RH[1]

    Temperature Tolerance
    Over Full Range: ±1°F (±0.5°C)
    At Room Temperatures: ±1°F (+0.1/-0.4°C)

    Setpoint Range
    Auto Setpoint: 38° to 99°F (3° to 37°C)
    Heat only Setpoint: 38° to 89°F (3° to 32°C)
    Cool only Setpoint: 59° to 99°F (15° to 37°C), or 38° to 99°F (3° to 37°C) extended cool mode enabled
    Humidity Setpoint:5% to 70% RH[1]

    Relay Rating
    1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

    Power Requirements
    24V: 2 Watts (0.083 Amps) at 24 Volts AC, supplied by heating or cooling system
    Cresnet® Power Usage: ‹1 Watts (‹0.05 Amps at 24 Volts DC), required for Cresnet communication only

    Buttons
    MODE: Accesses user controls - system mode, fan mode, humidifier,[1] Crestron® system, and global update
    VIEW: Accesses humidity reading,[1] outdoor temperature reading,[1] system messages, and remote functions
    UP: Selects user modes and increments selection in setup modes
    DOWN: Selects user modes and decrements selection in setup modes

    Display
    Type: Transflective LCD, backlit
    Size: 2.75 in (6.99 cm)
    Resolution: 128 x 64
    Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
    Displays current indoor temperature and relative humidity,[1] outdoor temperature and relative humidity,[1] setpoints, activity, function, Cresnet system information, internal relay status, setup menus, and control system messages

    Connections
    HVAC:
    (2) 9-position terminal blocks comprising the following:

    Power Connections (Required):
    24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
    24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

    HVAC Control Connections (System Dependent):
    HUM, RHU: Humidity Control – Energized together during humidity call;
    R, R: Reference – Used for all system calls (except humidity);
    G-L: Fan Low – Energized to R during call for low-speed fan;
    G-M: Fan – Energized to R during call for medium-speed fan;
    G-H: Fan – Energized to R during call for high-speed fan;
    O: Changeover control – Energized to R during cooling modes;
    B: Energized to R during non-cooling modes;
    W: Heat – Energized to R during call for heating;
    Y: Cool – Energized to R during call for cooling

    Remote Sensing Connections (Optional):
    RSR: Remote Sensor Returns – Common sensor terminal;
    RS1: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS1 to RSR;
    RS2: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS2 to RSR
     
    Network
    (1) 4-position terminal block;
    Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

    Enclosure
    Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally oriented 1-gang electrical box

    Dimensions
    Height: 3.75 in (96 mm)
    Width: 5.00 in (127 mm)
    Depth: 1.04 in (27 mm)
    Weight: 5.80 oz (165 g)

    Notes:
    1. Humidity sensing and outdoor temperature/humidity sensing require additional remote sensors, sold separately. See “Available Accessories” for model names.

技術仕様
  • Unique refcrestron-CHV-TSTAT-FCU
  • コレクションセットLighting & Environment
  • コレクションClimate Control
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.75
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)1.04
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国メキシコ
  • 製造国メキシコ
  • 正味重量(lbs)0.3625
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
  • IFC分類電気素子
  • MasterFormat 2014 コード40 74 00
  • MasterFormat 2014 タイトルTemperature Measurement
  • OmniClassNumber23-27 11 11 15 11
  • OmniClassタイトルDigital Temperature Controllers