製品の公開
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine

    DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine

    Google翻訳”,
    DM-DGE-200-Cデジタルグラフィックエンジンは、HDまたはUltraHDタッチスクリーンディスプレイを高度なCrestron®コントローラーに変換します。 Crestron SmartGraphics™テクノロジーを搭載したDM-DGE-200-Cは、オーディオとビデオ、照明、シェード、HVAC、セキュリティ、およびその他の機能の高度なコントロールとデュアルウィンドウビデオディスプレイを組み合わせた、完全にカスタムのグラフィカル環境の作成を提供します。 、注釈、音声フィードバック、およびWebブラウジング。薄型で表面に取り付け可能な設計により、フラットパネルディスプレイの後ろ、テーブルの下、または演台や機器ラックの内側に目立たないように設置できます。あるいは、DM-DGE-200-Cは、CrestronPinPoint™UXテクノロジーを使用して、会議室や密談スペース向けの拡張されたプレゼンテーションおよび生産性ソリューションを提供します。タッチスクリーンやその他のコントロールやプログラミングを必要とせずに、PinPoint UXは部屋のディスプレイを活用して、完全なCrestronFusion®Cloudマネージドエンタープライズの一部としてシームレスに統合されたインテリジェントな会議スペースを作成します。 DM-DGE-200-Cは、ディスプレイデバイスに接続するための4K UHD対応HDMI®出力を備えており、タッチ、マウス、および/またはキーボード入力用のUSBHIDポートを備えています。ディスプレイデバイスやその他の機器を制御できるように、追加の制御ポートが用意されています。[1,2]単一のHDMI入力により、AirMedia®ワイヤレスプレゼンテーションゲートウェイまたはその他の高解像度ビデオソースを接続して画面に表示できます。 DM®トランスミッターまたはスイッチャーに接続された4KUHDおよびDCI4Kソースをサポートするために、DM8G+®入力が含まれています。[3]さらに、H.264ストリーミングビデオ信号は、高速イーサネット接続を介して受信できます。[4]イーサネットは、タッチスクリーンおよびOSM制御アプリケーションに必要なCrestron制御システムへのインターフェースも提供します。[5] PinPoint™UXDM-DGE-200-Cは、会議室や密談スペースのディスプレイデバイスをより高いレベルに引き上げ、その使いやすさを向上させると同時に、室内の他のAVや制御機器を不要にします。組み込みのPinPointUXテクノロジーは、Crestron Fusion CloudおよびPinPointアプリと連携して、タッチスクリーン、ボタンパネル、またはリモートを必要とせずに、出席者に有用な画面上の情報を提供し、BYODプレゼンテーションを容易にするインテリジェントな会議スペースを提供します。出席者が部屋に入ると、パーソナライズされたウェルカム画面に、現在スケジュールされている会議に関する重要な詳細と、プレゼンターがモバイルデバイスを接続してプレゼンテーションを開始するための簡単な手順が表示されます。会議が進行すると、会議の残り時間と部屋の次の予定を示す穏やかな通知が定期的に表示されます。緊急時やその他の重要なアナウンスが発生した場合、Fusionから送信されたポップアップメッセージが画面に目立つように表示されることもあります。 PinPoint UXを使用すると、システムの動作は基本的に見えなくなります。ラップトップ、タブレット、またはその他のプレゼンテーションソースを接続するだけで、ビデオ入力が切り替わり、ディスプレイがオンになります(まだオンになっていない場合)。ソースは、有線インターフェースを介して、またはCrestronAirMediaを介してワイヤレスで接続できます。[6]ディスプレイは、設定した時間にオンとオフを切り替えるようにスケジュールすることもできます。ディスプレイと接続されているデバイスのステータスがFusionに報告され、機器の使用状況の監視とログ記録、およびデバイスの電源がオフになっているか切断されているかを通知できます。 PinPoint UXの完全なセットアップと構成は、シンプルなWebブラウザーインターフェイスまたはFusionを介して実行され、ネットワークを介して多数のPinPointUXデバイスを一度に構成できます。注:PinPoint UXは、Crestron Fusion Cloudなしで使用して、カスタマイズ可能なウェルカム画面と自動操作を備えたシンプルなスタンドアロンの会議室プレゼンテーションソリューションを提供できます。 PinPoint UXは、Microsoft®ExchangeServerとの直接統合もサポートしています。タッチスクリーンインターフェース従来のタッチスクリーン制御アプリケーションの場合、DM-DGE-200-CはCrestron TSD-2220 HDタッチスクリーンディスプレイと完全にペアになり、ホームオートメーション、企業マルチメディアに最適な高解像度21.5インチタッチスクリーンコントロールパネルを提供します。プレゼンテーション、およびコマンドセンターアプリケーション。さまざまなサイズのサードパーティ製タッチスクリーンをDM-DGE-200-Cで使用して、さまざまな制御、コラボレーション、ビデオディスプレイ、およびインタラクティブキオスクソリューションを実現できます。 DM-DGE-200-Cは現在、フルHD 1080p60(1920x1080 @ 60Hz)または4K UHD(3840x2160 @ 30Hz)のディスプレイ解像度をサポートしています。 OSMインターフェイスオンスクリーンメニュー(OSM)機能は、タッチスクリーンコントロールの代替手段を提供し、テレビを制御しているのと同じCrestronハンドヘルドリモートを使用して提供されるシンプルなナビゲーションで、完全にカスタマイズ可能なコントロールメニューを任意のテレビまたはビデオディスプレイに表示できるようにします。 USBマウスも使用できます。 DM-DGE-200-Cは、ビデオ画像と一緒に画面の端に目立たないようにポップアップする見事なメニューグラフィックを提供し、照明と気候制御の設定をすばやく調整し、色合いを下げ、セキュリティシステムのステータスを確認し、ロックまたはロック解除できるようにしますあなたが見ている映画やテレビ番組を中断することなく正面玄関。セキュリティアラーム、ドアベル、またはその他のイベントが発生した場合に、詳細なアラートメッセージを画面に表示することもできます。ライブストリーミングカメラウィンドウをポップアップして、誰がドアにいるのか、私道に向かっているのかを確認することもできます。 SmartGraphics™DM-DGE-200-Cは、Smart Graphicsを使用して、驚異的な効率と比類のない機能を備えた動的にリッチなユーザーインターフェイスの作成を可能にすることにより、究極のユーザーエクスペリエンスと究極の価値を提供します。スマートグラフィックスを使用すると、プログラマーは、滑らかなジェスチャー駆動型コントロール、アニメーションフィードバック、豊富なメタデータ、埋め込みアプリとウィジェット、およびフルモーションビデオをすばやく統合して、非常に魅力的で非常に直感的なタッチスクリーンエクスペリエンスを実現できます。 Crestron Smart Graphicsは、これらの機能強化などを提供します。クールな外観のグラフィカルボタン、スライダー、ノブ、ゲージは、直感的で楽しいもので、キネティックエフェクトを使用して臨場感を高め、リストとツールバーはフリックで勢いよくスクロールします。指先所定の位置にスナップするドラッグアンドドロップオブジェクト。ソースを簡単に切り替える方法を提供します。ダッシュボードウィジェットを使用して、タッチスクリーンを時計、天気、ニュース、その他の情報でパーソナライズします[7]時間を表示できる省電力のスクリーンセーバー。温度、および輝度レベルを下げたその他のテキストコンテンツカスタマイズ可能なテーマにより、ユーザー、イベント、または季節ごとに完全に異なるルックアンドフィールを可能にする完全に開発されたSmartObjects®により、最小限のプログラミングで複雑なデバイスを高度に制御できますタッチ全体で一貫したルックアンドフィールさまざまなサイズの画面注:1。制御システムなしでPinPoint UXアプリケーションを使用する場合、オンボードRS-232COMポートは基本的なオン/オフ電源制御をサポートします単一のディスプレイデバイスのlであり、IRポートは使用されません。 COMおよびIRポートはすべて、カスタムプログラミングを備えたCrestron制御システムとの統合を通じて、完全にカスタマイズ可能な制御アプリケーションに利用できます。 2.制御システムなしでPinPointUXアプリケーションを使用する場合、CECをHDMI出力で使用して、単一のディスプレイデバイスの基本的なオン/オフ電力制御を提供できます。 CECは、カスタムプログラミングを備えたCrestron制御システムとの統合により、完全にカスタマイズ可能な制御アプリケーションのために、いずれかのHDMIポートを介して利用できます。 3.制御システムなしでPinPointUXアプリケーションを使用する場合、DM 8G +送信機が接続されていると、送信機の入力切り替え機能は自動切り替えモードに制限され、送信機の制御ポートは無効になります。送信機の手動切り替えおよび制御ポート機能には、カスタムプログラミングを備えた制御システムが必要です。 DM-TX-4K-100-C-1G送信機では、制御ポート機能はまったくサポートされていません。 4.最大合計ビットレート25Mbpsで、最大2つの同時ストリーミングビデオ入力をサポートします。カスタムプログラミングでCrestron制御システムに接続されていない限り、PinPointUXアプリケーションを使用したストリーミングビデオ入力はサポートされていません。 5. DM 8G +を介してDMスイッチャーに接続すると、DM-DGE-200-Cはスイッチャーを介してLAN接続を取得できますが、スイッチャーのプライベートネットワークでIPアドレスを受信しません。したがって、お客様のLANにIPアドレスが必要です。 6. AirMediaワイヤレスプレゼンテーションのサポートには、ワイヤレスLANと、別売りのAirMediaプレゼンテーションゲートウェイ(モデルAM-101)の追加が必要です。 7. Webブラウジング、天気情報、およびその他の特定の機能には、インターネット接続が必要です。 8. DigitalMedia 8G +(DM 8G +)の最大ケーブル長は、ケーブルのタイプ、ビデオ信号の解像度、および接続されている各デバイスの機能によって異なります。詳細な概要については、「DM8G+の最大ケーブル長」の表を参照してください。 1080pを超える解像度でパフォーマンスに影響を与える可能性のある予測できない環境電気ノイズから保護するために、シールドケーブルとコネクタをお勧めします。 Crestron DigitalMedia Design Guide、Docを参照してください。 DMシステム設計ガイドラインについては#4546。すべてのワイヤー、ケーブル、送信機、およびその他のデバイスは別売りです。 9. HDMIまたはDM入力に接続されたソースからのオーディオ信号は、処理、ダウンミキシング、ボリュームコントロール、またはミュートコントロールなしでHDMI出力に渡されます。 10.HDMIビデオ入力信号を4倍以上縮小することはできません。たとえば、1920x1080のソース信号は480x270ピクセル以上で表示できます。 11. HDMI接続には、DVIまたはデュアルモードDisplayPort信号に対応するための適切なアダプタまたはインターフェイスケーブルが必要です。 CBL-HD-DVIインターフェースケーブルは別売りです。
    仕様
    • Features Summary Of Features Touch screen graphics engine for the Crestron® TSD-2220 or a third-party USB HID compliant touch screen Also supports OSM applications without a touch screen PinPoint™ UX feature delivers an automated enterprise meeting room solution managed by Crestron Fusion® Cloud (coming soon!) HDMI® output supports Full HD 1080p60 and 4K Ultra HD (3840x2160@30Hz) display resolutions Displays dual-window or full screen video from HDMI, DM 8G+®, and H.264 streaming inputs [4,10] Supports video input resolutions up to 4K UHD and DCI 4K via DM 8G+ or up to 1080p60 via HDMI Receives H.264 streaming video signals up to 1080p60/25Mpbs [4] DM 8G+ input supports cable lengths up 330 ft (100 m) [8] HDCP 2.2 and 1.4 compliant Crestron Smart Graphics™ Built-in annotation capabilities Customizable audio feedback Built-in web browsing On-screen multi-language keyboard Customizable screensaver USB 2.0 port supports most USB HID compliant touch screens, mice, and keyboards High-speed 10/100 Ethernet LAN port Enables device control via CEC, IR, and RS-232 [1,2] 100-240V universal power pack included Compact, surface-mountable form factor fits in tight spaces Notes: 1. When using the PinPoint UX application without a control system, the onboard RS-232 COM port supports basic on/off power control of a single display device and the IR port is not utilized. The COM and IR ports may all be utilized for fully-customizable control applications through integration with a Crestron control system with custom programming. 2. When using the PinPoint UX application without a control system, CEC may be utilized at the HDMI output to provide basic on/off power control of a single display device. CEC may be utilized through either HDMI port for fully-customizable control applications through integration with a Crestron control system with custom programming. 4. Supports up to two simultaneous streaming video inputs with a maximum combined total bitrate of 25 Mbps. Streaming video input is not supported using the PinPoint UX application unless connected to a Crestron control system with custom programming. 8. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) is dependent upon the type of cable, resolution of the video signal, and capabilities of each connected device. Refer to the “DM 8G+ Maximum Cable Lengths” table for a detailed overview. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for DM system design guidelines. All wire, cables, transmitters, and other devices are sold separately. 10. The HDMI video input signal cannot be downscaled by more than 4x. For instance, a 1920x1080 source signal can be displayed no smaller than 480x270 pixels.
    技術仕様
    • Unique refcrestron-dm-dge-200-c
    • コレクションセットVideo
    • コレクションVideo Processors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)203
    • 幅(mm)236
    • 奥行き(mm)35
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    • 正味重量(kg)0.726
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment