製品の公開
DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints
DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints

    DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints

    Google翻訳”,

    DM®XiODirector、モデルDM-XIO-DIR-80は、大規模なAVネットワークの構成、制御、および管理を容易にするエンタープライズグレードのネットワークアプライアンスです。 Crestron®は、DM NVXエンコーダー/デコーダーを使用して、IPネットワークを介して4K60 4:4:4HDRビデオを配信するための業界で最も用途が広くスケーラブルなソリューションを提供します。 XiO Directorは、DM NVXデバイスの大規模ネットワークを管理し、AV信号をルーティングし、1つ以上のCrestron制御システムとの統合を簡素化する手段を提供します。

    仮想DM®スイッチャー
    XiO Directorは、従来のハードウェアベースのDigitalMedia™マトリックススイッチャーの機能を仮想的にエミュレートし、部屋、建物、またはキャンパス全体に高品質の4KストリーミングAV信号をルーティングします。 DM-XIO-DIR-80モデルは、DMNVXエンコーダーとデコーダーで構成される合計80のエンドポイントデバイスをサポートします。複数のXiODirectorユニットを展開でき、ハードウェアスイッチャーのようにユニット間で信号をルーティングする機能[1]により、最大規模の企業、大学、政府、軍隊、医療、輸送、スポーツ、エンターテインメント、ホスピタリティ、ゲーム、または小売アプリケーション。

    シンプルで柔軟な構成
    システム構成をこれ以上簡単にすることはできません。 XiO Directorは、ネットワーク上の各DM NVXエンドポイントを自動的に検出し、各エンドポイントをソフトウェアベースのマトリックススイッチャーへの論理入力または出力として割り当てることができます。 XiO Directorは、物理スイッチャーの必要性を効果的に排除し、AVネットワーク上で実行される仮想同等物を提供します。
    注:DM-XIO-DIR-80は、関連付けられているすべてのエンドポイントを単一の「ドメイン」に割り当てます。ドメインは、単一のスイッチングエンティティとして一緒に動作するエンドポイントの論理グループです。システム内の各DM-XIO-DIR-80は、個別のドメインとして機能します。 DM-XIO-DIR-160やDM-XIO-DIR-ENTなどの他のXiODirectorモデルは、複数のドメインをサポートできます。詳細およびその他の利用可能な機能については、各モデルのスペックシートを参照してください。

    簡単なWebベースのセットアップと制御
    XiO Directorは、システム構成、信号ルーティング、および完全なAVネットワークの包括的な診断を容易にする直感的なWebベースのユーザーインターフェイスを提供します。各ドメインとエンドポイント、および各エンドポイントの入力と出力は、わかりやすい名前で指定できます。検索ボックス[1]を使用すると、システム全体を簡単にナビゲートして、ドメイン、エンドポイント、入力、および出力を名前またはアドレスですばやく見つけることができます。システム概要画面も用意されており、すべての入力と出力のビデオとオーディオの信号ステータスが、見やすくナビゲートしやすいグラフィックレイアウトで表示されます。

    主な機能

    • 包括的なネットワークAVシステムの構成、管理、および信号ルーティング
    • 従来のハードウェアベースのマトリックススイッチャーをエミュレートします
    • Crestron®DM®NVXエンコーダーおよびデコーダーで動作します
    • 単一ドメインで80のエンドポイントをサポート
    • あらゆる規模のネットワークに完全にスケーラブル
    • 直感的なWebベースのグラフィカルユーザーインターフェイス
    • イーサネット制御システムインターフェース
    • 仮想マトリックスと物理エンドポイントの完全にプログラム可能な制御
    • 自動エンドポイントデバイス検出
    • カスタムの命名および検索ツール
    • 簡単な診断と信号ステータスの表示
    • XMLデバイスマップファイルのインポート/エクスポート
    • 組み込みのロギング
    • 4つのギガビットイーサネットLANポート
    • シングルスペース19インチラックマウント可能
    • ユニバーサル100-240V内部電源

    1.検索ボックスのナビゲーションとユニット間で信号をルーティングする機能は、ファームウェアの更新によって有効になる将来の機能です。

    仕様
    • Device Support

      Endpoints - Supports 80 DM NVX devices, each configured as an encoder or decoder
      Domains - Supports a single domain (all endpoints are grouped together as a single system)

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, IPv4 or IPv6, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
      DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES audio/video content encryption, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv2, IGMPv3, SMPTE 2022, FEC (Forward Error Correction)

      Connectors
      MGMT (front) - (1) 8-pin RJ45 connector, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port for hardware management
      USB 2.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, black; USB 2.0 host ports for factory use only
      USB 3.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, blue; USB 3.0 host ports for factory use only
      LAN 1 – 4 (front) - (4) 8-pin RJ45 connectors, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic
      100-240V~ 2-4A 50/60Hz (rear) - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included

      Controls & Indicators
      MSG - (1) Blue LED, identifies the device when "unit identification" is initiated
      LAN 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates Ethernet activity on the corresponding LAN port
      DISK - (1) Yellow LED, indicates SSD activity
      PWR - (1) Green LED, indicates the unit is powered on
      RESET - (1) Recessed pushbutton, initiates a hard reset
      Power Button - (1) Pushbutton, initiates boot up or shutdown
      MGMT - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED; indicates Ethernet activity, speed, and link status for the management LAN port
      LAN 1 – 4 - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED per each of (4) ports; each pair indicates Ethernet activity, speed, and link status for the corresponding LAN port

      Power
      Main Power - 4 Amps @ 100-120 Volts AC, 50/60 Hz; 2 Amps @ 220-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 35 Watts at 100% CPU usage and fan speed

      Environmental
      Operating Temperature - 50° to 95° F (10° to 35° C)
      Operating Humidity - 8% to 90% RH (non-condensing)
      Non-Operating Temperature - -40° to 158° F (-40° to 70° C)
      Non-Operating Humidity - 5% to 95% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 119.4 BTU/hr

      Construction
      Chassis - Metal, black finish; vented front, rear, and sides; variable speed fan cooled
      Mounting - Freestanding or 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)

      Dimensions
      Height - 1.72 in (44 mm)
      Width - 17.21 in (437 mm) without rack ears; 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.49 in (267 mm) without rack ears

      Compliance
      IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

      1. Search box navigation and the ability to route signals between units are future features that will be enabled via firmware update.

    技術仕様
    • Unique refcrestron-DM-NVX-DIR-80
    • コレクションセットVideo
    • コレクションDigitalMedia Streaming Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.72
    • 幅(inch)17.21
    • 奥行き(inch)10.49
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08
    • Uniclass2015詳細Audio and visual source products
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment