製品の公開
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250
DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250

    DMPS3-4K-250-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 250

    Google翻訳”,

    Crestron®のDMPS3-4K-250-Cは、教室、会議室、講義室、ビデオ会議室向けのオールインワン4KAVプレゼンテーションシステムを提供します。 DMPS3-4K-250-Cを使用すると、完全に構成可能な信号ルーティングと処理を備えた完全なカスタムプログラム可能なルームソリューションを簡単かつ費用効果の高い方法で提供できます。 1つの3スペースラックマウントパッケージに、制御システム、マトリックススイッチャー、ビデオスケーラー、ストリーミングデコーダー、マイクミキサー、オーディオDSP、およびアンプが統合されています。組み込みのAirMedia®ゲートウェイをアクティブにすると[1]、コンピューターやモバイルデバイスからのワイヤレスプレゼンテーションが可能になります。 DigitalMedia8G +®およびHDBaseT®接続は、リモートソースおよびディスプレイデバイス、およびより大規模なメディア配信システムの一部としての施設全体の統合のための合理化された長距離配線ソリューションを提供します。

    注:AirMediaが事前にアクティブ化された(ライセンスは不要)DMPS3-4K-250-Cを購入するには、モデルDMPS3-4K-250-C-AIRMEDIAを参照してください。
    4K Ultra HD
    CrestronDigitalMedia™は、デジタルAV信号管理の標準を進化させ続け、利用可能な最も完全なエンドツーエンドの4Kシステムソリューションを提供します。 DMPS3-4K-250-Cは、HDCP2.2暗号化を使用して4K/ 60ビデオを処理し、最新の4KおよびUltraHDディスプレイとメディアソースをすべてサポートします。 4Kのサポートは、1080pおよびWUXGAを超えるネイティブ解像度の最新世代のコンピューターとモニターをサポートするためにも不可欠です。

    プログラミングは必要ありません!
    DMPS3-4K-250-Cのインストールは、簡単、迅速、そして手頃な価格です。組み込みの.AVFramework™テクノロジーは、構成が簡素化され、制御オプションやその他のアドオンを選択できる、完全に機能するプレゼンテーションシステムを提供します。 .AV Frameworkでサポートされている機能の詳細については、http://www.crestron.com/avframeworkにアクセスしてください。[2]

    AirMedia®ワイヤレスプレゼンテーション[1]
    組み込みのAirMediaテクノロジーにより、ラップトップ、スマートフォン、またはタブレットデバイスからWi-Fi®ワイヤレスネットワークを介してコンテンツをワイヤレスで表示できます。 AirMediaを使用すると、誰でもWindows®またはMacBook®ラップトップを持って部屋に足を踏み入れ、配線なしで接続できるため、最大30fpsのフレームレートでフルHDビデオを含むあらゆるコンテンツを表示できます。 iPhone®、iPad®、およびAndroid™デバイスは、PowerPoint®、Excel®、Word、およびPDFドキュメントのほか、写真、ビデオ、またはフルスクリーンミラーリングを備えた任意のアプリコンテンツを表示できます。 AirMediaを使用すると、最大32人の参加者が一度に接続し、1人から次の参加者に切り替えて、その場でシームレスなコラボレーションを実現できます。[1]

    HDストリーミングビデオ
    オンボードストリーミングデコーダーにより、DMPS3-4K-250-Cは、DigitalMediaスイッチャー、IPカメラ、またはストリーミングエンコーダー(Crestron DM-TXRX-100-STRなど)からネットワークまたはインターネット経由で高解像度AV信号を受信できます。 H.264およびMJPEGストリーミング形式は、最大HD1080pの解像度と最大25Mbpsのビットレートでサポートされています。高品質のAACオーディオデコードを採用して、フル周波数応答の2チャンネルステレオオーディオを処理します。[3]

    主な機能

    • 超高精細8x2システムスイッチャー、スケーラー、マイクミキサー、オーディオDSP、アンプ、および制御システム
    • 組み込みの.AVFramework™は、プログラミングなしで完全に機能するシステムを提供します[2]
    • 統合された3シリーズ制御システム®により、完全にプログラム可能な部屋の制御が可能になります
    • オンボードAirMedia®ゲートウェイは、ワイヤレスBYODプレゼンテーション機能を有効にします[1]
    • 内蔵のH.264ストリーミングビデオデコーダー[3]
    • 最大8つのビデオソースと2つのディスプレイにマトリックス信号ルーティングを提供します
    • 最大4KDCIおよびUltraHDのビデオ解像度を処理します
    • HDMI®、DM 8G +®、およびバランスステレオアナログオーディオ入力が含まれています
    • デュアルモードDisplayPort、DVI、およびHDBaseT®ソースもサポートします[4]
    • QuickSwitchHD™テクノロジーは、HDCPキーを管理して、高速で信頼性の高いスイッチングを実現します
    • Auto-Locking®テクノロジーは、異種のソース間の迅速な切り替えを実現します
    • EDIDを介して自動AV信号フォーマット管理を実行します
    • HDCP2.2準拠
    • 各オーディオ入力に調整可能な入力レベル補正を提供します
    • DSPとミキシングする内蔵の6チャンネルゲートマイクが含まれています
    • 1つのHDMI出力と1つのDM8G+(HDBaseT互換)出力を提供します
    • DigitalMedia8G +®接続により、CATタイプのツイストペアケーブルを介した長距離配線が可能になります[7]
    • HDBaseT認定—他のHDBaseT認定機器への直接接続を可能にします
    • HDMI出力に高性能4Kスケーラーを搭載
    • 入力信号をアップスケールして、4KおよびUltraHDディスプレイを含むあらゆる画面のネイティブ解像度に一致させます。
    • 4K、UHD、および超高解像度のコンピューター信号をダウンスケールして、1080pやその他の低解像度のディスプレイに適合させます
    • 標準のNTSC480iまたはPAL576iからUHDおよび4Kまでのあらゆる入力解像度を処理します
    • インテリジェントなフレームレート変換、コンテンツ適応型ノイズリダクション、およびモーション適応型インターレース解除を提供します
    • 3Dから2Dへの信号変換を提供します[5]
    • それぞれ独立したミキサーとDSPを備えた3つのバランスの取れたステレオオーディオ出力を提供します
    • 2つの追加のオーディオミックスを提供し、どちらもどちらかのデジタル出力で選択可能
    • 25W/Ch用に選択可能なアンプを内蔵しています。 @8Ωステレオまたは50W@70/100ボルトモノラル
    • アナログからHDMIへのオーディオの埋め込みと埋め込み解除を可能にします
    • DM®トランスミッターとレシーバーまたはUSB-EXT-DMシリーズエクステンダーを介したUSB信号ルーティングを有効にします[9]
    • オンボードIR、RS-232、リレー、デジタル入力、およびCresnet®制御ポートが含まれます
    • Crestron®タッチスクリーン、キーパッド、およびワイヤレスリモコンをサポートします
    • SmartGraphics®コンピューターとWebベースの制御でXPanelをサポート
    • iPhone®、iPad®、およびAndroid™制御アプリをサポートします
    • 外部RC-5互換IRレシーバーを介してユニバーサルリモコンをサポートします[6]
    • CrestronFusion®とネイティブに通信します
    • SNMPを介したITフレンドリーなネットワーク統合を可能にします
    • 統合イーサネットスイッチは、シングルポイントLAN接続を提供します
    • Control Subnet —Crestronデバイス専用のローカルネットワークを提供します
    • プライベートネットワークモード—システム全体に必要なIPアドレスは1つだけです
    • コンテンツLANポートにより、ストリーミングトラフィックとAirMediaトラフィックをセカンダリネットワークで分離できます
    • 基本構成、診断、および信号ルーティングのためのフロントパネルコントロールが含まれています
    • カスタマイズ可能なフロントパネルのラベルストリップとLCDディスプレイが含まれています
    • Webブラウザを介した高度なセットアップと調整が可能
    • 世界的な互換性のための内部ユニバーサル電源を備えています
    • PoDM+およびHDBaseTPoE+搭載デバイスに電力を供給します[8]
    • 3スペース19インチラックマウント可能

    1.オンボードAirMediaゲートウェイを有効にするには、SW-DMPS3-AIRMEDIAライセンスを1つ購入する必要があります。ライセンスを取得する、またはAirMediaアクティベーションに関する質問がある場合は、https://www.crestron.com/dmps-airmedia-activationにアクセスしてください。 AirMediaが事前にアクティブ化された(ライセンスは不要)DMPS3-4K-250-Cを購入するには、モデルDMPS3-4K-250-C-AIRMEDIAを参照してください。 AirMediaを使用したワイヤレスプレゼンテーションには、外部ワイヤレスアクセスポイント(含まれていません)が必要です。有線イーサネット接続も使用できます。 AirMediaネットワークトラフィックは、プライマリLANポートを介してルーティングすることも、CONTENTLANポートを介して分離することもできます。フルモーションビデオコンテンツのパフォーマンス品質は、ネットワークパフォーマンスと送信デバイスのパフォーマンスに依存します。 DMPS3-4K-250-CでのAirMediaのサポートには、クアッドビュー、モデレーターモード、およびリモートビューを除いて、AM-101AirMediaプレゼンテーションゲートウェイと同じ重要な機能が含まれています。
    2.このスペックシートに記載されている一部の機能は、.AVフレームワークを使用してサポートされていない場合があります。 .AV Frameworkでサポートされている機能とオプションの完全なリストについては、http://www.crestron.com/avframeworkにアクセスしてください。
    3.ストリーミング入力とAirMedia入力は相互に排他的です。一度に使用できるのはどちらか一方のみです。ストリーミングネットワークトラフィックは、プライマリLANポートを介してルーティングすることも、CONTENTLANポートを介して分離することもできます。
    4. HDMI接続には、DVIまたはデュアルモードDisplayPort信号に対応するための適切なアダプタまたはインターフェイスケーブルが必要です。 CBL-HD-DVIインターフェースケーブルは別売りです。
    5.HDMI出力は3D信号を通過させません。この出力では、3D信号が自動的に2Dに変換され、スケーリングされて2Dとして出力されます。 3D信号はDM8G+出力を通過できます。
    6.別売りの商品。
    7. DigitalMedia 8G +(DM 8G +)またはHDBaseTの最大ケーブル長は、ケーブルのタイプとビデオ信号の解像度によって異なります。詳細な概要については、「最大DM8G+ケーブル長」の表を参照してください。 CrestronレガシーケーブルモデルDM-CBLDigitalMediaケーブルおよびDM-CBL-DDigitalMediaDケーブルは、CAT5eと同じ解像度とケーブル長をサポートします。 1080pを超える解像度でパフォーマンスに影響を与える可能性のある予測できない環境電気ノイズから保護するために、シールドケーブルとコネクタをお勧めします。 Crestron DigitalMedia Design Guide、Docを参照してください。完全なシステム設計ガイドラインについては、#4546を参照してください。 DM 8G +は、HDBaseT準拠の機器に接続するためのHDBaseTAlliance仕様と互換性があります。すべてのワイヤーとケーブルは別売りです。
    8. PoDMおよびPoE電源を有効にするには、別売りの外部電源、モデルPW-4830DUSまたはDM-PSU-3X8-RPSが必要です。 CATxケーブルで発生する固有の電力損失により、PoDM+またはHDBaseTPoE+を搭載した各デバイスで最大25.5ワットが供給されます。 CONTROL SUBNETポートは通常のPoE(クラス0〜3)に制限されていることに注意してください。これにより、受電装置に最大12.95ワットが供給されます。 PoDMまたはPoEPSEポートに接続されている配線は、建物内でのみ使用するためのものであり、PSEが配置されている建物の外を走る回線には接続しないでください。
    9.USBHIDポートを備えた周辺DMデバイス間のUSBHID信号のルーティングを管理します。 DMPS3-4K-250-Cに搭載されているUSBポートは、USB信号のルーティングには使用できません。また、Crestron USB over Ethernet Extenderモジュール(USB-EXT-DM、別売り)間のUSB信号のルーティングを管理するようにプログラム可能です。詳細については、USB-EXT-DMスペックシートを参照してください。
    10.ライセンスが必要です。 DMPS3-4K-250-Cは、BACnet専用の場合、最大500のBACnetオブジェクトをサポートします。実際の機能は、プログラム全体のサイズと複雑さに依存します。

    仕様
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program

      Memory
      SDRAM - 512 MB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [10], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 Web Server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Control Subnet - 10/100/1000 Mbps Ethernet, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, DHCP server, DNS Server, port forwarding, Isolation Mode, IEEE 802.3at Type 1 compliant PoE PSE
      AirMedia [1] - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, IPv4, DHCP, TLS, AES, mDNS, HTTPS web server
      Streaming - (Via Ethernet) 10/100 Mbps, DHCP, H.264 decoding, MJPEG decoding, HDCP 2.2, RTP, RTSP, SDP
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB signal routing via select DM transmitters and receivers, or via USB-EXT-DM series extenders [9]; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking

      Video
      Switcher - 8x2 matrix, Crestron QuickSwitch HD technology
      Scaler (HDMI output) - (1) 4K video scaler with motion-adaptive deinterlacing, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [5], content-adaptive noise reduction, and widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D [5], & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]) on Inputs 1-6; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D [5], & 4K on Input 7; streaming & AirMedia on Input 8 (LAN)
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color & 4K (DVI compatible [4]) on Output 1; DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K on Output 2

      Streaming Decoder
      Video Formats - H.264 (MPEG-4 part 10 AVC), MJPEG
      Audio Format - AAC stereo
      Bitrates - Up to 25 Mbps
      Resolutions - Up to 1080p60

      AirMedia [1]
      Users - Supports up to 32 users (presentation device connections)
      Client Software OS Support - Windows 7, Windows 8, Window 10, Mac® OS X® (versions 10.10 through 10.13)
      Client Software Video Frame Rate - 30 fps, audio supported
      Mobile App OS Support - Apple® iOS, Android
      Full Screen Device Mirroring - Shares the screen image and audio from an Apple iOS, Android, Mac OS X, or Windows device
      Resolutions - 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz (720p60), 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@60Hz
      Audio Format - Stereo

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 13x5 stereo source matrix switcher, digital & analog source inputs, streaming & AirMedia source input, 6-channel gated mic mixer w/DSP, independent mixer per analog output (6-ch mic + 1 stereo source), independent stereo DSP per analog output, integrated power amplifier, two independent digital output mixers (6-ch mic + 1 stereo source), 2x1 digital output mix selector per digital output
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response, Digital & Analog Line Outputs - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (digital source); 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (analog line source); 20 Hz to 20 kHz ±0.7 dB (microphone source)
      Frequency Response, Speaker Output - 20 Hz to 20 kHz ±1 dB @ 25 Watts into 8 Ohms; 100 Hz to 20 kHz ±2.5 dB @ 70 or 100 Volts

      Connectors – Networking, Control, & Power
      IR/SERIAL OUT 1 – 4 - (4) 2-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; IR/Serial output ports; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
      IR IN - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; For connection of the CNXRMIRD IR Receiver [6]; Allows control from IR wireless remotes using RC-5 command set
      INPUT 1 – 4 - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) programmable digital inputs; Input Voltage Range: 0 to 24 Volts DC, referenced to GND; Logic Threshold: 2.5 Volts DC nominal with 1 Volt hysteresis band; Input Impedance: 10k Ohms at >5 Volts, 1M Ohms at <5 Volts; Pull-up Resistor: 2.2k Ohms per input
      RELAY 1 – 4 - (1) 8-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (4) normally open, isolated relays; Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts
      COM A – B - (2) DB9 connectors, male; Bidirectional RS-232 ports; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support
      NET - (4) 4-pin 3.5 mm detachable terminal blocks; Cresnet Master ports, paralleled; Available Cresnet Power: 10 Watts 

      Power
      Main Power - 6 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 75 Watts typical; 60 Watts idle
      Available Cresnet Power - 10 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM+ PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one PoDM (Class 0-3) or PoDM+ (Class 4) PD (Powered Device) [8]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE+ compliant PSE (Power Sourcing Equipment), each DM INPUT/OUTPUT port supplies up to 30 Watts to power one HDBaseT PoE or PoE+ PD (Powered Device) [8]
      Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3at compliant PoE PSE (Power Sourcing Equipment), the CONTROL SUBNET port supplies up to 15.4 Watts to power one PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [8]
      PoDM Power Supply - Compatible with model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS [6]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 256 BTU/hr typical; 205 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding or 3 RU 19-inch rack-mountable (adhesive feet and rack ears included)

      Dimensions
      Height - 5.20 in (133 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 15.75 in (400 mm)
      Weight - 15.5 lb (7.1 kg)

      Compliance
      UL Listed for US & Canada, IC, CE, FCC Part 15 Class A digital device

      1. To enable the onboard AirMedia gateway requires the purchase of one SW-DMPS3-AIRMEDIA license. To obtain the license or for any questions regarding AirMedia activation, please visit https://www.crestron.com/dmps-airmedia-activation. To purchase the DMPS3-4K-250-C with AirMedia pre-activated (no license required), see model DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA. Wireless presentation using AirMedia requires an external wireless access point (not included). A wired Ethernet connection may also be used. AirMedia network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port. Performance quality for full-motion video content is dependent upon network performance and sending device performance. AirMedia support in the DMPS3-4K-250-C includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and remote view.
      2. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: http://www.crestron.com/avframework.
      3. The streaming and AirMedia inputs are mutually exclusive. Only one or the other can be used at one time. Streaming network traffic can be routed through the primary LAN port or isolated through the CONTENT LAN port.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The HDMI output does not pass 3D signals. On this output, 3D signals are automatically converted to 2D, then scaled and output as 2D. 3D signals can be passed through the DM 8G+ output.
      6. Item(s) sold separately.
      7. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “Maximum DM 8G+ Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      8. Enabling PoDM and PoE power sourcing requires an external power supply, model PW-4830DUS or DM-PSU-3X8-RPS, sold separately. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 25.5 Watts is delivered at each PoDM+ or HDBaseT PoE+ powered device. Be aware that the CONTROL SUBNET port is limited to regular PoE (Class 0-3), which delivers a maximum of 12.95 Watts to the powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.
      9. Manages the routing of USB HID signals between peripheral DM devices that are equipped with USB HID ports. The USB ports onboard the DMPS3-4K-250-C are not usable for USB signal routing. Also programmable to manage the routing of USB signals between Crestron USB over Ethernet Extender modules (USB-EXT-DM, sold separately). Refer to the USB-EXT-DM spec sheet for more information.
      10. License required. The DMPS3-4K-250-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    技術仕様
    • Unique refcrestron-DMPS3-4K-250-C
    • コレクションセットVideo
    • コレクションAll-In-One Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.2
    • 幅(inch)17.28
    • 奥行き(inch)15.75
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    • 正味重量(lbs)7.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment