製品の公開
GLS-PART-CN - Partition Sensor
GLS-PART-CN - Partition Sensor

    GLS-PART-CN - Partition Sensor

    Google翻訳”,
    GLS-PART-CNは、電力と通信に信頼性の高いCresnet®有線ネットワークを利用する、洗練された表面実装パーティションセンサーです。おもてなしの環境を念頭に置いて設計されたこの簡単に設置できるセンサーは、赤外線(IR)ビームを使用して、スペース内の可動パーティションの位置を検知します。 IRビームの信号強度は調整可能で、最大4フィートの検知距離を備えているため、GLS-PART-CNは、検知精度が最適化された多用途のパーティションセンサーになっています。ユニットの3つのLEDは、センサーの電源、通信、およびパーティションの検出の状態に関する一目でわかる情報を提供します。 GLS-PART-CNは、仕上げ天井またはドロップタイル天井のある部屋に取り付けオプションを提供します。 GLS-PART-CNには、プラグイン出力と組み込みの時間遅延があります。また、パーティションセンサーはCresnet®を介してCrestronコントロールプロセッサーに簡単に接続し、分割可能な部屋環境を管理します。 Cresnet GLS-PART-CNは、デバイス間の通信に信頼性の高いCresnet有線ネットワークを使用します。 Cresnetは、完全なCrestronシステムの一部としてセンサーを構成および配線するためのシンプルなソリューションを提供します。 Cresnetは、Crestron照明調光スイッチ、キーパッド、シェード、サーモスタット、およびその他の多くのデバイスの通信バックボーンです。この柔軟な4線式バスは、Cresnetネットワーク上のすべてのデバイスにデータ通信と24ボルトのDC電源を提供します。用途の広い設置GLS-PART-CNは白い仕上げで、仕上げられた天井に直接取り付けることができます。ドロップタイル天井の場合、GLS-PART-CNは、1ギャング、深さ3-1/2インチの電気ボックスに取り付けます。どちらの場合も、デコレータスタイルのフェースプレート[1]を使用して、GLS-PART-CNを部屋の色に合わせることができます。設置後はGLS-PART-CNが約20mmしか見えないため、部屋に邪魔になりません。デジタル出力この洗練されたセンサーは、端子台の追加出力を通じて比類のない多様性を提供します。これは、CrestronControlSystem®または他のシステムとの統合の代替方法として使用できます。 Cresnetコネクタの5番目のピンは、24ボルト、10 mAの出力、またはグランドへのクロージャーのいずれかを提供し、Versiportまたはデジタル入力ポートとの接続に最適です。注:1。別売りです。
    仕様
    • Features Summary Of Features Sleek, compact design Adjustable infrared beam for high accuracy Sensing distance of up to 4 feet Cresnet® for power and communications Crestron® control system integration via Cresnet Digital output provides either a 24 Volt, 10 mA output or a closure to ground Visible LED display that indicates sensor status
    技術仕様
    • Unique refcrestron-gls-part-cn
    • コレクションセットLighting & Environment
    • コレクションSensors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)57
    • 幅(mm)106
    • 奥行き(mm)34
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215