製品の公開
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    Google翻訳”,

    CCS-UCA-MICは、CrestronFlex卓上会議システム専用に設計された薄型拡張マイクポッドです。 1最大2つのマイクポッドを1つの会議デバイスに接続して、大きなテーブルをカバーするようにピックアップ範囲を拡張できます。

    オプションで、2つのマイクポッドをデイジーチェーン接続するか、各マイクポッドに付属のケーブルを使用して会議デバイスの背面にあるマイクポッドポートに接続することができます。

    仕様
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    技術仕様
    • Unique refcrestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • コレクションセットControl Surfaces
    • コレクションTouch Screens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類電気素子
    • Uniclass2015コードPr_70_75
    • Uniclass2015詳細Communications products
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment