製品の公開
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MMX30 - Crestron Flex Advanced Tabletop Small Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Google翻訳”,

    UC-MMX30 Crestron Flex卓上会議システムは、MicrosoftTeams®およびZoomRooms™ソフトウェアで使用するための小部屋のビデオ会議ソリューションを提供します。シングルまたはデュアルビデオディスプレイ1(含まれていません)をサポートし、Crestron Flex卓上会議デバイス、コラボレーションカメラ、UCブラケットアセンブリ、UCプレゼンテーショントランスミッター、PoEインジェクター、およびケーブルを備えています。

    ネイティブMicrosoftTeams®およびZoomRooms™ソフトウェアエクスペリエンス

    UC-MMX30システムは、MicrosoftTeams®およびZoom Rooms会議ソフトウェアを備えており、オーディオとビデオの接続を可能にして、コラボレーションとコンテンツ共有を容易にします。

    印象的なオーディオを備えた直感的なユーザーインターフェイス

    大型の7インチHDカラータッチスクリーンと、全二重広帯域オーディオパフォーマンスを提供する統合AEC対応USBスピーカーフォンを備えたCrestron Flex Tabletop Conferenceデバイス(UC-2)は、会議室、密談に優れた会議およびコラボレーションエクスペリエンスを提供します。スペース、およびエグゼクティブオフィス。

    簡素化された展開

    UCブラケットアセンブリは、取り付けが簡単な1つのすぐに取り付け可能なブラケットに組み立て済みのコンポーネントを提供します。アセンブリは壁に取り付けることも、ディスプレイデバイスの背面に取り付けることもできます。

    高解像度ビデオ会議

    付属のコラボレーションカメラ(CCS-CAM-USB-F-400)は、超広角の150°の対角視野を備えており、会議室全体をフルHD1080pビデオ解像度でキャプチャします。高精度の非球面光学系、12 MP CMOSセンサー、および高度なビデオ処理により、光やノイズによるアーチファクトのない鮮明なビデオ画像が保証されます。 Genius Framingデジタルオートズームは、部屋にいる人を検出し、最適なビューになるようにフレームに収めます。

    個人所有のデバイスの持ち込み(BYOD)

    会議室の訪問者は、ラップトップをCrestron Flexシステムに接続して、独自のUC会議プラットフォームを使用できます。 UCプレゼンテーショントランスミッター(UC-PR)は、接続されたラップトップのUCプラットフォームに切り替わり、切断されるとネイティブプラットフォームに戻ります。2UC-PRでBYODがテストされたデバイスのリストについては、OLHArticle1000889を参照してください。

    エンタープライズグレードのセキュリティ

    Crestron Flexは、あらゆる規模の企業、大学、医療、軍事、または政府の施設全体に大量に展開するために理想的に装備されたエンタープライズグレードのソリューションです。

    簡単なプロビジョニングとデバイス管理

    XiOクラウドサービスは、IoTクラウドベースのプロビジョニングサービス(個別に利用可能)であり、インストーラーとITマネージャーが数千のデバイスを簡単に展開および管理できるようにします。 XiOクラウドサービスでは、システムアラート、ネットワーク管理とプロビジョニング、およびシステムのUCエンジンへの制御デバイスのペアリングが可能です。システムの更新は、Windows®ソフトウェアの更新によって制御されます。

    プレミアムレベルのサポート

    Crestron Flex Careは、毎年自動的に更新されるオプションのサブスクリプションサービスであり、24時間年中無休のライブリモートテクニカルサポート、Crestron®ハードウェアの5年間の延長保証、迅速な事前交換、およびオンサイトサポートの割引料金を提供します。

    導入リソース

    Crestron Flexのインストール前のチェックリストを表示して、CrestronFlexのインストールを計画するのに役立ててください。

    仕様
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom™ Rooms
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams and Zoom™  Rooms platform
      • Native Microsoft Teams and Zoom™ Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a Crestron Flex tabletop conference device, collaboration camera, UC bracket assembly, UC presentation transmitter, PoE injector, and cables — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Premium-level service with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MMX30-T
      UC-MMX30-Z
      UC-MMX30-T-I
      UC-MMX30-Z-I

    技術仕様
    • Unique refcrestron-UC-MMX30-Conference-System-Kits
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションUnified Communications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器