製品の公開
UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

UC-SB1-CAM-FLEX - UC Video Conference Smart Soundbar & Camera

Google翻訳”,

高性能の会議用スピーカーフォンとカメラを1つの部屋の前のデバイスに収めた、洗練されたスタイリッシュなサウンドバー。部屋のディスプレイの下にきれいに設置し、USB経由でコンピューターと接続します。

この製品は、完全なCrestronFlexUCビデオ会議システムキットの一部としてのみ入手可能です。

Crestron®UCビデオ会議スマートサウンドバーおよびカメラ(UC-SB1-CAM-FLEX)は、会議スペースに追加のマイク、スピーカー、またはカメラを設置する必要がない、部屋の前のデバイスです。スマートサウンドバーは、壁に取り付けたり、ルームディスプレイの下のクレデンザに配置したりすると、見栄えがよく、中小規模の会議スペースでさらに優れたサウンドを実現します。

USBスピーカーフォンとカメラ
UC-SB1-CAM-FLEXは、高性能のAEC対応スピーカーフォンとカメラで構成されています。完全なCrestronFlexUCビデオ会議システムキットの一部として利用できます。単一のUSB3.0接続により、CrestronFlexUCビデオ会議システムへのプラグアンドプレイインターフェイスが提供されます。

優れた音質
サウンドバーは、並外れたオーディオ忠実度とピックアップで会話を容易にします。統合された180°遠方界マイクロフォンアレイは、適応型ビームフォーミングテクノロジーを使用して、部屋全体の音声を忠実にキャプチャします。その高性能な双方向ステレオスピーカーは、フルでリッチでリアルなサウンドのオーディオを生成します。高性能AECテクノロジーは、邪魔なエコーやノイズのない透過的な全二重性能を実現します。追加のデジタル信号処理により、臨場感あふれる体験に最適な音質が保証されます。

インテリジェントHDカメラ
統合されたHuddlyIQ™カメラは、フルHD 1080pビデオ解像度で会議室全体をキャプチャするために、超広角150°の対角視野を備えています。高精度の非球面光学系、12 MP CMOSセンサー、および高度なビデオ処理により、光やノイズのアーチファクトや光学収差のない、没入型のクリスタルクリアなビデオ画像が保証されます。

Genius Framingデジタルオートズームは、部屋にいる人をインテリジェントに検出し、最適なビューを実現するためにそれらを完全にフレーム化します。 Genius Framingを使用すると、カメラを手動で制御したり、保存されているプリセットに依存したりする必要はありません。会議時には、カメラの画像が自動的に調整され、ショット内のすべての人がフレームに収められます。1分析をカウントする人は、フレーム内の人の数を検出して報告します。

アナログオーディオ入力および出力
追加のオーディオ接続は、背面パネルの不平衡ステレオアナログ入力および出力ジャックを介して提供されます。入力は、ボリュームコントロールやその他の信号処理なしで内部アンプとスピーカーに供給されるラインレベルのオーディオソースに対応します。出力は、補助リスニングシステムに供給するために提供され、サウンドバースピーカーと同じオーディオ信号を伝送します。

簡単インストール
一体型のヒンジ付き取り付けブラケットは、4本のネジを使用して壁面に簡単に取り付けられます。 2インチ(51 mm)刻みで配置された合計8つの取り付けキーホールは、12〜24インチ(305〜610 mm)の間柱の間隔に対応します。取り付けブラケットにより、サウンドバーを前方に傾けて、リアパネルの接続に完全にアクセスできます。取り付けて接続すると、サウンドバーは通常の操作のために磁気的に直立した状態に保たれます。または、サウンドバーを棚やクレデンザに配置することもできます。座った状態でユニットを耳/顔の高さに配置することで、最適な結果が得られます。ユニットに電力を供給するために、1つの100‑240VACコンセントが必要です。



仕様
  • Key Features 

    • A complete conferencing speakerphone and camera solution in one front‑of‑room device
    • Sleek and stylish design installs cleanly beneath the room display(s) — mounts on the wall or sits on a credenza
    • 180° far‑field adaptive beamforming microphone array senses who is speaking and optimizes directionality for clear pickup
    • High‑powered 2‑way stereo speakers produce full, rich, and natural sound quality
    • Advanced AEC & DSP technology affords exceptional full‑duplex audio performance with highly‑intelligible, echo‑free 2‑way voice quality
    • Built‑in Huddly IQ™ camera — a premium conferencing camera fully integrated into the soundbar
    • Ultra wide‑angle 150° diagonal field of view that captures the entire room
    • Full HD 1080p video resolution, precision optics, and advanced video processing delivers a crystal clear video image
    • 4x digital zoom, pan, and tilt allows manual shot control
    • Genius Framing lossless digital autozoom automatically detects people and frames them perfectly in the shot1
    • People counting provides room usage analytics via the XiO Cloud® service when used with a Crestron Flex UC Video Conference System
    • Analog audio input and output connections for local source and assistive listening devices
    • Multicolor status bar indicates audio volume, mute, and operational status
    • USB 3.0 port provides audio and video connectivity through a single USB interface
技術仕様
  • Unique refcrestron-UC-SB1-CAM-FLEX-UC-Smart-Soundbar-Camera
  • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
  • コレクションUnified Communications
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器