製品の公開
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier
DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    DM-NAX-8ZSA - DM NAX™ 8-Zone Streaming Amplifier

    Google翻訳”,

    Crestron DM‑NAX‑8ZSA は、Crestron のマルチルーム オーディオ配信をネットワーク上に配置する次世代 Audio-over-IP (AoIP) アンプです。 8 つの増幅されたステレオ ゾーン (16 チャンネル) 出力を提供します。 4 つのステレオ ラインレベル出力は、スピーカー ゾーン出力 1 ~ 4 をミラーリングします。 8 つのゾーンごとに専用のストリーミング サービス プレーヤーを使用すると、すべてのゾーンで異なるコンテンツを完全に自由にストリーミングできます。

    DM NAX™ は AES67 標準に基づいて構築されており、Web インターフェイス、SIMPL Windows、C#、および/または RESTful API を介してさらに簡単に構成できます。 AES67 セカンダリ オーディオ ストリームを通じて DM‑NVX® と互換性があり、また、Dante Controller によって有効になる互換性モードを通じてサードパーティの AES67 ソリューションおよび Dante® とも互換性があります。フル DSP 機能はライン出力とスピーカー出力で利用できます。

    4つのステレオラインレベルアナログ出力に対応する電圧トリガーを使用して、接続された外部アンプの電源をオン/オフできます。

    オーディオオーバーIP
    DM NAX は、オーディオ配信をネットワーク上に置くことで、まったく新しいレベルに引き上げます。 DM NAX の規模は、前世代の Crestron 分散オーディオの機能をはるかに超えています。 DM NAX ユニットは DM NVX デバイスと統合され、ディスプレイのない部屋のビデオ フィードから音声を抽出します。

    ストリーミングおよびキャスティング サービス
    AirPlay® 2、インターネット ラジオ、Spotify Connect™、Pandora®、SiriusXM®、TIDAL™、Deezer®、Qobuz®、Podcasts などをサポートする各ゾーンの専用ストリーミング サービス プレーヤー。 DM-NAX-8ZSA は、単一のデバイスでストリーミング、ルーティング、配信、増幅を実現します。ストリームは他の非ストリーミング AoIP アンプにルーティングできます。

    音声制御
    Amazon® Voice Service は現在、Crestron Home® で DM‑NAX‑8ZSA を使用する場合にのみサポートされています。

    チャイム
    チャイムのライブラリがユニットに組み込まれています。チャイムをさまざまなゾーンに割り当てて、識別しやすくすることができます。チャイムがトリガーされるたびに、ゾーンの音声が下がるか一時停止するため、チャイムが終了するまでアクティブなメディア上でチャイムをはっきりと聞くことができます。

    DSP
    低音と高音のブーストとカット、ラウドネス、調整可能な遅延、スピーカーの保護と制限、トーン プロファイル、出力ごとのフル 10 バンド EQ、DSP の有無にかかわらずライン出力を固定または可変レベルとして持つオプションなどの DSP 機能適用されたものが利用可能です。

    ゾーンを永続的にバス接続して (ユニットごとに最大 4 つのバスが利用可能、最大 8 つのゾーンすべてが特定のバスに参加可能)、ルーティングと制御を同時に行うことも、他のゾーンと動的にグループ化して、同じメディアを再生するゾーンの一時的なコレクションを作成することもできます。 。

    エンコーダおよびデコーダの機能
    DM-NAX-8ZSA は、ネットワーク AV エンコーダおよびデコーダとして動作するように構成できます。 1 つの DM NAX 上のアナログ ライン レベル ソース、デジタル S/PDIF ソース、またはメディア ストリームは、ネットワーク上の他の DM NAX または AES67 対応エンドポイントに送信できます。

    仕様
    • Key Features

      •  Audio-over-IP (AoIP) amplifier, puts Crestron® multiroom distributed audio on the network
      •  Robust, high-efficiency, audiophile grade amplification
      •  Built-in streaming services support
      •  2 RU form factor, low power consumption, cool-running operation
      •  Built-in chime support
      •  Voice control support for Crestron Home® OS
      •  150 Watts/Ch. @ 8 Ohms or 300 Watts/Ch. @ 4 Ohms, with zones bridgeable up to 500 Watts/Ch.
      •  Provides eight amplified stereo zone (16-channel) outputs
      •  Four stereo line-level outputs mirror speaker zone outputs 1-4
      •  Output Bussing — enables linked operation of multiple adjacent zones
      •  Connects directly to a managed network to route to or from other DM NAX and DM NVX® devices
      •  Interoperable with Dante® audio networking devices via AES67 compatibility
      •  Includes 4 stereo unbalanced analog RCA and 4 SPDIF (2 TOSLINK® and 2 Coaxial) audio inputs
      •  Full DSP capabilities
      •  Individual zone power control and global standby
      •  Streamlined setup and adjustment via the device’s web interface
      •  Seamless Crestron system integration with Crestron Home and SIMPL Windows programming
    技術仕様
    • Unique refDM-NAX-8ZSA
    • コレクションセットVideo
    • コレクションDigitalMedia Streaming Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08
    • Uniclass2015詳細Audio and visual source products
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment