製品の公開
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount
HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount

    HD-TXC-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter w/IR & RS-232, Surface Mount

    Google翻訳”,

    HD-TXC-101-CEは、DM Liteレシーバーとペアリングして、HDMI®、RS-232、およびIR信号用のポイントツーポイント信号エクステンダーを形成するように設計された、表面実装可能なDMLiteトランスミッターです。 DM Liteファミリーの製品は、HD、UHD、2K、および4Kビデオ信号をステレオまたはサラウンドサウンドオーディオで1本のCAT5e(またはそれ以上)ケーブルで拡張するための非常にシンプルで用途の広いソリューションを提供します。最大230フィート(70 m)のケーブル長がHD 1080p、WUXGA、および2K信号でサポートされ、最大130フィート(40 m)のケーブル長がUHDおよび4Kでサポートされます。ビデオとオーディオに加えて、HD-TXC-101-CEはRS-232およびIR制御信号のいずれかの方向への拡張をサポートします。[1]

    ウォールプレートバージョンが必要なアプリケーションについては、HD-TXC-101-C-1G-EBTまたはHD-TXC-101-C-1G-EWTを参照してください。
    IRまたはRS-232信号拡張を必要としないアプリケーションについては、HD-TX-101-CEを参照してください。

    USB電源ポートは電力のみ(最大500 mA)を供給し、USB電源デバイスに電力を供給するための一般的な使用に適しています。この接続ではUSBデータは渡されません。 USBデータ、ビデオ、またはオーディオ信号を拡張するために使用することはできません。

    HD-TXC-101-CEは、テーブルの下、クレデンザの後ろ、または表彰台の内側の平らな面に取り付けるように設計されています。機器キャビネットの背面にある単一のラックレールに取り付けることもできます。付属のウォールマウントパワーパックを使用して電力を供給する場合、HD-TXC-101-CEは、リンクケーブルを介して接続されたレシーバーにも電力を供給します。または、パワーパックをレシーバーに接続して、リンクケーブルを介してHD-TXC-101-CEに電力を供給することもできます。[2]

    重要:この製品は制御システムからアドレス指定できず、プログラム可能な機能を提供しません。 AV、CEC、IR、およびRS-232信号は、単一の送信機と受信機のペアの間を通過するだけです。この製品のRJ45リンクポートは、単一のDMLiteレシーバーとのリンク専用です。他の機器やネットワークへの接続には使用しないでください。 DM Liteは、PoE、PoDM、DigitalMedia8G +®(DM8G +®)、またはHDBaseT®とは互換性がありません。

    仕様
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI®, RS-232, and IR signals
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources [3]
      • USB power port supplies power to USB powered devices
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Extends bidirectional RS-232 and IR control signals
      • Low-profile surface mount design
      • Universal 100-240V power pack included[2]
    技術仕様
    • Unique refHD-TXC-101-C-E-dm-lite-hdmi-over-catx--ir-rs-232
    • コレクションセットVideo
    • コレクションHDMI Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment