製品の公開
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC
HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC

    HZ2-DIMLVEX - Horizon® 2 In-Wall 0-10 V Dimmer with infiNET EX® Wireless Communication, 120 VAC

    Google翻訳”,

    HZ2‑DIMLVEX は、Horizo​​n® 2 壁内 0 ~ 10 V 調光器およびスイッチで、0 ~ 10 V 制御の安定器およびドライバーの infiNET EX® ワイヤレス ネットワーク制御を提供します。そのデザインは Horizo​​n 調光器、スイッチ、キーパッドの全製品ラインに一致しており、新規または後付けの設置に最適です。

    ロッカー ボタンのデフォルトの刻印 (スタイル 6) は、HZ2-DIMLVEX-A、HZ2-DIMLVEX-W、および HZ2-DIMLVEX-B に提供されます。デフォルトの彫刻には、フィードバックを提供し、ボタンを押すことができる場所を示す単純なドットが含まれています。
    注: カスタム刻印付きの HZ2-DIMLVEX を注文するには、「HZ2-DIMLVEX-A ENGRAVED」、「HZ2-DIMLVEX-W ENGRAVED」、および「HZ2-DIMLVEX-B ENGRAVED」を参照してください。

    注: フェイスプレートは含まれていません。詳細については、HZ2‑FP‑G シリーズのフェイスプレートを参照してください。

    統合されたキーパッド

    HZ2-DIMLVEX は、6 つの利用可能なボタン構成で最大 5 つのボタンをサポートし、さまざまなアプリケーションに合わせて構成できます。デバイスは Crestron® ネットワークに接続されているため、リモート アクションをトリガーするキーパッドとして機能できます。

    ボタンの彫刻

    ボタン アセンブリの各ボタンの機能を識別するために、カスタムのレーザー エッチング彫刻が使用されています。カスタム刻印モデルを注文すると、刻印ボタン アセンブリがデバイスに取り付けられてから出荷されます。彫刻ファイルは注文時に提供する必要があります。 Impress、Crestron Home Setup アプリ、Crestron Home Online Configurator、または D3Pro を使用して彫刻ファイルを作成します。必要に応じて、注文が処理されるまで、最新の彫刻ファイルと注文情報を電子メールでorders@crestron.comに送信することで、カスタム彫刻を変更できます。

    注文前に彫刻またはボタンのアセンブリが最終決定されていない場合は、最初にデフォルトの彫刻を注文し、注文の発送前に注文情報とともに彫刻ファイルをorders@crestron.comに送信することで、後でカスタム彫刻に置き換えることができます。更新された彫刻注文が元の注文と同じ製品タイプと数量を維持している場合、最初に受け取った順序で処理されます。

    交換用刻印を注文するには、HZ2-BTNS ENGRAVED ボタン アセンブリの製品ページを参照してください。

    刻印のないボタン アセンブリ (BLANK モデル) は別売りで、そのまま使用することも、サードパーティの刻印業者によるカスタム刻印も可能です。

    注: カスタム彫刻で注文したデバイス (ENGRAVED モデル) には、彫刻の注文に示されているボタン アセンブリが付属します。出荷前に、デフォルトの刻印されたデフォルトのボタン アセンブリの代わりに、カスタム刻印されたボタン アセンブリが取り付けられます。

    マルチカラーのバックライト付きボタン

    刻印されたボタンは、デバイスの RGB LED バックライトを使用して点灯します。各ボタンにカスタム カラーのバックライトを割り当てることができます。 LED バックライトは、強度の変更、色の変更、またはアクションが実行されていることを示す点滅によってフィードバックを提供します。

    ローカル カラー テーマは、デバイス上のすべてのボタンの色を設定します。ローカル カラー テーマに加えて、各ボタンに代替カラー テーマを割り当てることができます。調整可能な白 (デフォルトはウォーム ホワイト)、ニュートラル ホワイト、クール ホワイト、およびさまざまな一般的な色を含む 13 のローカル カラー テーマが利用可能です。ローカル カラー テーマと代替カラー テーマはプログラムで変更できます。

    現場交換可能なボタンアセンブリ

    現場で交換可能なボタン アセンブリにより、デバイスの機能を変更したり、彫刻を完成させる前に顧客がシステムを使用したりすることができます。ボタン アセンブリは 6 つの HZ2-BTNS ボタン アセンブリ構成のいずれかと交換でき、カスタム彫刻あり (ENGRAVED モデル) または彫刻なし (BLANK モデル) も選択できます。

    HZ2‑DIMLVEX デバイスは、次のスタイルで使用できます。

    • HZ2-BTNS-1 (スタイル 1)、白 (-W)、黒 (-B)、およびアーモンド (-A): 5 個のシングル ボタン
    • HZ2-BTNS-2 (スタイル 2)、ホワイト (-W)、ブラック (-B)、およびアーモンド (-A): 4 つのシングル ボタンと 1 つのスプリット ロッカー ボタン。
      スプリットロッカーボタンはボタンの一番下の位置にあります
    • HZ2-BTNS-3 (スタイル 3)、ホワイト (-W)、ブラック (-B)、およびアーモンド (-A): 4 つのシングル ボタンと 1 つのスプリット ロッカー ボタン。
      スプリットロッカーボタンは下から2番目のボタン位置にあります
    • HZ2-BTNS-4 (スタイル 4)、ホワイト (-W)、ブラック (-B)、およびアーモンド (-A): 3 つのシングル ボタンと 2 つのスプリット ロッカー ボタン。
      スプリットロッカーボタンは、最も低い 2 つのボタン位置にあります。
    • HZ2-BTNS-5 (スタイル 5)、ホワイト (-W)、ブラック (-B)、およびアーモンド (-A): 1 つのミディアム ロッカー ボタンと 2 つのシングル ボタン。
      単一のボタンは、最も低い 2 つのボタン位置にあります
    • HZ2-BTNS-6 (スタイル 6)、ホワイト (-W)、ブラック (-B)、およびアーモンド (-A):大きなロッカー ボタン 1 個

    Horizo​​n 2 フェイスプレートによるマルチギャング拡張

    互換性のある HZ2‑FP‑G シリーズ前面プレートを備えた US マルチギャング電気ボックスに、最大 4 台の Horizo​​n® 2 デバイスを並べて設置します。複数のデバイスが 2 連、3 連、または 4 連のフェイスプレートに取り付けられている場合、デバイスのボタンは 1 つの連続したコントロール サーフェスを形成するように配置されます。

    周囲光センサー

    さまざまな照明条件下でも最適な視認性を確保するために、ボタンのバックライトとインジケーターの強度は室内の周囲光の量に応じて自動的に調整されます。

    標準壁掛けマウント

    Horizo​​n キーパッドは、標準の電気壁ボックスに設置できるように設計されているため、他の Horizo​​n デバイスと一緒にマルチギャング ボックスに設置するのに最適です。

    infiNET EX通信

    infiNET EX ワイヤレス テクノロジーは、物理的な制御配線を必要とせずに、住宅または商業施設全体に双方向 RF 通信を提供します。各 infiNET EX デバイスは、範囲 (屋内約 150 フィート (46 m)) 内にある他の infiNET EX デバイスにコマンド信号を送信することでエクスパンダとして機能し、信頼性と安定性を確保します。

    このデバイスは、Crestron ワイヤレス ゲートウェイ (別売り) を介して制御システムと通信します。最大 100 台の infiNET EX デバイスがワイヤレス ネットワーク上に共存できます。

    注: エクスパンダ機能を提供する infiNET EX デバイスは、ワイヤレス ネットワークの範囲をゲートウェイの初期範囲を超えて効果的に拡張します。バッテリ駆動の infiNET EX デバイスはエクスパンダ機能を提供しません。専用のinfiNET EXワイヤレスエクスパンダも用意しています(CLW-EXPEX、別売)。

    仕様
    • Key Features

      • 0‑10V dimming control
      • Integrated switch to cut load power
      • 1- to 4-gang U.S. wall box installation using Horizon® 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Robust infiNET EX® wireless communication
      • Preinstalled large rocker button assembly (Style 6) with Default Engraving
      • Multicolor RGB LEDs provide backlighting for engraved buttons - a different color can be set for each button, including white
      • White LED backlighting is available and can be dynamically set anywhere between 2000K and 8000K
      • Replacement button assemblies available in six styles to accommodate changes in device function or engravings
      • Blank button assemblies can be engraved by a third-party
      • Ambient light sensor for auto‑dimming with separate day and night backlight modes
      • Fully programmable via a Crestron control system
      • Local button functionality for load control without programming
      • Requires neutral wire connection
      • Crestron Home® OS compatible
      • Available in white, almond, and black


      技術仕様
      • Unique refHZ2-DIMLVEX
      • コレクションセットControl Surfaces
      • コレクションKeypads
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-14
      • エディション1
      • 高さ(inch)4.38
      • 幅(inch)1.8
      • 奥行き(inch)1.75
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)0.45
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
      • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
      • MasterFormat 2014 コード27 20 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
      • OmniClassNumber23-37 23 00
      • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment