製品の公開
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAMA3-20 - 1 Beyond AutoTracker™ 3 Presenter Tracking Camera, 20x Optical Zoom

    Google翻訳”,

    IV-CAMA3-20 は、顔と動きの検出に基づいてプレゼンターを自動的に追跡し、フレームに収める高品質のインテリジェント PTZ IP カメラです。講義のキャプチャや会議に最適な IV-CAMA3-20 カメラは、人員を必要とせずにカメラ操作を自動化し、有人カメラのような視聴体験を実現します。すべての追跡インテリジェンスはカメラに組み込まれているため、外部システムは必要ありません。

    インテリジェント追跡テクノロジー
    インテリジェントなトラッキングにより、プレゼンターが自動的に検出され、プレゼンターがフレームの最適な部分に留まります。他の被写体やディスプレイを追跡しないように簡単に設定できます。 IV-CAMA3-20 は、室内の動きを継続的に監視する広角カメラと、プレゼンターを追跡する PTZ カメラの 2 つのカメラを 1 つにまとめたものです。このデュアル カメラ アプローチにより、カメラがより迅速に調整され、プレゼンターを見失うことがなくなります。

    会議の互換性
    Microsoft Teams®、Zoom Rooms®、Cisco WebEx®、MediaSite®、または Panopto® で IV‑CAMA3‑20 カメラを使用して、ビデオ会議、録画、またはストリーミングを最適化します。 IV-CAMA3-20 カメラには、一般的なビデオ会議コーデックやキャプチャ アプライアンスで使用できる NDI|HX および 3G-SDI ビデオ出力が含まれています。

    IV-CAMA3-20 は、カメラ制御用の Inogeni™ 4KXUSB3 コンバーターを備えた Zoom Rooms® ソフトウェアとして認定されています。

    高品質ビデオ
    高品質の Sony Exmor CMOS センサーにより、カメラは 3G-SDI ポート経由で最大 1080p60 解像度のビデオを出力できます。 IV‑CAMA3‑20‑N‑SLVR‑1B は、暗い場所や明るい画面の前でもうまく機能します。

    手動制御オプション
    VISCA over IP を使用して、Crestron® 制御システムでカメラを制御します。 1B Cam Manager ソフトウェアが付属しており、ネットワーク上のコンピュータから簡単に設定できます。

    ネットワーク化された電力、ストリーム、および制御
    1 本のイーサネット ケーブルを電源 (PoE+) に接続し、IV-CAMA3-20 カメラの監視、セットアップ、制御を行います。

    プリセット間の静かで素早い切り替え
    最大 256 のパン、チルト、ズームの組み合わせプリセットを設定できます。カメラは選択したプリセットポイントに移動します。静かで高速なモーター (パン速度 120°/秒) により、カメラ角度を素早く設定できます。

    自動化システムによるマルチカメラ機能
    IV‑CAMA3‑20 カメラを Automate マルチカメラ システムに追加します。自動化を設定すると、複数の 1 Beyond カメラを自動で切り替えて、アクティブに話している参加者に焦点を当てることができます。一般的なマイクと DSP を組み込んで、プレゼンターと聴衆を切り替えます。

    取り付けオプション
    標準の取り付け穴により、カメラを壁掛けマウント (付属) または J マウント天井ブラケット (別売り) に簡単に取り付けることができます。

    仕様
    • Key Features

      • Automatically pans, tilts, and zooms to smoothly follow and frame the presenter
      • AI-enabled tracking with dual camera technology
      • Smooth tracking and quiet operation
      • Compatible with popular conferencing platforms such as Microsoft Teams® and Zoom Rooms™
      • Connects directly to a codec or recording/streaming device with no external computer required
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Supports 20x optical zoom for tracking distances up to 50 ft from the participants
    技術仕様
    • Unique refIV-CAMA3-20
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションIntelligent Video
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.3
    • 幅(inch)8.9
    • 奥行き(inch)6.4
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment