製品の公開
IV-SAM-VXP-1B - 1 Beyond Automate™ VX Pro Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VXP-1B - 1 Beyond Automate™ VX Pro Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VXP-1B - 1 Beyond Automate™ VX Pro Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    IV-SAM-VXP-1B - 1 Beyond Automate™ VX Pro Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    Google翻訳”,

    IV‑SAM‑VXP‑1B Automate™ VX Pro は、会議、市庁舎、教室に完全なマルチカメラ スタジオ エクスペリエンスをもたらす音声起動カメラ切り替えソリューションです。カメラの切り替えと移動は、発言中の参加者の位置に基づいて自動的に行われます。 Automate VX Pro には、ビデオ会議用の出力に加えて、録画およびストリーミング機能が組み込まれています。

    プロフェッショナルサービス
    1 Beyond Automate システムを使用するには、1 Beyond Camera Systems リモート プロフェッショナル サービスを購入する必要があります。

    IV‑SAM‑VXP‑1B を注文する前に、Crestron セールス サポート サービス チームが発行する機器提案書が必要です。すべての注文は機器提案番号を参照し、プロフェッショナル サービスを含む機器提案に概要が記載されている完全なカメラ システムを含める必要があります。

    注: 機器の提案には、必要な 1 Beyond カメラ、Automate VX システム、および 1 Beyond Camera Systems リモート プロフェッショナル サービスが含まれます。また、部屋の広さ、家具のレイアウト、デザインの詳細に関して提供された情報に基づいて、システムを完成させるために必要で、該当するメーカーから別途購入する必要があるマイクなどのサードパーティ製の機器も識別されます。

    詳細については、IV-PROSERVICE-1B を参照してください。

    会議用ビデオの改善
    クローズアップカメラショットで誰が話しているのかを確認できます。クリーンなプロダクション スタイルのカメラ切り替えにより、リモートの参加者や視聴者により魅力的なエクスペリエンスが提供されます。

    音声起動スイッチング
    ハンズフリー操作では、室内マイクからのデータを使用して、アクティブに話している参加者の位置を特定します。カメラの切り替えは使用するマイクの種類によって決まります。

    部屋の広さや用途に合わせて選べる
    最適なカメラアングルを実現するために、部屋全体にカメラを配置できます。ボタンを 1 回押すだけで、さまざまな家具のレイアウトに合わせて部屋の構成を設定できます。

    グラフィック、タイトル、レイアウト
    複数のソースを結合し、タイトルを重ね合わせ、カスタム グラフィックを追加します。グラフィカル ユーザー インターフェイスにより、ピクチャー イン ピクチャーやサイドバイサイドだけでなく、カスタム レイアウトも可能になります。

    Crestron® およびサードパーティ コントロール用の RESTful API
    Crestron® 制御モジュールを使用して、自動切り替え、録画/ストリーミングを有効にし、部屋の構成やレイアウトを変更します。サードパーティ製制御システムのカスタマイズ可能なユーザー インターフェイスには、適応性のある API が使用できます。

    会議、ストリーミング、録画
    ハードまたはソフト コーデックの高品質出力に加えて、システムにはエンコーダとレコーダーが内蔵されており、複数のライブ ストリームと 100 時間以上の録画が可能です。

    ルームデザイナーのWebインターフェース
    Room Designer ツールは、会議スペースを設計および構成する機能を提供します。ブラウザ インターフェイスは、室内のさまざまなカメラやマイクに最適な位置を選択するために使用されます。

    仕様
    • Key Features

      • Automatic camera switching based on the active speaking participant
      • Switches between multiple cameras for broadcast-style production
      • Supports 7 SDI and 5 NDI sources; outputs SDI and NDI streams
      • Intelligent video algorithm follows the conversation, avoiding excessive camera switching
      • Easy configuration with the browser-based Room Design tool
    技術仕様
    • Unique refIV-SAM-VXP-1B
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションIntelligent Video
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.5
    • 幅(inch)16.75
    • 奥行き(inch)14.5
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment