製品を公開する
REFERENCE IC6-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
REFERENCE IC6-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
REFERENCE IC6-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
REFERENCE IC6-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    REFERENCE IC6-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    Google翻訳,

    Origin Acoustics 製の Crestron® Reference スピーカーは、要求の厳しい住宅設備で最高のパフォーマンスを発揮します。厳選された素材、最高級のコンポーネント、高級感のある外観が、各モデルのデザインを際立たせています。その結果、高級住宅、レストラン、小売スペース、大学、オフィスビルへの設置に適した天井埋め込み型スピーカーの完全なラインが完成しました。

    REFERENCE IC6‑W‑T‑EACH は、最高の設置型オーディオ デザインを約束し、お客様のインテリアへの影響を最小限に抑えながら、素晴らしい音質を実現します。天井埋め込み型スピーカーには、白いプラスチック ベゼル付きの丸型グリルが付いています。角型グリルとアルミニウム ベゼルのオプションも用意されています。さらに、次のアクセサリも用意されています。

    • フラッシュマウントキット(SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • 事前施工取付キット(SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • 新しい建設テンプレート (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • 耐火バックボックス(SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
    • アコースティックバックカン(SPKA-BC-IC6/IC8)

    各スピーカーの効率的な設置は、天井空間にある他の要素との干渉を最小限に抑えるように最適化された、使いやすいツイストアンドロック式の工具不要のバヨネット取り付けシステムによって容易になります。

    注意: Ultimate および Reference IC6 および IC8 スピーカーは、カットアウト直径寸法が同じであるため、互換性があります。

    REFERENCE IC6-W-T-EACH 2ウェイ天井埋め込み型スピーカーは、深みのある低音と明瞭な中音域を実現する6.5インチ(165 mm)のグラスファイバー織りウーファーと、広いリスニングエリアを一貫してカバーする鮮明な高音を実現する1インチ(25 mm)のSilk DPSDツイーターを備えています。圧縮成形ウーファーバスケットにより、純粋で色付けのない低音レスポンスが保証されます。ピボットツイーターを同軸に吊り下げて取り付けることで、ウーファーとツイーター背面の干渉によって生じる中音域の周波数レスポンスの異常が軽減されます。

    仕様
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way in-ceiling speaker
      • 6.5 in. (165 mm) woven glass fiber woofer
      • 1 in. (25 mm) Silk DPSD™ tweeter
      • Twist and lock tool-less bayonet mounting system
      • 100 W (Program), and 200 W (Peak) power handling
      • 60 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 3.58 in. (91 mm) depth
    技術仕様
    • 固有参照番号reference-ic6-w-t-each
    • 製品ファミリAudio
    • 製品グループSpeakers - Residential
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-30
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)9.61
    • 幅(インチ)9.61
    • 奥行き(インチ)3.58
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 17 13 19
    • OmniClass タイトルSpeakers