製品を公開する
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support

    SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support

    Google翻訳,

    Crestron の Saros® スピーカーは、要求の厳しい商用アプリケーション向けに、プロ仕様のパフォーマンスとさまざまな一般的なサイズでの柔軟な設置を実現します。

    SAROS DM‑NAX‑IC4A‑W 天井埋め込み型、PoE+、Audio-over-IP (AoIP) スピーカーは、バランスモードラジエーター (BMR) トランスデューサーを搭載しており、広いカバレッジ角度と簡単な設置を実現します。単一の 2.83 インチ (72 mm) BMR トランスデューサーが 80 Hz ~ 24 kHz の周波数範囲全体を駆動し、カバレッジ角度は従来の円錐形のピストン式ウーファーと同心ツイーターの能力を超えています。1 台の SAROS DM‑NAX‑IC4A‑W で最大 3 台の SAROS IC4P‑W スピーカー (別売) に電力を供給し、4 スピーカー システムのハブとして機能します。

    オーディオオーバーIP
    SAROS DM‑NAX‑IC4A‑W は、標準 IP ネットワーク経由で最大 4 チャンネルの DM NAX オーディオオーバー IP または AES67 エンコード オーディオを受信します。DM NAX デバイスは、DM NVX A/V-over-IP デバイスからのオーディオ ストリームも受信でき、Dante Controller® ソフトウェアで有効にされた AES67 互換モードを介して Dante オーディオ デバイスと相互運用できます。スピーカーには、ローカル BMR トランスデューサーを駆動し、追加の 3 台の SAROS IC4P‑W パッシブ スピーカーに電力を供給する 25.5 W PoE+ オーディオ アンプが内蔵されています。

    デジタル信号処理
    低音と高音のブーストとカット、スピーカーの保護と制限、出力ごとのフル 10 バンド EQ、出力遅延などのデジタル信号処理 (DSP) 機能は、Web 構成インターフェイスから構成できます。ローカル BMR トランスデューサーに供給されるオーディオ チャネルに加えて、各 RJ-45 出力には個別のオーディオ チャネルがあり、合計 4 つのオーディオ処理チャネルを使用できます。

    シンプルでクリーンなインストール
    このスピーカーは、素早く簡単に設置でき、長年にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように設計されています。目立たない現代的なグリルは、レストラン、小売店、教会、大学、オフィスビルでの使用に適した外観を実現します。グリルの設置にはハードウェアやツールは不要で、強力な磁石を使用して所定の位置に保持します。

    スピーカーの取り付けは、エンクロージャに内蔵された回転式取り付けドッグを使用して簡単に行えます。取り付けドッグには 2 つの位置があり、標準および 2.4 インチ (61 mm) までの極厚表面に対応します。一般的な吊り天井に取り付ける際に適切なサポートを提供するタイル ブリッジが付属しています。タイル ブリッジは調整可能で、スピーカーを中心からずらして配置できます。また、スピーカーの切り欠きに収まるように折りたたむこともできます。スピーカー エンクロージャには、オプションの安全テザー キット (SPKA-ST-15、別売) を使用して建物構造に固定するためのリギング ポイントも用意されています。

    プレナム定格
    スピーカーは一体型の金属製バックカンに収納されており、プレナム スペースへの設置に関する UL® 2043 の要件を満たしています。配線接続は、背面カバー パネルの後ろからアクセスできます。パッシブ スピーカーを追加するための 3 つの接続が用意されており、オーディオのカバー範囲全体を拡張できます。

    仕様
    • Key Features

      • Audio-over-IP (AoIP) in-ceiling speaker
      • Connects directly to a managed network to route to or from DM NAX® audio-over-IP, DM NVX® A/V-over-IP, or AES67 devices
      • Interoperable with Dante® audio networking devices via AES67 compatibility
      • Powers up to three satellite SAROS IC4P-W speakers (sold separately)
      • Balanced Mode Radiator (BMR) transducer offers enhanced clarity and wider dispersion than a typical conical driver
      • Clean, contemporary grille design
      • Two-step toggle clamps for quick and easy installation
      • Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling
      • 80 Hz to 24 kHz frequency response
      • 170° coverage for speech content, 140° coverage for music
      技術仕様
      • 固有参照番号saros-dm-nax-ic4a
      • 製品ファミリAudio
      • 製品グループSpeakers - Residential
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-10-30
      • 版番号1
      • 高さ(インチ)7.49
      • 幅(インチ)7.49
      • 奥行き(インチ)4.5
      関連
      • 主要素材スチール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)2.6
      分類
      • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
      • OmniClass 番号23-37 17 13 19
      • OmniClass タイトルSpeakers