製品の公開
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker

    SAROS-PD8T - Saros® 8" 2-Way Pendant Speaker

    Google翻訳”,

    Saros®8"2ウェイペンダントスピーカー
    SAROS_PD8T

    Crestronスピーカーを使用してインストールを完了します。 Saros®ペンダントスピーカーは、レストラン、ナイトクラブ、小売スペース、礼拝堂、コンベンション施設などのオープンシーリングスペースで使用するために、優れた音声明瞭度と完全で豊かな音楽再生を提供するように設計されています。頑丈な構造と多くの機能強化により、迅速で簡単な設置と長年にわたる信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。

    Crestron®のSaros®スピーカーは、要求の厳しい商用アプリケーション向けに、さまざまな一般的なサイズでプロフェッショナルグレードのパフォーマンスと柔軟な設置を実現します。頑丈な構造、簡単な設置、およびハイエンドのコンポーネントは、Sarosスピーカーラインの特徴です。バックグラウンドまたはフォアグラウンドの音楽、ページング、およびサウンド強化システムでの使用に最適なSarosスピーカーは、ホーンを搭載したチタンドームツイーターを採用することで、スムーズで均一なカバレッジ、高出力、クリアで自然な音質を実現するように設計されています。ダンプされたコーンウーファー、移植されたエンクロージャー、および正確に調整されたクロスオーバー。

    Saros PD8Tモデルは、8インチのウーファーと、ホーンを搭載した1インチのドーム型ツイーターを備えた2ウェイペンダントスピーカーです。内蔵の60ワットマルチタップトランスは、70ボルトと100ボルトの分散型スピーカーシステムでの使用を可能にします。 8オームでの電力処理は150ワット(プログラム)で、50Hzから20kHz(±3dB)までの広い周波数応答を備えています。

    Saros PD8Tは、天井が開いた環境で天井トラスから吊り下げられるように設計されています。その清潔で輪郭のあるエンクロージャーは、レストランやナイトクラブ、小売スペース、礼拝堂、コンベンション施設、大学、オフィスビルで魅力的な外観を実現します。耐候性のある構造により、屋外の娯楽施設、パティオ、およびスイミングプールでの使用が可能になります。設置を容易にするために、スナップフックが取り付けられた長さ10フィート(3 m)のワイヤーロープが付属しています。ワイヤーロープをトラスに固定し、希望の長さに調整するには、付属のGripple®セルフロックワイヤーロープグリップを使用してすばやく簡単に行うことができます。

    なめらかな彫刻のような外観を実現するために、Saros PD8Tは、耐久性のあるABSプラスチックハウジングと「ゼロベゼル」フレームレスグリルを採用しています。スチール製のグリルは強力な磁石で固定され、目に見えるネジやその他のハードウェアを排除します。グリルが落下の危険をもたらすのを防ぐために、安全テザーが含まれています。 70 / 100V変圧器タップの設定は、グリルの後ろにあるスピーカーバッフルにあるドライバー調整可能なコントロールを介して実行されます。

    配線接続は、サスペンションリギングポイントに隣接するスピーカーの上部にあります。マルチスピーカーアプリケーションで簡単に並列配線できるようになっている取り外し可能なネジ留め式端子台を使用すると、配線の接続が容易になります。配線接続を湿気から保護するために、ウェザーブーツが含まれています。

    PD8Tはトップカバーで覆われており、配線接続とサスペンションハードウェアを隠して、非常にすっきりとした輪郭の外観を実現しています。 Saros PD8Tスピーカーは白または黒で利用でき、周囲の建築物と調和するように塗装することができます。価格は個別に販売されています。

    主な機能

    • オープンシーリングアプリケーション向けの高性能サスペンドスピーカー
    • イブの下や半閉鎖空間での使用に耐える耐候性
      タイトでコントロールされた低音とクリアなミッドレンジのための湿らせた布サラウンドを備えた8"ポリプロピレンウーファー
    • 低周波応答を強化するために最適化されたデュアルフロントポート
    • ワイド分散のホーン付きチタンドームツイーターで、鮮明でクリアなハイエンドで強化されたパターンコントロールを実現
    • 内蔵60ワット70/100Vマルチタップ変圧器
    • 8オームでの150ワットのプログラム電力処理
    • 50Hz〜20kHzの周波数応答
      95°公称カバレッジパターン
    • 剛性ガラス繊維強化ABS構造
    • 磁気的に取り付けられたスチールフレームレスグリル
    • 黒または白で利用可能
    • 周囲と調和するように塗装可能
    • すばやく簡単に設置できるGripple®ハードウェアを備えたワイヤーロープハンガーアセンブリが含まれています
    仕様
    • Features & Performance

      • Woofer 8 inch (203 mm) polypropylene w/ring mode decoupled cloth surround & steel basket
      • Tweeter 0.98 inch (25 mm) titanium dome, horn loaded
      • Crossover Frequency 2.5 kHz
        Impedance 8 Ohms nominal with transformer set to "8Ω"
      • Transformer Taps 3.75W/7.5W/15W/30W/60W at 70V;
        7.5W/15W/30W/60W at 100V
      • Frequency Response 50 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Frequency Range 40 Hz to 20 kHz (-10 dB)
      • Power Handling 150 Watts program (8 Ohms)
      • Sensitivity 90.5 dB @ 1W/1m
      • Coverage 95° conical (nominal)

      Connections

      • Input (1) 4-pin 5 mm detachable terminal block with screw-down flanges and weather boot;
        Speaker input with parallel pass-thru;
        Maximum Wire Size: 12 AWG

      Controls

      • Transformer Tap (1) Recessed screwdriver-adjustable rotary switch on baffle;
        Used to select 70/100V tap or 8 Ohms (bypass)

      Environmental

      • Temperature -2° to 120° F (-19° to 49° C)
      • Humidity 5% to 95% RH (non-condensing)
      • Splash Resistance IPx4 rated per IEC 60529

      Construction

      • Enclosure Glass fiber reinforced ABS plastic, UL® 94V-0 flame rated, textured finish, paintable, removable top cover
      • Baffle Glass fiber reinforced ABS plastic, UL 94V-0 flame rated
      • Grille Steel with textured finish, paintable, magnetically-held “zero-bezel” frameless, safety tether
      • Mounting Single rigging point beneath top cover for suspension; Gripple® 10 ft (3 m) wire rope (aka, aircraft cable) hanger with attached snap hook and self-locking wire rope grip included

      Dimensions

      • Height 10.58 in (269 mm)
      • Width 12.57 in (320 mm) diameter

      Weight

      • 11.1 lb (5.1 kg)
    技術仕様
    • Unique refSaros_8in_2-Way_Pendant_Speaker
    • コレクションセットAudio
    • コレクションSpeakers - Commercial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.58
    • 幅(inch)12.57
    • 奥行き(inch)12.57
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)11.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 17 13 19
    • OmniClassタイトルSpeakers