製品の公開
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    Google翻訳”,
    Mercury™卓上会議システムCCS-UC-1音声およびビデオ会議、BYODマルチメディアプレゼンテーション、およびWebコラボレーションを可能にする1つのすばらしい卓上デバイス。 Crestron®Mercury™は、会議室を非常に効果的なコラボレーションスペースに変えます。 Mercuryは、必要なすべての会議機能を1つの使いやすいデバイスに組み合わせることで、場所に関係なく、人々が協力してコンテンツを共有できるようにします。卓越した全二重オーディオとオプションのHDビデオは、すべての参加者に満足のいく生産的な会議体験を提供します。統合された部屋のスケジューリングと企業のディレクトリアクセスは、効率を最大化するのに役立ちます。 Mercuryは、完全な管理対象企業の一部として部屋の使用状況データを提供することにより、安全で、展開が容易で、管理が容易であり、投資を保護します。音声通話と音声会議Mercuryは、主要なSIP準拠の電話システムと完全に互換性のあるフル機能のVoIP会議スピーカーフォンです。その高度な設計により、会議テーブルの周りのすべての参加者に、非常にわかりやすい全二重通信が提供されます。大きなHDカラータッチスクリーンを使用すると、ダイヤルと通話への応答が簡単で直感的になります。コーポレートディレクトリアクセス(LDAP)により、お客様の集中管理されたディレクトリからのワンタッチダイヤルが可能になります。 MercuryをBluetooth®を使用して携帯電話とペアリングして、通話を発信したり、進行中の通話に参加したりします。 Mercuryは、個人の電話を即座に部屋全体の音声会議に変換します。音声はクリアでエコーがなく、通話の開始と停止、音量の調整、ミュート、発信者IDの表示がMercuryのタッチスクリーンに表示されます。 Bluetooth対応の電話はタッチスクリーンに自動的に表示され、ボタンを押すだけですぐに接続できます。ラップトップコンピューターをUSB経由で接続して、ラップトップで実行されているソフトフォンアプリケーションのオーディオパフォーマンスを向上させます。 Mercuryデバイスの上部にあるミュートバーをタップするだけで、マイクをミュートできます。その非常に明るい2色のインジケーターバーにより、マイクとミュートの状態が部屋全体にはっきりと表示されます。 BYODマルチメディアプレゼンテーションHDディスプレイデバイスをMercuryのHDMI®出力に接続すると、BYODソースからのすべてのタイプのマルチメディアを簡単にプレゼンテーションできます。[1]内蔵のAirMedia®ゲートウェイにより、部屋のWi-Fi®ワイヤレスネットワークを介して、ラップトップ、スマートフォン、またはタブレットデバイスからコンテンツをワイヤレスで表示できます。有線LAN接続もサポートされています。[1,2]HDMI経由で任意のAVソースを接続して、フルモーションHD 1080p60ビデオをルームディスプレイに表示し、Mercuryのハイパワースピーカーからハイファイオーディオを再生できます。[1] Mercuryは他のUSBオーディオデバイスと同じように動作し、ラップトップコンピューターで実行されるすべてのタイプのマルチメディアアプリケーションのスピーカーやマイクとして使用できます。ビデオ会議とWebコラボレーションMercuryは、Skype®for Business、CiscoWebEx®、GotoMeeting®、Slack®、または別のWeb会議やUCアプリケーションを実行しているラップトップを接続するだけで、あらゆるスペースをビデオ会議室に変えることができます。[1]ラップトップをUSB経由で接続すると、Mercuryは、付属のUSBカメラを通して部屋全体の高解像度ビューとともに拡張オーディオを提供します。[1]リモートの参加者と対話したりコンテンツを共有したりするためにラップトップの周りに群がる必要はもうありません。ラップトップのHDMI出力を接続して、部屋全体がメインディスプレイにコンテンツとカメラ画像を表示できるようにします。[1]音質Mercuryの高度な設計により、優れたオーディオ忠実度とピックアップを備えた完全に自然な会話が容易になります。その360°クワッドマイクアレイは、テーブルのすべての座席で声を忠実にキャプチャします。そのハイパワーなフルレンジスピーカーは、音声とプログラム素材の両方に対して、フルでリッチでリアルなサウンドのオーディオを生成します。 Limes AudioTrueVoice™AECテクノロジーは、邪魔なエコーやノイズのない透過的な全二重性能を実現します。広帯域オーディオコーデックのサポートにより、フルスペクトルの双方向音声通信が可能になります。柔軟性Mercuryのユニークな傾斜形状は、魅力的で目立たないだけではありません。また、機能的であり、テーブルの中央または先頭に配置できます。大きなテーブルや長いテーブルは、最大2つのマイクポッド(別売り)を追加することで簡単に対応できます。マイクポッドは、デイジーチェーン接続するか、ベースユニットに個別にホームランすることができます。各マイクポッドには、リモートミュートボタンとインジケーターが含まれています。[3]さまざまなアプリケーションと予算に対応するために、2つのMercuryモデルが提供されています。基本パッケージ(CCS-UC-1 W / PS KIT)は、完全なSIP VoIPスピーカーフォン、Bluetooth、およびUSBオーディオ機能をサポートします。ビデオパッケージ(CCS-UC-1-AV W / PS KIT)は、マルチメディアプレゼンテーションとビデオ会議の機能を追加し、USBカメラを含みます。どちらのモデルにも、必要なすべてのケーブルが付属しており、PoE+または付属の100-240Vユニバーサルパワーパックのいずれかを使用して電力を供給できます。[3] HDカラータッチスクリーンその特大の高解像度タッチスクリーンにより、Mercuryは、電話のダイヤルや応答、連絡先の検索、部屋のスケジュールの管理、モバイルデバイスの接続と制御など、誰でも簡単に使用できます。フルカラーのユーザーインターフェイスは、迅速なアクセスと直感的な操作を提供し、部屋から部屋への一貫したユーザーエクスペリエンスを提供します。職場の統合Mercuryは、MicrosoftExchangeServer®またはCrestronFusion®と直接統合され、Mercuryを備えた任意の数の部屋のシームレスな部屋のスケジューリングと自動化を可能にします。マーキュリーは、スケジュールされた会議のカスタマイズ可能な画面上の確認で出席者を部屋に歓迎し、会議が進行するにつれて、残り時間と部屋の次に予定されているものを示す穏やかな通知を提供します。タッチスクリーンカレンダーアプリケーションを使用して、会議を延長したり、新しい会議をスケジュールしたりできます。 CrestronPinPoint™アプリを使用して、施設内で利用可能なMercuryを備えた部屋を見つけて予約することができます。部屋に入ると、Mercuryの組み込みのPinPointビーコンがあなたの存在を検出し、モバイルデバイスでパーソナライズされたフィードバックと接続オプションを提供し、プレゼンテーションを即座に開始できるようにします。 Mercuryは、部屋の外に設置されたCrestronルームスケジューリングタッチスクリーンとも連携し、すべてCrestronFusionによって管理されます。 Mercuryはまた、特許出願中の動きと音声アクティビティの検出の組み合わせを使用して、部屋の占有を検出します。内蔵のパッシブ赤外線検出器は、タッチスクリーンの前に誰かがいることを最初に感知し、次に音声アクティビティを使用して、部屋の誰かが話している限り、部屋の占有状態を維持します。占有検出には、すべての関係者が離れるときにエネルギーを節約するためにシステムの電源を切るように自動化する、スケジュールされた会議に誰も来ない場合にカレンダーで部屋を利用できるようにするなど、多くの利点があります。管理とセキュリティMercuryはエンタープライズグレードのアプライアンスであり、あらゆる規模の企業、大学、医療、軍事、または政府の施設全体に大量に展開するのに理想的です。クラウドベースのプロビジョニングにより、ハードウェア配信の前に完全なネットワーク構成が可能になり、インストール後にタッチレスアップデートが可能になります。デバイスは、コンピューターのWebブラウザーを使用して個別に構成することもできます。 Crestron Fusionの管理により、部屋と機器の使用状況の監視とログ記録、および一元化されたヘルプデスクサポートが可能になります。高度なセキュリティ機能には、802.1x認証、Active Directory資格情報管理、LDAPディレクトリ管理、SRTP、SSH、TLS、およびHTTPSが含まれます。デュアルLANポートにより、VoIPまたはAirMediaトラフィックをセカンダリネットワークで分離でき、802.3at PoE +互換性により、MercuryはプライマリLAN接続を介して電力を供給できます。[3]注:1。モデルCCS-UC-1-AV W /PSKITでのみ有効になります。 2. AirMediaのサポートには、クアッドビュー、モデレーターモード、およびデバイスミラーリングを除いて、AM-101AirMediaプレゼンテーションゲートウェイと同じ重要な機能が含まれています。 3.マイクポッドを接続せずに使用する場合、システムはPoE +または付属のパワーパック(モデルPW-2420RU)のいずれかを使用して電力を供給できます。 1つまたは2つのマイクポッドが接続されている場合、システムはパワーパックを使用して電力を供給される必要があります。マイクポッドが接続されている場合、PoE+を使用してシステムに電力を供給することはできません。 PoE +を使用する場合は、ネットワークスイッチがPoE +(802.3atタイプ2)をサポートしていることを確認してください。通常のPoE(802.3afまたは802.3atタイプ1)を使用してシステムに電力を供給することはできません。 Crestronは、PoE+をサポートするCEN-SWPOE-1616ポートスイッチの使用を推奨しています。 CEN-SW-POE-55ポートスイッチはPoE+をサポートしておらず、システムへの電力供給には使用できないことに注意してください。
    仕様
    • Summary Of Features Full open SIP conferencing speakerphone Bluetooth® pairing with mobile phones USB connectivity for laptops running web conferencing or other software [1] High-definition USB room camera [1] AirMedia® wireless BYOD presentation capability [1,2] HDMI® input for full-motion HD video sources [1] HDMI output for room display device [1] Exceptional full-duplex audio performance Extremely natural 2-way wideband voice quality Integrated 360° quad microphone array High-powered full-range speaker Limes Audio TrueVoice™ AEC technology High-visibility mic mute indication Available add-on mic pods for extra coverage 7” (178 mm) HD color touch screen Consistent and intuitive user interface LDAP corporate directory access Microsoft Exchange Server® integration Crestron Fusion® and PinPoint™ App integration Built-in PinPoint beacon Integrated room scheduling capabilities Built-in PIR occupancy detector Persistent occupancy awareness (patent-pending) Customizable welcome screen on the room display [1] Cloud-based provisioning Web browser configuration Enterprise-grade security Dual LAN ports PoE+ or AC line powered [3] 100-240V universal power pack included CEC, IR, or RS-232 display control [1] Complete system packages Notes: 1. Only enabled on model CCS-UC-1-AV W/PS KIT. 2. AirMedia support includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and device mirroring. 3. When used without any microphone pods connected, the system may be powered using either PoE+ or the included power pack (model PW-2420RU). If one or two mic pods are connected, the system MUST be powered using the power pack. PoE+ cannot be used to power the system if any mic pods are connected. When using PoE+, make sure the network switch supports PoE+ (802.3at Type 2). Regular PoE (802.3af or 802.3at Type 1) cannot be used to power the system. Crestron recommends using the CEN-SWPOE-16 16-port switch, which supports PoE+. Please be aware, the CEN-SW-POE-5 5-port switch does NOT support PoE+ and cannot be used to power the system.
    技術仕様
    • Unique refTabletop_Conference_System_CCS-UC-1
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションAll-In-One Meeting Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.11
    • 幅(inch)8.92
    • 奥行き(inch)12.74
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment