製品の公開
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    Google翻訳”,

    UC-B70-AZ Crestron Flex 卓上会議システムは、Zoom Rooms® ソフトウェアで使用する中規模から大規模な部屋のビデオ会議ソリューションを提供します。コンポーネントの数を減らし、効率を最大限に高めることで、コミュニケーションとコラボレーションのニーズを簡素化します。

    UC-B70-AZ は、10.1 インチの卓上タッチ スクリーン、インテリジェントな高解像度ビデオとオーディオを備えた Crestron Videobar 70、PoE インジェクター、およびケーブルを備えています。 UC-B70-AZ は、最大 3 台のビデオ ディスプレイ1 (別売り) もサポートします。

    UC-B70-AZ 会議ソリューションは、手間のかからないセットアップと設置、優れたスペース利用、よりクリーンで視覚的に魅力的な環境、簡単なコラボレーションとコンテンツ共有、およびスケーラブルな導入を実現します。

    印象的なオーディオを備えた高解像度ビデオ会議
    強力でエレガントなオールインワン (AIO) Crestron Videobar 70 は、中規模から大規模の会議室に便利でコンパクトな会議ソリューションを提供します。内容は次のとおりです。

    • 部屋全体を 4K でキャプチャし、構成に基づいてプレゼンターまたは部屋にいる全員を自動的に追跡してフレーム化し、AI を使用してビデオ コンテンツを強化するクアッド カメラ セットアップ。
    • 10 ワットのデュアル スピーカーは、豊かで自然なサウンドのオーディオを生成します。 AEC およびノイズリダクションによる追加のデジタル信号処理により、没入型体験のための最適な音質が保証されます。
    • 統合された 24 個のマイク アレ​​イにより、適応ビームフォーミング テクノロジーを使用して部屋全体の音声をキャプチャします。 AI ノイズ キャンセリングも搭載されており、優れたオーディオ忠実度とピックアップによるクリアな通信を保証します。
    • QCS8250 チップセット上で動作する Android™ OS により、いつでもスムーズで信頼性の高い会議体験が保証されます。

    ネイティブ Zoom Rooms® ソフトウェア エクスペリエンス
    UC-B70-AZ システムは、音声とビデオの接続を可能にしてコラボレーションやコンテンツ共有を容易にする Zoom Rooms 会議ソフトウェアを備えています。

    Android OSベースの会議システム
    Android OS ベースの会議システムとして、UC-B70-AZ は一貫した安全な Zoom Rooms® エクスペリエンスを提供します。システムのテーブルトップ コントローラーと Videobar 70 は両方とも Android OS 上で動作し、企業要件への準拠を保証します。

    直感的なユーザーインターフェイス
    Crestron® 卓上タッチ スクリーン (TS-1070) は、257 mm (10.1 インチ) の大型静電容量式タッチ スクリーン ディスプレイを備えており、会議室、ハドル スペース、および役員オフィスで優れた会議制御を提供します。タッチ スクリーンでは、部屋の照明、シェード、サーモスタット、その他の機器をオプションで制御することもできます。 2

    導入の簡素化
    AIO Crestron Videobar 70 には、すぐに取り付けられる壁掛けブラケットが 1 つ付属しており、ビデオ バーをディスプレイの下にきれいに設置でき、ディスプレイとタッチ スクリーンを接続して取り付けることができます。

    エンタープライズグレードのセキュリティ
    Crestron Flex は、あらゆる規模の企業、大学、医療、軍事、政府施設全体への大量導入に最適なエンタープライズ グレードのソリューションです。

    簡単なプロビジョニングとデバイス管理
    XiO Cloud サービスは、IoT クラウドベースのプロビジョニング サービス (別途入手可能) で、設置担当者や IT 管理者が数千台のデバイスを簡単に導入および管理できるようにします。 XiO クラウド サービスは、システム アラート、ネットワーク管理とプロビジョニング、および Crestron Videobar 70 への制御デバイスのペアリングを提供します。システム アップデートは、Crestron 自動アップデート、XiO クラウド サービス、および Zoom ZDM によって制御されます。

    仕様
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Zoom Rooms® software
      • Intelligent high-definition video, immersive high-quality audio, built-in digital signal processer, and Zoom rooms conferencing software, all in one Android™ OS-based Crestron Videobar 70 enclosure
      • Native Zoom Rooms® Controller touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, all-in-one Crestron Videobar 70, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to deploy and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports up to three video displays (not included)
    技術仕様
    • Unique refUC-B70-A-Z
    • コレクションセットWorkspace Solutions
    • コレクションUnified Communications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.29
    • 幅(inch)9.63
    • 奥行き(inch)4.67
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)2.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_05
    • Uniclass2015詳細Audio visual equipment
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment