製品を公開する
UC-CAM-L1 - Collaboration Camera

UC-CAM-L1 - Collaboration Camera

Google翻訳,

チームコラボレーション用のスマートカメラ

UC-CAM-L1は、大規模および中規模の会議室でスマートなユーザーエクスペリエンスを提供します。チーム全体でビデオ会議を包括的かつ生産的にするように設計されており、部屋にいる全員のインスタントで応答性の高いフレーミングとフルHDビデオを提供します。 UC-CAM-L1はコンパクトで邪魔にならず、可動の機械部品がありません。

仕様
  • Specifications

    Image

    • 6K image sensor

    • 20.30 Megapixels 1” CMOS Sensor

    • 1080p Full HD @ 30 fps

    • 720p HD @ 30fps

    • Up to 5x digital zoom

    • 16:9 aspect ratio output

    • 180° image auto-flip

    Optics

    • Wide-angle glass optics

    • Horizontal field of view 92˚

    • Vertical field of view 65˚

    • Diagonal field of view 103˚

    • f/2.9 aperture

    System & Hardware Requirements

    • Windows 10

    • Huddly USB to PoE Adapter (included)

    Connectivity

    • Connector: RJ45

    • Cable: Cat 5e/6/7

    • USB 3.0 port (via USB to PoE Adapter)

    Hardware

    • High-performance VPU with neural compute engine

    • Aluminum body

    • Camera tripod mount

    • Color: Matte Black

    Color

    Matte Black

    Wall & Shelf Mount (Included)

    • Made for placement on wall or shelf

    • Weight of Mount: 120 g/ 0.2 Ibs

    Packaging Dimensions

    L: 274 mm x W: 184 mm x H: 93 mm

技術仕様
  • 固有参照番号uc-cam-l1-crestron-collaboration-camera
  • 製品ファミリAudio Visual Workspace Solutions
  • 製品グループAll-In-One Meeting Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-31
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)1.3
  • 幅(インチ)1.58
  • 奥行き(インチ)2.82
リンク
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)0.25
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 通信機器
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass 2015 コードPr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 説明Telecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルData Communications
  • OmniClass 番号23-37 23 00
  • OmniClass タイトルTelecommunications Equipment