製品の公開
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar

    UC-SB1 - UC Video Conference Smart Soundbar

    Google翻訳”,

    洗練されたスタイリッシュなサウンドバーは、高性能の会議用スピーカーフォンと1つの見事なフロントオブルームデバイスで構成されています。部屋のディスプレイの下にきれいに設置し、USB経由で任意のコンピューターと接続します。外部USBカメラの接続が含まれています(含まれていません)。

    オールインワンの信じられないほどのフロントオブルームデバイスであるCrestron®UCビデオカンファレンススマートサウンドバー(UC-SB1)は、追加のマイクやスピーカーを設置する必要をなくします。壁に取り付けたり、メインルームのディスプレイの下にあるクレデンザに配置したりすると、スマートサウンドバーは見栄えが良く、中小規模の会議スペースでさらに優れたサウンドを実現します。

    ハイパワーステレオスピーカー、アダプティブビームフォーミングマイク、および高度なデジタル信号処理により、非常にわかりやすく、エコーのない音声の明瞭さを備えた、卓越した全二重スピーカーフォンのパフォーマンスが実現します。コンパクトなオールインワン設計により、会議用テーブルの煩雑さが軽減され、テーブルがまったくない部屋にも対応できます。 USBカメラは、背面パネルのUSB3.0ポートを介して接続できます。

    注:内蔵カメラを使用した同様のソリューションについては、モデルUC‑SB1‑CAMも参照してください。

    USBスピーカーフォン
    UC-SB1は、高性能AEC対応スピーカーフォンです。 USBカメラを接続して、完全なビデオ会議ソリューションを実現することもできます。サウンドバーは、UC会議またはWebコラボレーションソフトウェアを実行しているすべてのコンピューターと統合され、コンピューターベースのAVコンテンツの一般的なプレゼンテーションもサポートします。単一のUSB3.0(2.0互換)接続は、コンピューターへのプラグアンドプレイインターフェイスを提供します。

    UC-SB1は、他のUSBオーディオクラスのデバイスと同じように動作し、コンピューターで実行されているすべてのタイプのマルチメディアアプリケーションのスピーカーおよびマイクとして使用できます。通話中でない場合でも、スマートサウンドバーを使用して、部屋の全員とコンテンツを共有したり、会議のプロの録音を作成したりして、優れた結果を得ることができます。

    優れた音質
    スマートサウンドバーは、並外れたオーディオ忠実度とピックアップで会話を容易にします。統合された180°遠方界マイクロフォンアレイは、適応型ビームフォーミングテクノロジーを使用して、部屋全体の音声を忠実にキャプチャします。その高性能な双方向ステレオスピーカーは、フルでリッチでリアルなサウンドのオーディオを生成します。高性能AECテクノロジーは、邪魔なエコーやノイズのない透過的な全二重性能を実現します。追加のデジタル信号処理により、臨場感あふれる体験に最適な音質が保証されます。

    USBカメラ入力
    UC-SB1には、外部USBカメラに対応するためのUSB3.0カメラポートが含まれています。カメラをサウンドバーに接続すると、単一のUSBインターフェイスを介してコンピューターへの完全なオーディオおよびビデオ接続が容易になります。

    強化された機能
    UC-SB1スマートサウンドバーは、さまざまなコンピューターベースのUCプラットフォームとシームレスに統合されます。プラグアンドプレイのUSB接続により、追加のソフトウェア、リモコン、または制御システムを必要とせずに、コンピューターを介してサウンドバーを制御できます。コンピュータはサウンドバーの接続を自動的に検出し、電話会議が行われたとき、スピーカーの音量が調整されたとき、またはスピーカーまたはマイクがミュートされたときに、サウンドバーが応答します。サウンドバーの前面にある操作ステータスは、音量が上がると外側に拡大し、接続とミュートのステータスを示すために色が変わる多色LEDステータスバーによって表示されます。

    アナログオーディオ入力および出力
    追加のオーディオ接続は、背面パネルの不平衡ステレオアナログ入力および出力ジャックを介して提供されます。入力は、ボリュームコントロールやその他の信号処理なしで、内部アンプとスピーカーにフィードするだけのラインレベルのオーディオソースに対応します。出力は、補助リスニングシステムに供給するために提供され、サウンドバースピーカーと同じオーディオ信号を伝送します。

    簡単インストール

    取り付けは、一体型のヒンジ付き取り付けブラケットを使用して簡単に行えます。これにより、壁に簡単に取り付けられ、サウンドバーを前方に傾けて、背面パネルの接続に完全にアクセスできます。取り付けて接続すると、サウンドバーは通常の操作のために磁気的に直立した状態に保たれます。ブラケットを使用すると、2本のネジを使用して任意の壁面に取り付けることができます。 2インチ(51 mm)刻みで配置された合計8つの取り付けキーホールは、12〜24インチ(305〜610 mm)の間柱の間隔に対応します。または、サウンドバーを棚やクレデンザに置くだけでもかまいません。ユニットを耳/顔の高さに配置することで、最適な結果が得られます。ユニットに電力を供給するために、100〜240VACの単一のコンセントが必要です。

    主な機能

    • 1つの見事なフロントオブルームデバイスでの完全な会議用スピーカーフォンソリューション
    • 洗練されたスタイリッシュなサウンドバーのデザインは、部屋のディスプレイの下にきれいに設置されます—壁に取り付けるか、クレデンザに座ります
    • マルチカラーステータスバー—音量、ミュート、および動作ステータスを示します
    • 180°遠方界適応型ビームフォーミングマイクアレイ—誰が話しているかを感知し、方向性を最適化してクリアなピックアップを実現
    • 23フィート(7 m)のマイクピックアップ範囲—卓上マイクが不要
    • ハイパワーの2ウェイステレオスピーカーは、フルでリッチで自然な音質を生み出します
    • 高度なAECおよびDSPテクノロジー—非常にわかりやすく、エコーのない双方向音声品質を備えた、卓越した全二重オーディオパフォーマンスを提供します
    • カメラ入力—任意のUSB会議カメラの接続を可能にします
    • USB 3.0 —単一のUSBインターフェースを介してオーディオとビデオの接続を提供します
    • プラグアンドプレイ—任意のWeb会議ソフトウェアを実行している主要なコンピューターOSプラットフォームと互換性があります
    • アナログオーディオI/O —ローカルソースおよびアシストリスニングデバイスの入力および出力接続
    • 一体型ヒンジ式取り付けブラケット—壁取り付けの取り付けを簡素化します
    • 低電力スタンバイ—エネルギーを節約するために自動的にスリープ解除およびスリープします
    • 内部電源装置— 100〜240VACライン電源
    仕様
    • Speakers

      • Woofers (2) 3 in. (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Passive Radiators (2) 3 x 4‑3/8 in. (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Tweeters (2) 1 in. (25 mm) polyester dome
      • Amplifier Power 20 W RMS per channel, stereo
      • Frequency Response 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Effective Output Level 91 dB SPL @ 1 m, both channels driven at full power

      Microphone

      • Microphone Linear quad‑element far‑field adaptive beamforming microphone array
      • Pickup Range 23 ft (7 m) typical
      • Pickup Angle 180° Horizontal
      • Frequency Response 20 Hz to 8 kHz

      Audio

      • DSP Acoustic echo cancellation, dereverberation, automatic gain control, dynamic noise suppression, adaptive beamforming, speaker volume control, speaker EQ and limiting (fixed); full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant;
      • Note: DSP affects USB audio in/out only unless noted otherwise
      • USB Audio In/Out USB 3.0, UAC 1.0 & HID, AEC‑enabled USB speakerphone, 2‑channel stereo far‑end/content signal input, 2‑channel mono microphone signal output; plug & play compatible with the computer or other USB Audio Class host
      • Analog Input 2‑Channel stereo, fixed level (bypasses DSP), for in‑room amplification of an external audio sourc
      • Analog Input Sensitivity 1 Vrms per channel for full rated output
      • Analog Output 2‑Channel stereo, fixed level, feeds amplified audio content to an assistive listening system;
      • Note: Output level varies for USB input signal only according to the speaker volume control setting; analog input signal passes through without volume control or DSP

      Video

      • USB Camera Input USB 3.0 port, accepts connection of a USB camera

      Indicators

      • Status Bar (1) Multi‑segment RGBY LED zero‑center mutually‑diverging linear bargraph;
        Indicates the speaker volume, microphone mute, and speaker mute in red and green LEDs

      Connectors

      • AUDIO IN (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio input;
        Input Level: 1 Vrms maximum;
        Input Impedance: 10k Ohms
      • AUDIO OUT (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio output;
        Output Level: 1 Vrms maximum;
        Output Impedance: 100 Ohms
      • PC (1) USB 3.0 Type‑B connector, female;
        USB 3.0 device port;
        Connects to computer;
        6 ft (1.83 m) USB 3.0 Type B to Type A cable included
      • CAMERA (1) USB 3.0 Type‑A connector, female;
        USB 3.0 host port;
        Connects to the internal camera output via a 6 in. (13 cm) USB Type‑C™ to USB 3.0 Type A cable
      • 100‑240V~ 0.5A 50/60Hz (1) IEC 60320 C14 main power inlet;
        Mates with removable power cord, included

      Power

      • Main Power 500 mA maximum @ 100‑240 VAC, 50/60 Hz
      • Power Consumption 22 W

      Environmental

      • Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
      • Humidity 10% to 90% RH (non‑condensing)
      • Heat Dissipation 66 BTU/hr

      Construction

      • Enclosure Lightly textured gunmetal black finish, plastic housing, perforated stainless steel grilles, die‑cast aluminum rear cover, integral steel hinged mounting bracket
      • Mounting Freestanding or surface wall mount at ear/face level (adhesive feet included, mounting bracket attached)

      Dimension

      • Height 4.57 in. (117 mm), 4.64 in. (118 mm) with feet
      • Width 43.60 in. (1108 mm)
      • Depth 3.90 in. (100 mm)

      Weight

      • Approximately 15 lb (6.8 kg)

      Compliance

      • CE, IC, UL 62368‑1, CSA C22.2 62368‑1, EN 62368‑1, IEC 62368‑1, FCC Part 15 Class B, ICES‑003 Issue 5 Class B, EN55022:2010 Class B, AS/NZS CISPR22:2010 Class B, AS/NZS CISPR 22:2010 Class B, EN55024:2010, EN61000‑3‑2:2014, EN61000‑3‑3:2013, RoHS compliant
    技術仕様
    • Unique refUC-Video-Conference-Smart-Soundbar-UC-SB1
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションUnified Communications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.57
    • 幅(inch)43.6
    • 奥行き(inch)3.9
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment