製品の公開
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar

    UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    高性能の会議用スピーカーフォンとカメラを1つの見事な部屋の前のデバイスに収めた、洗練されたスタイリッシュなサウンドバー。部屋のディスプレイの下にきれいに設置し、USB経由で任意のコンピューターと接続します。

    オールインワンの信じられないほどのフロントオブルームデバイスであるCrestron®UCビデオカンファレンススマートサウンドバー&カメラ(UC-SB1-CAM)は、追加のマイク、スピーカー、またはカメラを設置する必要をなくします。壁に取り付けたり、メインルームのディスプレイの下にあるクレデンザに配置したりすると、スマートサウンドバーは見栄えが良く、中小規模の会議スペースでさらに優れたサウンドを実現します。

    ハイパワーステレオスピーカー、アダプティブビームフォーミングマイク、および高度なデジタル信号処理により、非常にわかりやすく、エコーのない音声の明瞭さを備えた、卓越した全二重スピーカーフォンのパフォーマンスが実現します。部屋の完璧な眺めは、HD 1080pビデオ解像度、超広角150°の対角視野、Genius Framingデジタルオートズームを備えた内蔵会議カメラによって実現されます。1コンパクトでオールインワンの設計により、煩雑さが軽減されます。会議用テーブル、そしてテーブルがまったくない部屋にも対応します。

    注:カメラが組み込まれていない同様のソリューションについては、モデルUC‑SB1も参照してください。 UC‑SB1では、スマートサウンドバーとは別に取り付けられたUSBカメラを使用できます。

    USBスピーカーフォンとカメラ
    UC-SB1-CAMは、高性能のAEC対応スピーカーフォンとカメラで構成されています。また、UC会議またはWebコラボレーションソフトウェアを実行している任意のコンピューターとの統合、およびコンピューターベースのAVコンテンツの一般的なプレゼンテーション用に利用および設計されています。単一のUSB3.0接続により、コンピューターへのプラグアンドプレイインターフェイスが提供されます。

    UC-SB1-CAMは、USBオーディオまたはUSBビデオクラスのデバイスと同じように動作し、コンピューターで実行されるすべてのタイプのマルチメディアアプリケーションのスピーカー、マイク、およびカメラとして使用できます。通話中でない場合でも、スマートサウンドバーを使用して、部屋の全員とコンテンツを共有したり、会議のプロの録音を作成したりして、優れた結果を得ることができます。

    優れた音質
    スマートサウンドバーは、並外れたオーディオ忠実度とピックアップで会話を容易にします。統合された180°遠方界マイクロフォンアレイは、適応型ビームフォーミングテクノロジーを使用して、部屋全体の音声を忠実にキャプチャします。その高性能な双方向ステレオスピーカーは、フルでリッチでリアルなサウンドのオーディオを生成します。高性能AECテクノロジーは、邪魔なエコーやノイズのない透過的な全二重性能を実現します。追加のデジタル信号処理により、臨場感あふれる体験に最適な音質が保証されます。

    インテリジェントHDカメラ
    統合されたHuddlyIQ™カメラは、フルHD 1080pビデオ解像度で会議室全体をキャプチャするために、超広角150°の対角視野を備えています。高精度の非球面光学系、12 MP CMOSセンサー、および高度なビデオ処理により、光やノイズのアーチファクトや光学収差のない、没入型のクリスタルクリアなビデオ画像が保証されます。

    Genius Framingデジタルオートズームは、部屋にいる人をインテリジェントに検出し、最適なビューを実現するためにそれらを完全にフレーム化します。 Genius Framingを使用すると、カメラを手動で制御したり、保存されているプリセットに依存したりする必要はありません。会議時には、カメラの画像が自動的に調整され、ショット内の全員がフレームに収められます。

    強化された機能
    UC-SB1-CAMスマートサウンドバーは、さまざまなコンピューターベースのUCプラットフォームとシームレスに統合されます。プラグアンドプレイのUSB接続により、追加のソフトウェア、リモコン、または制御システムを必要とせずに、コンピューターを介してサウンドバーを制御できます。コンピューターはサウンドバーの接続を自動的に検出し、オンライン会議の開始時、スピーカーの音量の調整時、またはスピーカーまたはマイクのミュート時にサウンドバーが応答します。サウンドバーの前面にある操作ステータスは、音量が上がると外側に拡大し、接続とミュートのステータスを示すために色が変わる多色LEDステータスバーによって表示されます。

    アナログオーディオ入力および出力
    追加のオーディオ接続は、背面パネルの不平衡ステレオアナログ入力および出力ジャックを介して提供されます。入力は、ボリュームコントロールやその他の信号処理なしで、内部アンプとスピーカーにフィードするだけのラインレベルのオーディオソースに対応します。出力は、補助リスニングシステムに供給するために提供され、サウンドバースピーカーと同じオーディオ信号を伝送します。

    簡単インストール
    取り付けは、一体型のヒンジ付き取り付けブラケットを使用して簡単に行えます。これにより、壁に簡単に取り付けられ、サウンドバーを前方に傾けて、背面パネルの接続に完全にアクセスできます。取り付けて接続すると、サウンドバーは通常の操作のために磁気的に直立した状態に保たれます。ブラケットを使用すると、2本のネジを使用して任意の壁面に取り付けることができます。 2インチ(51 mm)刻みで配置された合計8つの取り付けキーホールは、12〜24インチ(305〜610 mm)の間柱の間隔に対応します。または、サウンドバーを棚やクレデンザに置くだけでもかまいません。ユニットを耳/顔の高さに配置することで、最適な結果が得られます。ユニットに電力を供給するために、100〜240VACの単一のコンセントが必要です。

    主な機能

    • 1つの見事なフロントオブルームデバイスでの完全な会議用スピーカーフォンとカメラソリューション
      洗練されたスタイリッシュなサウンドバーのデザインは、部屋のディスプレイの下にきれいに設置されます—壁に取り付けるか、クレデンザに座ります
    • マルチカラーステータスバー—音量、ミュート、および動作ステータスを示します
    • 180°遠方界適応型ビームフォーミングマイクアレイ—誰が話しているかを感知し、方向性を最適化してクリアなピックアップを実現
    • 23フィート(7 m)のマイクピックアップ範囲—卓上マイクが不要
    • ハイパワーの2ウェイステレオスピーカーは、フルでリッチで自然な音質を生み出します
    • 高度なAECおよびDSPテクノロジー—非常にわかりやすく、エコーのない双方向音声品質を備えた、卓越した全二重オーディオパフォーマンスを提供します
    • 内蔵のHuddlyIQ™カメラ—サウンドバーに完全に統合されたプレミアム会議カメラ
    • 超広角150°の対角視野—部屋全体をキャプチャします
    • Genius Framingロスレスデジタルオートズーム—自動的に人を検出し、ショット内で完全にフレーム化します
    • フルHD1080pビデオ解像度、高精度光学系、および高度なビデオ処理—非常にクリアなビデオ画像を提供します
    • 3倍デジタルズーム、パン、チルト—手動ショット制御が可能
    • 人数のカウント— UC-ENGINEまたはUC-ENGINE-SDと併用すると、CrestronXiOCloud™サービスを介した部屋の使用状況分析が可能になります
    • USB 3.0 —単一のUSBインターフェースを介してオーディオとビデオの接続を提供します
    • プラグアンドプレイ—任意のWeb会議ソフトウェアを実行している主要なコンピューターOSプラットフォームと互換性があります
    • アナログオーディオI/O —ローカルソースおよびアシストリスニングデバイスの入力および出力接続
    • 一体型ヒンジ式取り付けブラケット—壁取り付けの取り付けを簡素化します
    • 低電力スタンバイ—エネルギーを節約するために自動的にスリープ解除およびスリープします
    • 内部電源装置— 100〜240VACライン電源
    仕様
    • Speakers

      • Woofers (2) 3 in. (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Passive Radiators (2) 3 x 4‑3/8 in. (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Tweeters (2) 1 in. (25 mm) polyester dome
      • Amplifier Power 20 W RMS per channel, stereo
      • Frequency Response 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Effective Output Level 91 dB SPL @ 1 m, both channels driven at full power

      Microphone

      • Microphone Linear quad‑element far‑field adaptive beamforming microphone array
      • Pickup Range 23 ft (7 m) typical
      • Pickup Angle 180° Horizontal
      • Frequency Response 20 Hz to 8 kHz

      Audio

      • DSP Acoustic echo cancellation, dereverberation, automatic gain control, dynamic noise suppression, adaptive beamforming, speaker volume control, speaker EQ and limiting (fixed); full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant; Note: DSP affects USB audio in/out only unless noted otherwise
      • USB Audio In/Out USB 3.0, UAC 1.0 & HID, AEC‑enabled USB speakerphone, 2‑channel stereo far‑end/content signal input, 2‑channel mono microphone signal output; plug & play compatible with the computer, or other USB Audio Class host
      • Analog Input 2‑Channel stereo, fixed level (bypasses DSP), for in‑room amplification of an external audio source
      • Analog Input Sensitivity 1 Vrms per channel for full rated output
      • Analog Output 2‑Channel stereo, fixed level, feeds amplified audio content to an assistive listening system; Note: Output level varies for USB input signal only according to the speaker volume control setting; analog input signal passes through without volume control or DSP

      Camera

      • Model Huddly IQ (mounted internally)
      • Image Sensor 12 megapixel Sony® IMX477 Type 1/2.3 CMOS sensor
      • Lens High precision, ultra wide angle, six element aspherical glass lens
      • Field of View 150º diagonal, 120º horizontal, 90º vertical
      • Aperture f/2.8
      • Processor Intel® Movidius® Myriad® X VPU with Neural Compute Engine hardware accelerator
      • Pan/Tilt/Zoom 3x lossless digital zoom, pan, and tilt
      • Autozoom Genius Framing automatic lossless digital zoom intelligently frames people in the room
      • Dynamic Light Optimization Auto‑adjusts light levels and white balance
      • Noise Reduction 3D noise reduction, bias compensating spatio‑temporal filtering, wide area chroma filtering, flicker elimination
      • Scaling Real‑time scaling, dewarping, and perspective correction
      • People Counting Detects and reports the number of people in frame

      Video

      • USB Video Out USB 3.0, UVC 1.1 & HID, conferencing camera; plug & play compatible with a computer, or other USB Video Class host
      • Output Resolution HD 1080p @ 30 fps
      • Color Space YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, MJPEG

      Indicators

      • Status Bar (1) Multi‑segment RGBY LED zero‑center mutually‑diverging linear bargraph;
        Indicates the speaker volume, microphone mute, and speaker mute in red and green LEDs

      Connectors

      • AUDIO IN (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio input;
        Input Level: 1 Vrms maximum;
        Input Impedance: 10k Ohms
      • AUDIO OUT (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio output;
        Output Level: 1 Vrms maximum;
        Output Impedance: 100 Ohms
      • PC (1) USB 3.0 Type‑B connector, female;
        USB 3.0 device port;
        Connects to computer;
        6 ft (1.83 m) USB 3.0 Type B to Type A cable included
      • CAMERA (1) USB 3.0 Type‑A connector, female;
        USB 3.0 host port;
        Connects to the internal camera output via a 6 in. (13 cm) USB Type‑C™ to USB 3.0 Type A cable
      • 100‑240V~ 0.5A 50/60Hz (1) IEC 60320 C14 main power inlet;
        Mates with removable power cord, included

      Power

      • Main Power 500 mA maximum @ 100‑240 VAC, 50/60 Hz
      • Power Consumption 22 W

      Environmental

      • Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
      • Humidity 10% to 90% RH (non‑condensing)
      • Heat Dissipation 75 BTU/hr

      Construction

      • Enclosure Lightly textured gunmetal black finish, plastic housing, perforated stainless steel grilles, die‑cast aluminum rear cover, integral steel hinged mounting bracket
      • Mounting Freestanding or surface wall mount at ear/face level (adhesive feet included, mounting bracket attached)

      Dimension

      • Height 4.57 in. (117 mm), 4.64 in. (118 mm) with feet
      • Width 43.60 in. (1108 mm)
      • Depth 3.90 in. (100 mm)

      Weight

      • Approximately 15 lb (6.8 kg)

      Compliance

      • CE, IC, UL 62368‑1, CSA C22.2 62368‑1, EN 62368‑1, IEC 62368‑1, FCC Part 15 Class B, ICES‑003 Issue 5 Class B, EN55022:2010 Class B, AS/NZS CISPR22:2010 Class B, AS/NZS CISPR 22:2010 Class B, EN55024:2010, EN61000‑3‑2:2014, EN61000‑3‑3:2013, RoHS compliant
    技術仕様
    • Unique refUC-Video-Conference-Smart-Soundbar-UC-SB1-CAM
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションUnified Communications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.57
    • 幅(inch)43.6
    • 奥行き(inch)3.9
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_40_10_27_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications equipment and outlets labels
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-37 23 00
    • OmniClassタイトルTelecommunications Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
    デンマーク
    タジキスタン
    ドミニカ共和国
    セネガル
    東ティモール
    ドイツ
    トルクメニスタン
    トリニダード・ドバゴ
    セントヘレナ
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
    マヨット
    モルドバ
    モンゴル
    マラウイ
    モンテネグロ
    ヨルダン
    マリ
    ラトビア
    ラオス
    モーリシャス
    リトアニア
    レバノン
    モーリタニア
    リヒテンシュタイン
    中華人民共和国
    モザンビーク
    ルーマニア
    北朝鮮
    モロッコ
    ルクセンブルク
    台湾
    リビア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    大韓民国
    リベリア
    ロシア
    日本
    ルワンダ
    北マケドニア
    香港
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア