製品の公開
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer

    ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer

    Google翻訳”,

    Origin Acoustics 製の Crestron Ultimate 天井埋め込み型ウーファーは、要求の厳しい住宅設備に最高のパフォーマンスを提供します。耐候性構造により、シャワー、サウナ、ロッカー ルーム、ヨット、船舶での使用が可能です。

    ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH には、取り付け用ハードウェア、トリムリング キット、グリル、および取り付け用ハードウェアが含まれています。

    ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH は、ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH も含まれる ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT の一部です。

    施工前の段階では、ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH のみを設置し、施工が完了したら、ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH を設置してスピーカーのセットアップを完了することができます。

    ウーファー エンクロージャを天井梁に直接固定する内蔵レールにより設置プロセスが簡素化され、水平かつしっかりと固定されます。

    仕様
    • Key Features

      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles


      技術仕様
      • Unique refultimate-ic3-aw-sa-box-woofer-w-t-each
      • コレクションセットAudio
      • コレクションSpeakers - Residential
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-04-30
      • エディション1
      • 高さ(inch)9.61
      • 幅(inch)9.61
      • 奥行き(inch)3.58
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)3
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
      • Uniclass2015詳細Loudspeakers
      • MasterFormat 2014 コード11 52 00
      • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNumber23-37 17 13 19
      • OmniClassタイトルSpeakers