製品の公開
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    Google翻訳”,

    Origin Acoustics 製の Crestron Ultimate 天井埋め込み型スピーカーは、要求の厳しい住宅設備に最高のパフォーマンスを提供します。

    ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT は、3.5 インチ (89 mm) のデザイナー照明に似た天井埋め込み型スピーカーで、LFX-DL-TUNC と並んで天井にシームレスに溶け込み、洗練された統一感のある外観を実現します。耐候性構造により、シャワー、サウナ、ロッカー ルーム、ヨット、船舶などでの使用が可能です。

    ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT には、ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH と ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH、取り付け用ハードウェア、トリムリング キット、グリル、および取り付け用ハードウェアが含まれています。

    施工前の段階では、ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH のみを設置し、施工が完了したら、ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH を設置してスピーカーのセットアップを完了することができます。

    ウーファー エンクロージャーを天井梁に直接固定する内蔵レールにより、設置プロセスが簡素化され、水平かつ確実に固定されます。ツイーターは、ひねりと六角ネジで所定の位置に固定されます。

    付属のトリムリング キットには、最新の目に見えないフラッシュマウント オプションや、丸型グリルと角型グリルを含む 6 種類のデザインが用意されており、あらゆるインテリアにマッチする理想的なトリムを選択できます。また、最大 1.38 インチ (35 mm) の天井材の深さに対応できるように、スペーサー リングも 3 つ付属しています。

    仕様
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way all weather in-ceiling speaker
      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • 2 in. (51 mm) wideband ceramic coated aluminum tweeter
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 75 W (RMS), 200 W (Peak) power handling
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles



        技術仕様
        • Unique refultimate-ic3-sa-woofer-tweeter-w-t-kit
        • コレクションセットAudio
        • コレクションSpeakers - Residential
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2024-04-30
        • エディション1
        • 高さ(inch)9.61
        • 幅(inch)9.61
        • 奥行き(inch)3.58
        関連
        • 主なマテリアルスチール
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        • 正味重量(lbs)3
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
        • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
        • Uniclass2015詳細Loudspeakers
        • MasterFormat 2014 コード11 52 00
        • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
        • OmniClassNumber23-37 17 13 19
        • OmniClassタイトルSpeakers