製品の公開
ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker
ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACH In-Ceiling Speaker

    Google翻訳”,

    Origin Acoustics 製の Crestron® Ultimate スピーカーは、要求の厳しい住宅設備に最高のパフォーマンスを提供します。厳選された素材、最高級のコンポーネント、高級感のある外観が、各モデルのデザインを引き立てます。その結果、さまざまな場所への設置に適した天井埋め込み型スピーカーの完全なラインが完成しました。耐候性構造により、デッキ、パティオ、ロッカールーム、サウナ、ヨット、プールエリアでの使用が可能です。

    ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH スピーカーは、デュアルツイーターを単一のスピーカーエンクロージャーに組み込んでおり、小さな部屋にシングルポイントステレオサウンドを提供するのに最適です。

    ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH は、最高の設置型オーディオ デザインを約束し、お客様のインテリアへの影響を最小限に抑えながら、素晴らしい音質を実現します。天井埋め込み型スピーカーには、白いプラスチック ベゼル付きの丸型グリルが付属しています。四角型および/またはアルミニウム色のグリル オプションは別売りです。さらに、次のアクセサリもご利用いただけます。

    • フラッシュマウントキット (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • プレコンストラクションマウントキット(SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • 新規建設テンプレート (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • 耐火バックボックス(SPKA-BBFR8-IC6/IC8)

    各スピーカーの合理的な設置は、天井空間にある他の要素との干渉を最小限に抑えるように最適化された、使いやすいツイストアンドロック式の工具不要のバヨネット取り付けシステムによって容易になります。

    注意: Ultimate および Reference IC6 および IC8 スピーカーは、カットアウト直径寸法が同じであるため、互換性があります。

    ULTIMATE IC8-DT-AW-W-T-EACHステレオ2ウェイ全天候型天井埋め込み型デュアルツイータースピーカーは、
    8 インチ (203 mm) のカーボン ファイバー ウーファーが深みのある低音と明瞭な中音域を再生します。また、デュアル 1 インチ (25 mm) のセラミック コーティング アルミニウム ドーム ツイーターが鮮明な高音を再生し、広いリスニング エリアを一貫してカバーします。圧縮成形されたウーファー バスケットが、純粋で色付けのない低音レスポンスを保証します。

    仕様
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way single-point stereo in-ceiling speaker
      • 8 in. (203 mm) carbon fiber cone woofer
      • Dual 1 in. (25 mm) ceramic coated aluminum dome tweeters
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 150 W (Program), and 300 W (Peak) power handling
      • 38 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.29 in. (109 mm) depth
      • An ideal solution for delivering stereo sound into smaller rooms


      技術仕様
      • Unique refULTIMATE-IC8-DT-AW-W-T-EACH
      • コレクションセットAudio
      • コレクションSpeakers - Residential
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-04-30
      • エディション1
      • 高さ(inch)9.61
      • 幅(inch)9.61
      • 奥行き(inch)4.64
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      • 正味重量(lbs)5
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
      • Uniclass2015詳細Loudspeakers
      • MasterFormat 2014 コード11 52 00
      • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNumber23-37 17 13 19
      • OmniClassタイトルSpeakers