このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Flush Front™ Storefront Systems

Unique ref.: crl-usalum-series-flush-front-storefront
ブランド名: C.R. Laurence
製品ファミリー: Doors
製品グループ: Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
公開日: 2015-06-27
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (12)
Flush In, Flush Out, or Combination Glazing
  • Exterior or Interior Glazed
  • Ground Floor to Mid-Rise
  • Factory Pre-Punched Weep Slots

Flush Front™ Systems feature screw race joinery and panel type installation, which allows for shop or job site fabrication. Injection molded water deflectors at intermediate horizontals, and a continuous sill gutter with factory pre-punched weep slots, ensure control of any infiltrated water. The plane of the glass may be reversed from exterior to interior or any combination to give these standard systems a custom look. Flush Front™ is ideal for use in storefront and punched opening or ribbon window applications. Series FT Systems offer improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

名前
Material Extruded Aluminum 6063-T5

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Extruded Aluminum 6063-T5

BIMobject®