製品の公開
DCi 8|300DA Eight-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications
Crown Audio

DCi 8|300DA Eight-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications

Google翻訳”,

DanteまたはAES67ネットワークオーディオを必要とするアプリケーションの場合、Crown DriveCore Install DAシリーズは、出力電力、チャンネル数、スピーカー負荷の柔軟性のバランスの取れた組み合わせに加えて、優れた効率と模範的なオーディオ品質を実現する独自のDriveCore®テクノロジーを提供します。 DCi DAシリーズには、JBLスピーカーチューニング、ネットワーク制御/モニタリング、および2/4/8/16オーム、70Vおよび100Vスピーカー負荷を駆動する機能を備えた高出力DSPが含まれています。アンプの高度な機能とDanteDomainManagerのサポートにより、ネットワークオーディオトランスポート用にDanteで標準化されたインストールに最適です。

詳細

  • 冗長で独立したDante/AES67ポート
  • 一番目の、二番目の
  • 48khzまたは96khzを受け入れます
  • アナログ入力の前処理/後処理からDante/AES67オーディオを送信できます(@ 48kHz)
    • オーディオアーキテクトの制御と監視
    • DriveCoreアンプテクノロジー
    • ユニバーサルPFC電源
    • DSP
  • 48kHz処理
  • 20プリセット
  • 入力ルーター
    • 高、中、低優先度の入力
  • 最大2秒の入力遅延
  • 入力EQ
  • クロスオーバー
  • 出力EQ
  • 最大100msの出力遅延
  • LevelMAXリミッター
  • 負荷監視
    • パイロットトーン
  • 普通
  • バースト
    • 継続的な負荷監視
    • スイープ負荷監視
  • チャンネル自動スタンバイ
  • スピーカーのチューニング
    • 補助ポート
  • 睡眠接触閉鎖
  • アンプステータス出力
    • 取り外し可能なエアフィルター
    • フロントパネルのLEDインジケータ
    • AES67互換
仕様
  • Features

    • Integrated Dante™ / AES67 Networked Audio – Simplifies installation by enabling Dante / AES67 networked audio signals to be sent directly to the amplifier. Provides flexibility of installation options available with our expansive line-up of DriveCore Install amplifiers. Includes support for Dante 4.0 firmware for integration with Dante Domain Manager.
    • Network Configuration, Monitoring & Control – Better monitoring, control and audio manipulation with the HiQnet™ protocol over standard TCP/IP network. The HiQnet Audio Architect software allows for remote configuration, monitoring, and control of all aspects of the DCi-DA Series amplifiers.
    • Programmable General Purpose Input/Output Port – GPIO ports can be configured in many different ways, such as volume controls, recall presets, or to report errors to third-party control system.
    • Digital Signal Processing – DSP capabilities include the following:
      • LevelMAX Limiters
      • Input/Output EQ
      • Crossover
      • Delay
      • Matrix Router
      • Speaker Line Monitoring
    • EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications - Part 16 of the European Union’s (EU) EN 54 standard for fire detection and alarm systems has a specific requirement for voice alarms, which output messages in the form of a voice message rather than a traditional siren. This amplifier is certified as part of an EN 54-16VACIE*, meeting the stringent requirements of a life safety system to serve the needs of hospitality, large venue and other markets.

    Specifications

    Output Channels8
    Frequency Response (8Ω, 20Hz - 20kHz)±0.25dB
    Dante Input Signal to Noise Ratio>108dB
    Total Harmonic Distortion (at full rated power, 20Hz - 20kHz)0.35%
    Voltage Gain34dB
    Damping Factor (20Hz to 100Hz)>1000
    Input Impedance (nominal balanced, unbalanced)10kΩ, 5kΩ
    Maximum Input Level before Compression+20dBu
    Load Impedance (Stereo/Dual Mode)2Ω - 16Ω; 70Vrms and 100Vrms
    Load Impedance Bridge Mono4Ω - 16Ω; 140Vrms and 200Vrms
    CoolingContinuously variable speed forced air, front to back airflow
    Maximum Fan Noise (re dBA SPL @ 1M)47
    Required AC Mains (±10%)100V-240V ~ 50/60Hz
    Power Connector20A IEC
    Dimensions19" x 3.5" x 14.25" (2U high)
    48.3cm x 8.9cm x 35.63cm
    Weight23.5lbs (10.66kg)


技術仕様
  • Unique refcrown-dci-8-300da
  • コレクションセットAmplifiers
  • コレクションDriveCore Install DA Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-27
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.5
  • 幅(inch)19
  • 奥行き(inch)14.25
関連
  • 正味重量(lbs)23.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類電気素子
  • ETIM コードEC000117
  • ETIM 名HiFi Amplifier
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
  • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 23 11
  • OmniClassタイトルStereo Amplifiers

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島
デンマーク
タジキスタン
ドミニカ共和国
セネガル
東ティモール
ドイツ
トルクメニスタン
トリニダード・ドバゴ
セントヘレナ
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
マヨット
モルドバ
モンゴル
マラウイ
モンテネグロ
ヨルダン
マリ
ラトビア
ラオス
モーリシャス
リトアニア
レバノン
モーリタニア
リヒテンシュタイン
中華人民共和国
モザンビーク
ルーマニア
北朝鮮
モロッコ
ルクセンブルク
台湾
リビア
ローマ教皇庁 (バチカン)
大韓民国
リベリア
ロシア
日本
ルワンダ
北マケドニア
香港
レソト
レユニオン
中央アフリカ共和国
南アフリカ
南スーダン
西サハラ
赤道ギニア