製品の公開
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
    CW Lundberg

    Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane

    Google翻訳”,
    アンカーループは、落下時の振り子効果を最小限に抑えるため、個人用墜落防止装置の取り付けポイントとして機能します。アンカーループは、屋根勾配が6°未満の低勾配屋根では棟レールに代わるものとして、また屋根勾配が25°未満の屋根の角部では屋根端から2mの位置で補助的なものとして使用できます。アンカーループは、当社のメンブレン屋根取り付けプレートに取り付けられます。
    技術仕様
    • Unique refConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_pvc
    • コレクションセットRoof accessories
    • コレクションRoof accessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類運搬エレメント
    • Uniclass2015コードSs_80_30_25_30
    • Uniclass2015詳細Fixed rig suspended access systems
    • OmniClassNumber23-13 41 00
    • OmniClassタイトルRoof Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ アジア