製品の公開
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    Google翻訳”,
    バイクのボラードに関しては、古典的です。自転車はゴム製のブラケットまたはボラードの横に配置されます。ハート型のボラードでロックできます。セキュリティを強化するためのオプションとして、ロッキングチェーン(多くの場合、サイクリストに高く評価されています)も利用できます。ベータバイクボラードはオートバイにも使用でき、ゴム製ブラケットなしで取り付けることができます。
    仕様
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    技術仕様
    • Unique refBETA-bike-bollard
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle Bollard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)520
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_20_76_08_51
    • Uniclass2015詳細Metal bollards
    • MasterFormat 2014 コード32 39 13
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Bollards
    • OmniClassNumber23-11 29 35
    • OmniClassタイトルBollards
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings