製品の公開
KAPPA Cycle Shelter 11,7m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 11,7m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 11,7m 16 bicycles
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 11,7m 16 bicycles

    Google翻訳”,

    サイクルシェルターKAPPAはパブリックスペースで人気のある機能になっています。主に自転車の保護として機能するように設計されていますが、ベビーカーやオートバイの保護などの他の目的にも使用できます。自転車ラックDELTA(またはその他の自転車ラック)と一緒に、完全で機能的な自転車駐車ソリューションを作成します。

    仕様
    • For article numbers and more sizes: go to Links and Technical description

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    技術仕様
    • Unique refcycle-shelter-kappa-11700
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションCycle shelter KAPPA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2100
    • 幅(mm)11700
    • 奥行き(mm)1900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)522
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードSs_40_20_30_20
    • Uniclass2015詳細Cycle parking equipment systems
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス